Колело 100 mm
Elastech heat
Номер на поръчка:
199033962
EAN:
4031582347203
Номер на продукта:
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Тихо търкаляне
Колелото Elastech heat е специализирано колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на прот...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Elastech heat е специализирано колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от алуминий, което осигурява оптимално съотношение между здравина и тегло, докато протекторът е направен от материал със замърсяване и устойчивост на температура, гарантиращ надеждна работа в разнообразни условия. Хъбът има дължина 45,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото разполага със суха носеща хръст, която осигурява гладко движение без необходимост от смазване. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 80 kg, което го прави подходящо за приложения с умерени товари и честа употреба в индустриални и търговски среди.
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия