- Начало
- Industry
- Healthcare
- Болнични легла и носилки
-
Болнични легла за грижа
Колела и Ролки за Пациентски легла
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебелировка. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по качество, което гарантира достатъчна механична устойчивост и дълготрайност при експлоатация в условия на честа употреба. Колелото разполага с диаметър от 100 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Гумата е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което комбинира гъвкавост с устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 135 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално подходящо за болнични легла за грижа, коли за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи коли, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с два състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 75 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 75 милиметра и е оснащено с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира лекота с устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на колелото е 100 милиметра, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 150 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 75 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални и индустриални приложения. Колелото се монтира със стандартни винтове чрез отвор за болт, което позволява гъвкавост при инсталацията с винтове от всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват надеждна и плавна ротация. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обеспечава отличната устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 100 милиметра. Статичната носеща способност е 150 килограма, докато динамичната носеща способност е 75 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, с плъзгащ лагер и диаметър 75 mm. Общата височина на колелото е 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг, която осигурява надежда монтаж и стабилност при различни условия на експлоатация. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в дълготрайни приложения. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, електропроводим, което предотвратява натрупването на статично електричество и осигурява безопасност в чувствителни среди. Тялото на колелото е от полипропилен, електропроводим, което допринася за намаляване на теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на колелото е 135 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции на оборудване. Статичната носеща способност е 160 кг, докато динамичната носеща способност е 80 кг при скорост 3 км/ч, което определя максималните работни параметри за безопасна експлоатация.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира леката конструкция с отличната устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 135 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конфигурации на оборудване. Agila поддържа статична товароносимост от 160 кг и динамична товароносимост от 80 кг при скорост до 3 км/ч, което го прави подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване с дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Agila е въртящо се колело, предназначено за професионално и комерческо използване, което се монтира със стандартни винтове с отвор за болт при всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с две състезания с топка, което осигурява плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и е конструирано с тяло от полипропилен, което го прави лекотежко и устойчиво на корозия. Протектора е изготвен от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност при различни условия на работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко движение и минимално триене. Общата височина на устройството е 100 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 3 km/h. Agila е идеално решение за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за безшумна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с два състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва стомана от лист за основната конструкция, плътна гума без маркировка за протектора и конусен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 160 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от стомана от лист за основното тяло, покрито с плътна гума без маркировка за протектора, като използва конусен сачмен лагер за носене на натоварването. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. С диаметър на колелото 100 mm и обща височина 138 mm, продуктът осигурява динамична товароносимост от 80 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 160 kg. Подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 163 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото включва стомана от лист за основната конструкция, плътна гума без маркировка за протектора и конусен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Frequently Asked Questions
Requirements for Care Bed Castors
A care bed forms part of a person’s everyday living space, so its movement must suit both care activities and periods of rest. Care bed castors need to support controlled repositioning in furnished rooms, where limited clearance around chairs, bedside furniture and lifting equipment can make access difficult for caregivers. When the bed is stationary, secure positioning is essential for daily care and transfers, while the complete assembly must accommodate the weight of the bed, its occupant and accompanying equipment. Handling should remain manageable for staff, with rolling characteristics suited to the flooring and noise levels appropriate for shared rooms or home care environments. The castor arrangement must also fit the intended bed height and allow access for cleaning, balancing practical mobility requirements with comfort, hygiene and a reassuring residential appearance.
Benefits of TENTE Care Bed Castors
Well-matched castors can make everyday bed handling more manageable while helping create a comfortable environment for the person receiving care. Our care bed castors include configurations that combine easy manoeuvring with convenient locking, helping caregivers position a bed for personal care or room cleaning and then secure it for use. Suitable soft wheel options can reduce rolling noise and absorb minor floor irregularities, supporting calmer surroundings and more comfortable movement without placing unnecessary demands on staff. Depending on the selected series, easy-clean surfaces and replaceable wheels can simplify upkeep, while different housing designs allow manufacturers to match the appearance and practical requirements of their beds. Across Agila, Levina and Linea, our range gives bed manufacturers scope to balance handling, design and servicing needs, with the final benefits determined by the chosen wheels, fittings and locking configuration.
Important Functions of Care Bed Castors
The way a bed responds during repositioning depends on how its wheels, swivel bearings and locking mechanisms work together. Our care bed castors offer different arrangements for these tasks, including swivel movement for positioning and, in suitable configurations, directional control to help guide the bed along a corridor. Total locking restrains both wheel rotation and housing swivel, while compatible central locking mechanisms connect several castors so that caregivers can operate them through a shared control. Wheel construction also matters: soft treads provide cushioning, suitable non-marking options help limit visible floor marks, and the differential action of Linea’s twin wheels assists turning by allowing the wheels to rotate at different speeds. Fittings connect these functions to the bed frame, so their dimensions and actuation arrangement must be coordinated with the required installation height and the manufacturer’s chosen control system.
Care Bed Castor Solutions from TENTE
Agila, Levina and Linea provide different approaches to care bed castors, from pressed-steel construction to design-focused housings and twin-wheel manoeuvrability. These featured series represent a selection, with additional solutions available within our wider range.
Agila
Agila offers a pressed-steel housing and a choice of wheel and locking configurations for care bed designs. Its practical construction includes a wheel axle with a nut, allowing the wheel to be replaced when required and supporting straightforward servicing.
Selected versions offer central total locking or combined central directional and total locking. Soft, non-marking wheel options are also available within the family, allowing the rolling characteristics to be matched to the floor and the care environment.
Levina
Levina combines a design-focused appearance with options for different bed locking arrangements. Within the family, Levina care provides quiet central actuation, allowing caregivers to lock connected castors with a single step.
Levina care is available with 100 mm and 125 mm wheel diameters and a load capacity of 100 kg per castor. The family supports individual locking, central locking or combinations of both while maintaining the same design, interface and overall height in corresponding configurations, giving manufacturers flexibility across bed models.
Linea
Linea’s twin-wheel construction supports manoeuvrability when positioning a bed in confined spaces. Its polyamide housing has predominantly smooth surfaces for easier cleaning, with colour and surface customisation available to coordinate the castors with the bed design.
Depending on the version, Linea offers total locking, directional locking and central actuation. Different stem fittings support integration into tubular frames, while selected central locking fittings require little actuation force for smooth, quiet operation; the fitting and locking combination should be matched to the bed’s construction.