- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по тип лагер
-
Ролкови лагери
Колела с ролкови лагери
Колело 100 mm
Колелото Supratech е професионално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 32 mm. Тялото е изработено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно движение. Хъбът има дължина 34,9 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелото е идеално за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Главината на колелото има дължина 48 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 200 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е проектирано като компонент за касторни системи с диаметър 100 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът на оста е с диаметър 12 mm. Тредът е изработен от плътна гума без маркировка с ширина 35 mm, а корпусът е от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко въртене и намалено триене. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината на колелото има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с роликов лагер, осигуряващ гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 250 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 125 kg, което го прави подходящо за различни приложения в логистиката и търговията.
Колело 125 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер, обезпечаващ гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност достига 400 kg, докато динамичната носимоспособност е 200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Тялото е изработено от полипропилен, което осигурява лекота и устойчивост на корозия, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото за максимална хомогенност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 48 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, което го прави подходящо за тежки приложения, докато динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 4 km/h, гарантирайки стабилна работа при движение.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Хъбът на колелото има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 15 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за различни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 37 мм, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка. Хъбът има дължина 58 мм, а отворът за оста е с диаметър 15 мм. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 100 кг, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 260 mm
Колелото Puretech air е касторно колело с диаметър 260 mm и ширина на протектора 85 mm, предназначено за професионално използване в мобилни приложения. Конструкцията включва полипропиленов корпус, който осигурява надеждност и дълготрайност, комбиниран с пневматична гума с блоков профил за оптимално сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 74 mm, а отворът на оста е с диаметър 25 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност е 150 kg, а динамичната носеща способност е също 150 kg при скорост до 3 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 400 мм и ширина на протектора 100 мм. Корпусът е изработен от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от пневматична гума с блоков профил, който гарантира отлично сцепление и амортизация. Хъбът има дължина 74 мм, а отворът на оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и безшумно въртене. Статичната носеща способност е 400 кг, докато динамичната носеща способност е 200 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за разнообразни индустриални и търговски приложения.
Колело 260 mm
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 260 mm, предназначено за професионално използване. Протектора е изработен от пневматична гума с профил на блок и ширина 85 mm, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Главината на колелото има дължина 74 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и надежно въртене. Тялото е изработено от стомана от лист, което гарантира висока издръжливост и дълготрайност. Статичната носеща способност е 300 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 150 kg, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 400 mm
Колелото Puretech air е колело за касторна конструкция с диаметър 400 мм и ширина на протектора 100 мм. Корпусът е изработен от стомана от лист, а протекторът е от пневматична гума с профил на блок, което осигурява отлично сцепление и амортизация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Главината има дължина 74 мм, а отворът за оста е с диаметър 25 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носимоспособност на колелото е 400 кг, докато динамичната носимоспособност при скорост 3 км/ч е 200 кг, което го прави подходящо за приложения с умерени до високи натоварвания.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е професионално колело за касторни системи, изработено от полиамид с еластична гума, черна, вулканизирана протектор. Колелото има диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, като дължината на главината е 58 мм с отвор за ос с диаметър 15 мм. Оборудвано е с ролков лагер за оптимална производителност и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за разнообразни индустриални приложения, включително AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставки, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, като корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издържливост. Хъбът има дължина 58 мм с отвор за ос с диаметър 15 мм, а лагерът е ролков за гладко и стабилно движение. Статичната носеща способност достига 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост до 4 км/ч, което го прави подходящ за тежки товари и интензивна употреба в професионални среди.
Колело 100 mm
Duratech silent е колело за касторна система, което се характеризира с диаметър 100 мм и ширина на протектора 36 мм. Протекторът е изработен от полиамид, а корпусът е от замърсяване, хибридния материал, който осигурява дълготрайност и тишина при работа. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 44 мм, а отворът на оста е с диаметър 12 мм, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 320 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 160 кг, което го прави подходящ за средни до тежки приложения в индустриални и търговски среди.
Колело 125 mm
Duratech silent е колело за касетка, предназначено за професионална употреба, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 36 мм. Колелото е изработено от хибридна материал със замърсяване, което осигурява издържливост и тиха работа. Протекторът е от полиамид, обезпечавайки отлична абразивна устойчивост и дълготрайност. Хъбът има дължина 44 мм, а отворът за оста е с диаметър 12 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касетки. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност е 400 кг, докато динамичната носеща способност е 200 кг при скорост до 4 км/ч, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения и мобилни решения.
Колело 200 mm
Колелото Puretech air е колело за касторни конструкции с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е изработен от пневматична гума с профил на линия, което осигурява отлично амортизиране и плавно движение. Корпусът е конструиран от стомана от лист, гарантирайки издържливост и надеждност при дълготрайна експлоатация. Колелото е оборудвано с ролков лагер за намаляване на триенето и повишена ефективност. Главината има дължина 58 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 150 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 75 kg, което го прави подходящо за широк спектър от промишлени и търговски приложения.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е индустриално колело с диаметър 80 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Колелото разполага със стомана от лист като основен материал на тялото и плътна черна гума като протектор с ширина 30 mm, което осигурява отлична издържливост и захващане на различни повърхности. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната товароносимост е 140 kg, докато динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h. Puretech колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни конструкции и е изработено от полипропилен с ролков лагер за оптимална производителност. Колелото има диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm, като протекторният материал е идентичен със тялото на колелото. Дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста има диаметър 12 mm. Статичната носеща способност на колелото е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, което го прави универсално решение за различни индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Хъбът има дължина 48 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носимоспособност е 400 kg, докато динамичната носимоспособност е 200 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждни и издръжливи решения за мобилност.
Колело 125 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото е изработено от полипропилен, идентичен с протектора, което гарантира надеждност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер, осигуряващ гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност достига 400 kg, докато динамичната носеща способност е 200 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения.
Колело 80 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm, като дължината на главината е 44,4 mm. Отворът за оста има диаметър 12 mm, което осигурява съвместимост със стандартни касторни конструкции. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, което гарантира издръжливост и устойчивост на износване, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 250 kg, което позволява издържане на значителни натоварвания в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h, което определя максималното натоварване при движение на касторното устройство.
Колело 100 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 100 mm и ширина на протектора 36 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината на колелото има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с роликов лагер, обезпечаващ гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 320 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 160 kg, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с полипропиленово тяло и термопластичен каучук протектор. Колелото има диаметър 100 мм и ширина на протектора 32 мм, като дължината на втулката е 44,4 мм с отвор за ос с диаметър 12 мм. Оборудено е с роликов лагер, което осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 160 кг, докато динамичната носеща способност е 80 кг при скорост 3 км/ч. Колелото е идеално подходящо за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване.
Frequently Asked Questions
Предимства на колелата с ролков лагер
Ролковите лагери са основен член на семейството на търкалящите се лагери и са опора в системите за мобилност. За разлика от обикновените лагери, които разчитат на плъзгащ се контакт, те използват цилиндрични ролки, работещи между вътрешен и външен пръстен. Този търкалящ се контакт намалява триенето, позволявайки по-плавно движение и по-ниска сила на откъсване при натоварване. Благодарение на сравнително ниската си височина на изграждане, те съчетават компактен дизайн с впечатляваща способност за носене на товар. Колелата с ролкови лагери TENTE се предлагат с различни предимства:
По-ниско Устойчивост при търкаляне — Линейният контакт на цилиндричните ролки свежда до минимум триенето между пръстените, така че тежките товари започват да се движат с по-малко усилия и запазват инерцията с по-малко върхове на натискане/изтегляне. Това поддържа енергийно ефективна работа и намалява натоварването на потребителите.
Висока товароносимост - Ролковите лагери разпределят сили през множество ролки, осигурявайки здрава радиална опора без прекомерна деформация. Това означава, че колелата с ролкови лагери се справят надеждно със значителни тежести — идеални за транспорт с ниска скорост, където капацитетът и стабилността са на първо място.
Висок експлоатационен живот, ниска поддръжка - фабрично намазаните лагерни агрегати работят гладко за продължителни периоди при нормални условия. С подходящи опции за уплътняване и повторно смазване колелата с ролкови лагери поддържат постоянна производителност и намаляват непланираната поддръжка.
Космически ефективна височина на монтаж - В сравнение с други видове търкалящи се лагери, конструкциите на ролковите лагери могат да постигнат по-ниска вградена височина, помагайки за поддържането на компактните профили на оборудването. Вие печелите стабилност и здравина, без да жертвате клирънса или цялостните конструктивни ограничения.
Видове колела с ролкови лагери
Колелата Ролков лагер ролкови лагери се предлагат в различни конструкции, всеки от които е оптимизиран за специфични условия на работа и приоритети за работа. В TENTE произвеждаме колела с ролкови лагери в различни варианти на материали и нива на твърдост на протектора. Нашето портфолио включва и колела с амортиснати или неръждаеми ролкови лагери. По-долу са дадени някои от често използваните видове ролкови лагерни колела и техните предимства:
Твърди гумени колела с ролкови лагери
За транспорт с ниска скорост, който също се нуждае от амортисьоризиране и грижа за пода, плътните гумени колела с ролкови лагери съчетават съвместим протектор с лесно търкаляне при натоварване. Нашата серия TENTE PVR съчетава полипропиленов център на колелото и плътен гумен протектор с вграден ролков лагер, предлаган в различни диаметри на колелата до 250 мм. Този дизайн на колелото помага за намаляване на стартиращите усилия, като същевременно изглажда вибрациите на по-твърдите подове
Полиуретанови колела с ролкови лагери
Когато ефективността и износоустойчивостта са приоритети, полиуретановите колела с ролкови лагери са силен избор. Една представителна продуктова линия в нашата гама са UAR колелата. Те използват полиамиден център на колелото с полиуретанов протектор и ролков лагер, покриващ популярни размери от 80 до 200 мм. За влажна или влажна среда тясно свързаната серия UAD използва неръждаем ролков лагер - позволява често измиване и осигурява устойчивост на корозия - като същевременно запазва едно и също семейство полиуретанови протектори и диапазон на размерите.
Полиамид колела с ролков лагер
За максимална твърдост и компактна височина на изграждане полиамидните колела с ролкови лагери осигуряват висока плътност на натоварване с лесна поддръжка. В рамките на нашата селекция серията колела UOR се откроява като забележителен пример. UOR е полиамидно колело от една част, оборудвано с ролков лагер, с диаметър на колелата от 80 мм до 200 мм и широка гама от опции за главината/ос. Тези колела са стабилен избор, когато се желае прецизно, упорито движение и не са необходими добра работа, както и максимално поглъщане на удари.
Области на приложение за колела с ролкови лагери
Колелата с Ролков лагер лагери са най-подходящи за оборудване и машини, работещи при ниски скорости на движение — около 4 км/ч. Те осигуряват плавно търкаляне при тежки товари, но не са предназначени за високоскоростна употреба. Това ги прави идеални за тежко транспортно оборудване, производствени и платформени колички и професионални колички за почистване, където стабилността, капацитетът и лесното управление имат значение повече от бързото маневриране. Те също са често срещани в търговията на дребно и логистиката - например в приложения като ролкови клетки, осветителни тела за склади/дисплеи и колички за пазаруване - където компактната конструкция, високата способност за натоварване и ниското съпротивление при търкаляне са от съществено значение.