Колело 80 mm
Basetech
EAN:
4031582419009
Номер на продукта:
POR080x34-Ø12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и м...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm, като дължината на главината е 44,4 mm. Отворът за оста има диаметър 12 mm, което осигурява съвместимост със стандартни касторни конструкции. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, което гарантира издръжливост и устойчивост на износване, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 250 kg, което позволява издържане на значителни натоварвания в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h, което определя максималното натоварване при движение на касторното устройство.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване