Метални колела
Въртящ се Колело 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото има диаметър 150 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1920 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичната товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 2640 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за тежки индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът на колелото е изработен от чугун или коване желязо, тежко, и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, като материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Тялото на колелото е изработено от полиамид, тежък, който комбинира устойчивост на износване и висока якост. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичният товароносимост е 1920 kg. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост 6 km/h и 960 kg при скорост 4 km/h. Изделието намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и в тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за тежки товарни системи. Закрепването е правоъгълна плака. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, изработен от чугун или коваво желязо, тежко изпълнение. Колелото с диаметър 160 mm разполага с плъзгащ лагер, като протекторът е идентичен с тялото на колелото, което е от полиамид, тежък тип. Общата височина на изделието е 205 mm. Статичният товар е 2040 kg, а динамичният е 850 kg при 6 km/h и 1020 kg при 4 km/h. Изделието осигурява надеждно маневриране при високи натоварвания. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за тежки товарни системи и монтаж в индустриални и транспортни среди. Фитингът е правоъгълна плака. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от чугун или коване желязо, тежко изпълнение. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор, идентичен с тялото на колелото, а тялото му е от полиамид, тежък. Общата височина е 245 mm. Статичният товароносимост е 2400 kg, а динамичният е 1000 kg при скорост 6 km/h и 1200 kg при скорост 4 km/h. Приложения: авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Завъртане на колело със заключване по посока „Kappa load“ е предназначено за тежки товарни системи и е оборудвано с правоъгълна плака за закрепване. Правоъгълната плака осигурява стабилна връзка с конструкцията на превозното средство или платформата. Корпусът е от чугун или ковано желязо, тежко, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга. Колелото с диаметър 250 mm има протектор, идентичен с тялото на колелото, и плъзгащ лагер. Тялото на колелото е от полиамид, тежък. Общата височина е 305 mm. Статичното натоварване е 2640 kg. При динамично натоварване товароносимостта е 1100 kg при скорост 6 km/h и 1320 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товарни приложения в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи. Монтажът се извършва чрез правоъгълна плака. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, изработен от чугун или коване желязо, тежко. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, като протекторът е идентичен с тялото на колелото, изработено от полиамид, тежък. Общата височина на продукта е 200 mm. Статичното натоварване е 1920 kg. При динамично натоварване се допускат 800 kg при скорост 6 km/h и 960 kg при скорост 4 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване и горен край на колелото, предназначено за тежки товарни системи. Захващането е изпълнено с правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и включва роликов лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява свободно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 160 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер; протекторът е идентичен с тялото на колелото, а тялото е от полиамид, тежък. Общата височина на изделието е 205 mm. Статичната товароносимост е 2040 kg. Динамичната товароносимост е 850 kg при скорост 6 km/h и 1020 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 125 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от тежък полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, а лагерът е плъзгащ тип. Общата височина на конструкцията е 170 mm. Динамичният товароносимост е 840 kg при скорост 4 km/h или 700 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1680 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване Горен край на колелото, предназначено за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи. Фитингът е от тип правоъгълна плака, която осигурява монтажа на колелото към конструкцията. Корпусът включва роликов лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от чугун или ковано желязо, тежко. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, което е изработено от полиамид, тежък. Общата височина на изделието е 170 mm. Статичното натоварване е до 1680 kg, а динамичното е 700 kg при скорост 6 km/h и 840 kg при скорост 4 km/h. Изделието е предназначено за експлоатация при посочените товарни параметри.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Kappa load е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи. Фитингът е правоъгълна плака, осигуряваща закрепване към конструкцията. Корпусът е от чугун или коване желязо, тежко, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото с диаметър 125 mm е с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Тялото е от полиамид, тежък. Общата височина е 170 mm. Статичната товароносимост е 1680 kg, а динамичната е 700 kg при скорост 6 km/h и 840 kg при скорост 4 km/h.
Въртящ се Колело 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от тежък полиамид и протектор от идентичен материал, монтирано на прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на колелото е 245 mm. Динамичната товароносимост е 1200 kg при скорост до 4 km/h или 1000 kg при скорост до 6 km/h, а статичната товароносимост достига 2000 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 160 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от тежък полиамид и протектор от идентичен материал, монтирано на прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване и горен край на колелото, предназначено за тежки индустриални приложения. Закреплението е правоъгълна плака, която осигурява стабилна опора при монтаж на конструкцията. Корпусът включва роликов лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, което гарантира висока механична якост. Колелото с диаметър 160 mm е оборудвано с прецизен сачменен лагер, който осигурява точно и плавно въртене, а материалът на протектора е идентичен с този на тялото на колелото. Тялото на колелото е изработено от полиамид, тежък тип. Общата височина на изделието е 205 mm. Статичната товароносимост е 1700 kg. При динамично натоварване товароносимостта е 850 kg при скорост 6 km/h и 1020 kg при скорост 4 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртане на колело с заключване по посока Kappa load е предназначено за тежки товарни системи и се използва в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и в тежки AGV системи. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и прецизна връзка с конструкцията на машината или превозното средство. Корпусът представлява ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, който осигурява плавно и устойчиво въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който минимизира триенето и осигурява точно позициониране при експлоатация. Протекторът е идентичен с тялото на колелото, а самото тяло е изработено от полиамид, тежък, което комбинира висока якост и ниско тегло. Общата височина на изделието е 245 mm, което позволява монтаж в ограничени пространства. Статичната товароносимост е 2000 kg. При динамично натоварване товароносимостта е 1000 kg при скорост 6 km/h и 1200 kg при скорост 4 km/h, което следва да се отчита при проектиране на системата.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Kappa load е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за тежки товарни приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът включва Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга и е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, което осигурява здравина и устойчивост при натоварване. Колелото с диаметър 150 mm има протектор от Полиуретан, Пресовано, а тялото му е от Алуминий, като вътрешно е монтиран Прецизен сачмен лагер за плавно и леко движение. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичната товароносимост е 1300 kg, а динамичната е 520 kg при скорост 6 km/h и 650 kg при скорост 4 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товари. Фиксиращият елемент е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно въртене. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресовано, докато тялото е от алуминий. Общата височина на продукта е 200 mm. Статичната товароносимост е 1300 kg. Динамичната товароносимост е 520 kg при скорост 6 km/h и 650 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 2400 kg при скорост до 4 km/h или 2000 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 4000 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е вътрящо се колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, осигуряващ надеждна и стабилна работа при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 250 mm и е конструирано с чугунен корпус, докато протектора е от полиуретан, пресован, което гарантира отлична издържливост и съпротива на износване. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер, позволяващ гладко въртене и минимално триене. Общата височина на продукта е 305 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на Kappa load е 2400 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1200 kg при 6 km/h и 1440 kg при 4 km/h. Това вътрящо се колело е идеално подходящо за авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товарни системи. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, изработен от чугун или коване желязо, тежко. Колелото с диаметър 200 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е идентичен с тяло на колелото, като самото тяло е от полиамид, тежък. Общата височина на изделието е 245 mm. Статичният товароносимост е 2000 kg. При динамично натоварване колелото поема 1000 kg при скорост 6 km/h и 1200 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на колелото е 200 mm. Динамичната товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 255 mm. Динамичният товароносимост достига 1680 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2800 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 200 mm
Kappa load е въртящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява надеждна и плавна работа при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 200 mm и е конструирано с тяло от чугун, покрито с прессован полиуретан, което гарантира отлична издържливост и съпротива на износване. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер, който позволява гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 255 mm, което го прави подходящ за различни монтажни конфигурации. Статичната носеща способност на Kappa load е 2800 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1400 kg при 6 km/h и 1680 kg при 4 km/h. Този продукт е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Frequently Asked Questions
Предимства на металните колела
Метални колела са създадени за здравина, издръжливост и надеждност - дори при най-взискателните условия. Проектирани да издържат на тежки натоварвания, удари и сурова среда, те обикновено се използват в промишлени, търговски и институционални приложения. С набор от размери, материали за колела и опции за монтаж, те могат да бъдат съобразени с голямо разнообразие от нужди.
Металните колела TENTE предлагат различни предимства:
Висока товароносимост — Благодарение на здравата си конструкция металните колела са идеални за транспортиране на тежки товари, без да се нарушава стабилността. Тяхната солидна конструкция им позволява да се справят с големи тегловни капацитети за дълги периоди на употреба.
Изключителна издръжливост - Изградени от стомана или други здрави метали, тези колела предлагат отлична устойчивост на износване, абразия и тежка употреба. Това ги прави надеждно решение за сурова работна среда.
Устойчивост на температура и удар - Метални колела могат да работят надеждно както в горещи, така и в студени условия и са по-малко податливи на повреди от удари, което ги прави подходящи за взискателна промишлена употреба.
Универсална съвместимост - Независимо дали са съчетани с полиуретанови, полиамидни или гумени колела, металните колела се адаптират към различни видове подове и приложения. Предлагат се в фиксирани, въртящи се, неръждаеми, топлоустойчиви и спирачни конструкции, за да отговорят на различни нужди от мобилност.
Видове метални колела
Метални колела се предлагат в различни здрави конструкции, за да отговорят на индивидуалните изисквания на взискателната среда. Всеки тип е създаден така, че да предоставя специфични предимства - от изключителна товароносимост и устойчивост на корозия до подсилени конструкции за тежка употреба. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове метални колела и техните ключови предимства:
Тежкотоварни метални колела
Тежкотоварните метални колела са проектирани да се справят с екстремни натоварвания и взискателни условия на използване. Те обикновено са изработени от твърда стомана с подсилени корпуси, осигуряващи превъзходна товароносимост и издръжливост в трудни индустриални условия. Обикновено използвани за тежки транспортни колички, автоматизирани управлявани превозни средства, оборудване за тежки машини и др., тези колела осигуряват безкомпромисна здравина и производителност. Нашите най-силни тежкотоварни метални колела - TENTE Omikron twin - могат без усилие да се справят с товари до 15 000 кг и с персонализирани версии дори до 30 000 кг. Въпреки това, нашите други тежкотоварни метални колела - като Delta, Zeta или Kappa - също могат да носят товари до 750 кг, 800 кг или 3000 кг.
Неръждаемост стомана
Неръждаеми колела стомана са предназначени за среди, които изискват както устойчивост на корозия, така и хигиена. Идеални за използване в хранителна обработка, медицински и фармацевтични условия, те предлагат миене, дълъг експлоатационен живот и надеждност при мокри или химически изложени условия. Колелата Неръждаеми колела стомана се предлагат в различни конфигурации, за да отговорят на индивидуалните изисквания на широк спектър от приложения - например като тежкотоварни, топлоустойчиви или неръждаеми колела със спирачки.
Цинкопасивни стоманени колела
Поцинкованите стоманени колела предлагат надежден баланс между якост и защита от корозия. Цинковото покритие осигурява основна устойчивост на влага и износване на околната среда, което прави тези колела чудесно подходящи за промишлени и търговски приложения с общо предназначение като транспортни колички, работни пейки, шкафове за инструменти и др.
Области на приложение за метални колела
Метални колела са гръбнакът на приложения, които изискват здравина, стабилност и надеждност. Тяхната здрава конструкция ги прави незаменими в промишлени, логистични и търговски среди, където честото движение и високата товароносимост са от съществено значение. В промишлени условия те обикновено се използват на транспортни колички, колички с инструменти и работни пейки, осигурявайки плавно движение при тежки товари и осигурявайки трайна, дългосрочна работа. В логистиката и складирането металните колела поддържат палетни кукли, ролкови контейнери и AGV системи, позволявайки ефективна обработка на стоки и надеждна работа при непрекъсната употреба. В търговските и търговските приложения те се намират на колички за пазаруване, стелажи за дисплеи и ролкови клетки, където са необходими мобилност, здравина и лесно маневриране, за да поддържат гъвкаво оформление и ежедневна работа. Независимо от околната среда, металните колела осигуряват надеждно решение за мобилност за приложения, които съчетават по-високи изисквания за натоварване с дълъг експлоатационен живот.