- Начало
- Industry
- Healthcare
-
Медицински мебели
Колела и Ролки за Медицински Мебели
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална посока. Колелото притежава тяло от полиамид с протектор от идентичен материал, като въртенето се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 88 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящото се колело Lumina е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг/алуминий с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина достига 54 mm. Динамичната товароносимост е 40 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 80 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Lumina е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен Полипропилен и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от Полипропилен, електропроводим и протектор от Термопластичен каучук, електропроводим, което осигурява отлична устойчивост на износване и електростатична защита. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 50 mm при обща височина на конструкцията 61 mm. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения, включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, където се изисква надеждна мобилност и функционалност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със щифт с пръстен за захващане, с яка, който осигурява надежда фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий, материал, който гарантира висока издържливост и устойчивост на корозия, и е оснащен със щифт, завъртане, позволяващ плавно ротационно движение. Колелото има диаметър 50 мм и е конструирано с термопластичен каучук като протектор, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато тялото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който минимизира триенето и удължава експлоатационния живот на продукта. Общата височина на устройството е 59 мм, което го прави компактно и подходящо за интегриране в различни мебелни конструкции. Статичната носимоспособност на Lumina е 80 кг, докато динамичната носимоспособност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждни и издържливи решения за мобилност.
Завъртане на Колело с Спирачка с прекъсване 50 mm
Lumina е завъртане на колело със спирачка със прекъсване, което е предназначено за професионална употреба в различни приложения. Фитингът е щифт с пръстен за захващане, със яка, който осигурява надежна фиксация и лесна инсталация на мебелни конструкции. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг и алуминий, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия, като същевременно е лек и лесен за манипулиране. Щифтът за завъртане е специално проектиран за гладко и безпроблемно движение. Колелото има диаметър от 50 мм и е оборудвано с пълзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява плавна ротация и дълга експлоатационна живот. Протекторът е изготвен от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и защита на подовите повърхности, докато корпусът на колелото е от полипропилен, което го прави устойчив на износване. Общата височина на продукта е 59 мм, което го прави компактен и подходящ за различни мебелни конфигурации. Статичната носеща способност е 80 килограма, което позволява издържане на тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост от 3 километра в час. Lumina е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис мебели и офис столове, където се изискват надеждност и функционалност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг и алуминий, което осигурява надеждност и дълготрайност, и е оснащен със щифт със завъртане за плавно и стабилно движение. Колелото има диаметър 50 мм и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира оптимална производителност и дълга експлоатационна живот. Тредът е изработен от термопластичен каучук с електропроводимост, което позволява безопасна работа в среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество, докато корпусът на колелото е от полипропилен, също електропроводим. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност е 80 килограма, а динамичната носеща способност е 40 килограма при скорост 3 км/ч, което го квалифицира за приложения в нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където е необходима надеждна и безопасна мобилност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг / алуминий материал и разполага със щифт със завъртане, който осигурява надеждна фиксация и гладко въртене. Колелото има диаметър 50 mm и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и плавна работа. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а самото тяло е изработено от електропроводим полипропилен, което го прави подходящо за среди, където статичното електричество е критично. Общата височина на продукта е 56 mm, което позволява компактна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 80 kg, докато динамичната носеща способност е 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави идеално за приложения с умерени натоварвания. Lumina е специално разработено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели, където се изискват надеждност, тишина и дълготрайност.
Въртящ се Колело 50 mm
Lumina е въртящо се колело, предназначено за професионално използване в различни приложения, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Продуктът е оборудван със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежда и лесна инсталация. Корпусът е изработен от цинк-умре-кастинг и алуминий, материали, които гарантират издържливост и устойчивост на корозия. Корпусът разполага със щифт, завъртане, което позволява плавно въртене и маневриране на мебелите. Колелото има диаметър 50 мм и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а основното тяло е изработено от полипропилен, което предоставя отличен баланс между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 56 мм, което го прави компактен и подходящ за различни типове мебели. Статичната носеща способност на колелото е 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч, което позволява безопасно преместване на тежки мебели с контролирана скорост.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в хоризонтална равнина. Колелото притежава тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 76 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение при нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 76 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид и разполага с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото има тяло от Полиамид, а материалът на протектора е Идентично с тяло на Колело, което осигурява еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за оптимална производителност. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 72 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения включително Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 75 mm при обща височина от 88 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно движение. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал идентичен с тяло на колело, монтирано на плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието достига 88 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 65 mm
Stylea е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, монтирано на плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина на конструкцията достига 91.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква мобилност и функционалност със спирачка.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със Щифт, завъртане за плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, като материалът на протектора е идентичен с тяло на Колело, осигурявайки еднородност и издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 88.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора, което гарантира еднородност и издръжливост, а плъзгащият лагер със разделител тръба осигурява безшумна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 88.5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полиамид и протектор от термопластичен каучук за отлично сцепление и тихо движение, като използва плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 89 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, предлагайки надеждно решение за различни приложения.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, електропроводим материал, като протекторът е идентичен с тяло на Колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна работа. Колелото има диаметър 65 mm при обща височина 91,5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Stylea е оборудвано с Щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно свързване. Корпусът е изработен от Полиамид с Щифт, завъртане за плавно движение във всички посоки. Колелото притежава тяло от Полиамид, електропроводим материал, с протектор Идентично с тяло на Колело за оптимална производителност. Лагеруването се осъществява чрез Плъзгащ лагер със Разделител тръба за дълготрайна употреба. Колелото има диаметър 75 mm при обща височина 81 mm. Динамичната товароносимост достига 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за Нощни шкафчета, Мебели, Медийни мебели, Офис столове и Офис мебели, осигурявайки надеждна мобилност в различни приложения.
Въртящ се Колело 65 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 65 mm, а общата височина достига 91,5 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано с щифт с пръстен за захващане, с яка за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение във всички посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от електропроводим термопластичен каучук, монтирани върху плъзгащ лагер със разделител тръба за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 81 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели, където се изисква тихо и плавно движение с електростатична защита.
Завъртане на Колело със Спирачка 35 mm
Завъртането на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, и е снабдено с плъзгащ лагер със разделител тръба за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 35 mm, а общата височина на конструкцията достига 31 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели, офис столове и офис мебели.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, гарантиращ плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирана полиуретанова гума, която осигурява отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайна експлоатация без необходимост от поддръжка. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 101 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е идеален за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.
Завъртане на Колело със Спирачка 100 mm
Завъртането на Колело със Спирачка Stylea е оборудвано със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надеждно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение във всички посоки. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност и дълготрайност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 101 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за нощни шкафчета, мебели, медицински мебели, офис столове и офис мебели.