Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Stylea е завъртане на колело със спирачка, предназначено за мебелни приложения, при които се изискват компактни размери и надеждна носимоспособност. Фитингът представлява слял отвор за фитинг B10, който осигурява закрепване към мебелния корпус. Корпусът е изработен от полиамид и включва щифт за завъртане, чрез който колелото се ориентира свободно спрямо носещата конструкция. Колелото има диаметър 65 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер с разделител тръба, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Общата височина на изделието е 91,5 mm, което позволява интеграцията му в ограничени монтажни пространства. Статичният товар е 100 kg, а динамичният товар е 50 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU
EAN
4031582335903
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
91.5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
154 mm
Радиус на завъртане
77 mm
Колело
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 65 mm
Stylea
5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

Stylea е върящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната индустрия, включително нощни шкафчета, мебели, медийни мебели и офис мебели. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван със щифт със завъртане, което позволява плавно и контролирано въртене на колелото в хоризонтална равнина. Колелото има диаметър 65 мм и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който гарантира дълготрайност и гладко движение. Материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото, което осигурява еднородност и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 91,5 мм, което го прави подходящ за различни типове мебели и конструкции. Статичната носеща способност на Stylea е 100 килограма, докато динамичната носеща способност е 50 килограма при скорост 3 километра в час, което гарантира безопасна експлоатация в условия на умерено натоварване и движение.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg