- Начало
- Industry
- Lifestyle
- Храни и кетъринг
-
Тролеи за обслужване по време на полет
Колела и Ролки за Колички за пътници
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плоча със спирачни елементи, която осигурява надежна фиксация и контрол на движението. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по дебелина, и разполага с две съставяния с топка, които обезпечават гладко и стабилно въртене. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оснащено с конусен сачмен лагер от неръждаема стомана, който гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия. Протектора е изработен от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което осигурява оптимално съчетание между издържливост и лекота. Общата височина на колелото е 103 милиметра. Статичната товароносимост е 140 килограма, докато динамичната товароносимост е 70 килограма при скорост 3 километра в час. Agila twin е идеално подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от корпус от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, монтиран върху плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 50 mm с корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, монтирани върху плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 69 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Agila twin е завъртане на колело със спирачка, оборудвано с отвор за болт като тип монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 50 mm и се състои от корпус от полипропилен, електропроводим, покрит с термопластичен каучук, електропроводим за оптимално сцепление. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 69 mm. Динамичният товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост достига 140 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Стоманен лист, среден с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 99 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет, както и Магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полипропилен и гуми от плътна гума без маркировка, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с настилка от Плътна гума без маркировка, което гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития, а Прецизен сачмен лагер осигурява оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 99 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет и Магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка, монтирано на прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото му е произведено от полипропилен, а протекторът е от плътна гума без маркировка с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 99 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора, като е оснастено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 99 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж за надеждно фиксиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото е от стомана от лист, а протекторът е от плътна гума черен, електропроводим с конусен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 99 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист с протектор от плътна гума без маркировка и конусен сачмен лагер, като диаметърът му е 75 mm. Общата височина на изделието достига 99 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от стомана от лист за основното тяло, покрито с плътна гума без маркировка за протектора, като използва конусен сачмен лагер за носене на натоварването. Общата височина на изделието е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото му е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук за оптимално сцепление. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 99 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото е произведено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук за оптимална издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Общата височина на изделието е 99 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Agila twin е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Стоманен лист, среден с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от Стомана от лист с протектор от Плътна гума без маркировка и Конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 99 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Тролеи за обслужване по време на полет, както и Магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 102 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото е произведено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от стомана от лист за основното тяло, покрито с плътна гума черен, електропроводим протектор, като използва конусен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 99 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящо се Колело Agila twin с Правоъгълна плака е проектирано за професионални приложения, изискващи надеждност и маневреност. Монтажната система включва правоъгълна плака за стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, оборудван с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от стомана от лист за основата и плътна гума черен, електропроводим за протектора, осигуряващ отлично сцепление и антистатични свойства, с конусен сачмен лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, тролеи за обслужване по време на полет, магазинно оборудване и дисплеи.