Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362312
Номер на продукта:
2977PIO075P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мебели, колички и технически конструкции, които...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila twin е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мебели, колички и технически конструкции, които изискват лесно маневриране и фиксиране на позиция. Монтажната плака е правоъгълна и осигурява стабилно свързване към основата, като позволява бърза и точна ориентация при движение. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина и е оформен като две състтезани стойки с топка, които осигуряват здрава и устойчива конструкция при натоварване. Колелото е с диаметър 75 mm и е оборудвано с плътна гума без маркировка, която осигурява тих ход и добро сцепление с различни повърхности. Колелото е монтирано върху плъзгащ лагер, който намалява триенето и гарантира плавно въртене при стартиране и спиране. Корпусът е изграден от полипропилен, който е устойчив на удари и химически влияния, а общата височина на изделието е 102 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост от 3 km/h. Продуктът е подходящ за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, колички за обслужване по време на полет и магазинно оборудване и дисплеи.
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода