- Начало
- Ролки и колела
- Двигателни системи
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Завъртане на Колело с електрическа заключваща система 150 mm
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, версия с касо, което осигурява надежда и стабилност при инсталацията. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, гарантирайки плавна и безшумна работа. Колелото има диаметър от 150 мм и е снабдено с екструдиран електропроводим полиуретан протектор, който осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Протекторът е монтиран на полиамидно тяло с прецизен сачмен лагер, което позволява оптимална производителност и дълготрайност. Общата височина на устройството е 155 мм, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни конфигурации. Статичната носеща способност достига 450 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост от 4 километра в час, което го квалифицира за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински грижи, хирургични роботи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Завъртане на Колело с електрическа заключваща система 150 mm
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения. Продуктът е оборудван със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, което осигурява надежда монтаж и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, гарантирайки дълготрайност и плавна работа при всички условия на експлоатация. Колелото има диаметър 150 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, което позволява оптимална производителност. Протектора на колелото е направена от екструдиран електропроводим полиуретан, който предоставя отлично сцепление и защита от електростатични разряди, което е критично за медицински среди. Общата височина на устройството е 155 милиметра, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на продукта е 450 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, медицински гриж, хирургични роботи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Завъртане на Колело с електрическа заключваща система 150 mm
Linea E-Lock е завъртане на колело с електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, което обезпечава надеждна и лесна инсталация на различни конструкции. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, гарантирайки дълготрайност и плавна работа в условия на честа употреба. Колелото има диаметър 150 милиметра и е снабдено с екструдиран електропроводим полиуретан протектор, който осигурява отлично сцепление и защита на подложката, както и с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на устройството е 155 милиметра, което позволява компактна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност достига 450 килограма, докато динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови апарати, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, хирургични роботи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Завъртане на Колело с електрическа заключваща система 150 mm
Linea E-Lock е завъртане на колело със електрическа заключваща система, предназначено за специализирани медицински и индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, версия с наклон, което осигурява надежда и стабилност при инсталацията. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене, гарантирайки дълготрайност и плавна работа. Колелото има диаметър 150 mm и е снабдено с екструдиран електропроводим полиуретан за протектора, което предотвратява натрупването на статично електричество и осигурява безопасност в чувствителни среди. Колелото се поддържа от прецизен сачмен лагер, който позволява оптимална производителност. Общата височина на продукта е 155 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конфигурации. Статичната товароносимост достига 450 kg, докато динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h, което го прави идеален за приложения в анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентгенови системи, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, хирургични роботи, ултразвукови апарати и вентилатори.