- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по тип лагер
-
Конусен сачмен лагер
Колела със конусни сачмени лагери
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с два състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва стомана от лист за основната конструкция, плътна гума без маркировка за протектора и конусен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 160 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални и битови приложения. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 125 мм е оборудвано с конусен сачмен лагер и плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от стомана от лист. Общата височина на колелото е 160 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното натоварване е 100 кг при скорост 3 км/ч. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. С диаметър на колелото 100 mm и обща височина 138 mm, продуктът осигурява динамична товароносимост от 80 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 160 kg. Подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 163 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в болнични легла, колички за гриж, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Скобата на колелото е изработена от стоманен лист, средна твърдост, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и леко завъртане на колелото в хоризонтална равнина. Корпусът (скобата) е с конструкция от стоманен лист, средна твърдост, която осигурява стабилна опора за монтажа на колелото. Фитингът е от тип твърд щифт кръгло, който позволява надеждно закрепване към рамата на мебелта или оборудването. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който осигурява ниско триене и дълъг експлоатационен живот. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление и не оставя следи върху подовите покрития. Общата височина на колелото е 163 mm. Статичният товароносен капацитет е 200 kg, а динамичният товароносен капацитет е 100 kg при скорост до 3 km/h.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 55 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 110 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно закл ючване, предназначено за индустриални и търговски приложения, включително болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът представлява синтетичен разширител с квадратна форма, като при поръчка се посочва необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стомана на лист със среден клас и е оборудван с две съсťезания с топка, които осигуряват плавно и стабилно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 75 mm и е снабдено с конусен сачменен лагер, а протекторът е от плътна гума без маркировка, която осигурява тиха работа и добро сцепление с повърхността. Общата височина на колелото е 103 mm, което трябва да се има предвид при проектирането на монтажното пространство. Статичният товароносимост е 110 kg, а динамичният товароносимост е 55 kg при скорост от 3 km/h.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху различни транспортни и оборудвани конструкции. Фитингът е синтетичен разширител с квадратна форма, а при поръчка е необходимо да се посочи нужният вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден профил и има две състезания с топка, които осигуряват въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер и плътна гума без маркировка, която се използва върху гладки повърхности. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е вътрешно разположено водещо колело с пълно заключване, предназначено за професионално и индустриално приложение. Фитингът представлява синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчка е необходимо да се посочи необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от средна стоманен лист и е оборудван с две съсретезани с топка... Пояснение: коригираният текст е по-долу. Агила е вътрешно разположено водещо колело с пълно заключване, предназначено за професионално и индустриално приложение. Фитингът представлява синтетичен разширител, кръгъл, като при поръчка е необходимо да се посочи необходимият вътрешен диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина и е оборудван с два сглобяеми въртящи се лагера, които осигуряват свободно завъртане на колелото на 360 градуса. Колелото има диаметър 125 mm и конусен сачмен лагер, а протекторът е от плътна гума без маркировка, което гарантира безшумно и стабилно движение по гладки повърхности. Общата височина на колелото е 163 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Агила е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж върху мебели и специализирано оборудване, като поставя колелото в основата на продукта. Щифтът за захващане е с прът за закрепване, който позволява сигурно и стабилно фиксиране в съответното приспособление, а свързването с основата се осигурява чрез стандартизиран монтажен елемент. Корпусът представлява две състезани с топка, изработени от стомана, средна по дебелина, които осигуряват здравина и надеждна работа при експлоатация. Колелото има диаметър 50 mm и е оборудвано с конусен самочлен лагер, който осигурява плавно въртене и ниско съпротивление. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление, тиха работа и защита на повърхностите. Колелото е предназначено за работа с горна тежест до 80 kg в статично състояние и до 40 kg при динамично натоварване със скорост до 3 km/h. Общата височина на продукта е 72 mm, което позволява компактен монтаж без допълнително пространство. Продуктът е подходящ за болнични легла, колички за гриж и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело, като е оборудвано с конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Агила е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за професионално и промишлено използване. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване на колелото към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и плътна гума без маркировка, която осигурява тиха работа и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер, който поема радиалните натоварвания и гарантира надеждното функциониране при експлоатация. Общата височина на изделието е 135 mm. Статичното натоварване е до 160 kg, а динамичното натоварване е до 80 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Агила е заваряване на колело с закрепване по поставка, предназначено за професионално и битово използване в различни среди. Фитингът е твърд щифт кръгло сечение, който осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът на колелото е изработен от стоманен лист със среден профил и включва две съсътезания с топка, които позволяват свободно завъртане на колелото на 360 градуса. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който осигурява плавен ход и ниско съпротивление при въртене. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която не оставя следи по подовата настилка и осигурява добро сцепление и тихо движение. Общата височина на колелото е 163 mm, което определя необходимото свободно пространство при монтаж и експлоатация. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширitel, кръгъл, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епрувeтката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Агила е вътрешно въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към мебели и технологично оборудване. Фитингът е синтетичен разширител с кръгъл профил; при поръчка е необходимо да посочите необходимия вътрешен диаметър на еластичната втулка (епруветката), който се съгласува с размера на монтажния отвор. Корпусът на колелото се изработва от стоманен лист със средна дебелина, която осигурява необходимата якост и устойчивост на деформация при експлоатация, а въртящата се част е оборудвана с два стоманени сачмени лагера (конусен сачмен лагер), осигуряващи плавно завъртане на 360 градуса. Колелото е с диаметър 100 mm и е снабдено с плътна гума без маркировка, която осигурява безшумно движение и добро сцепление с повърхността, без да оставя следи. Общата височина на колелото е 138 mm. Статичното натоварване е до 160 kg, а динамичното натоварване е до 80 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 188 mm при диаметър на колелото 150 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Агила е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за болнични легла, колички за кеттеринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло и осигурява стабилно закрепване към конструкцията на съоръжението. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и надеждно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 100 mm е с плътна гума без маркировка, подходяща за употреба на твърди подове, и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който намалява триенето и подобрява издръжливостта при продължителна експлоатация. Общата височина на изделието е 138 mm, което позволява монтаж в ограничено пространство. Статичното натоварване при неподвижно състояние е 160 kg, а динамичното натоварване при движение със скорост 3 km/h е 80 kg.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Агила е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за подвижни конструкции, където се изисква лесно маневриране и управление на посоката на движение. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с Две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която осигурява тихо движение и щади подовата настилка. Материалът на тялото на колелото е стоманена от лист. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, кръгъл тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от стомана от лист, а протекторът е от плътна гума без маркировка, монтирани върху конусен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано със синтетичен разширител, квадратен тип фитинг, като при поръчване е необходимо да се посочи вътрешният диаметър на епруветката. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от стомана от лист с протектор от плътна гума без маркировка и конусен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на изделието е 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в бolnични легла, колички за грижа, системи за доставка на храна и друго оборудване. Колелото се монтира чрез синтетичен разширител, квадратен, като при поръчка се посочва необходимият вътрешен диаметър на епруветката, за да се гарантира точно съответствие с монтажното гнездо. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден профил, който осигурява здравина и устойчивост на натоварвания при ежедневна експлоатация. Двете състезания с топка позволяват плавно въртене на колелото на 360 градуса и гарантират лека и тиха работа. Колелото е оборудвано с плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление, ниско триене и безшумно движение по твърди подове. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на изделието е 188 mm, което позволява съвместимост с стандартни конструкции и ограничени монтажни пространства. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното до 100 kg при скорост от 3 km/h, което определя безопасните експлоатационни граници на продукта.
Frequently Asked Questions
Предимства на колелата с конусни сачмени лагери
Изборът на лагерите на колелата играе решаваща роля за цялостното качество и производителност на колелото, наред с материала на корпуса, материала на протектора, диаметъра на колелото и други променливи. Конусовите сачмени лагери осигуряват гладко и надеждно търкаляне при натоварване и могат да бъдат съобразени с изискванията на голямо разнообразие от приложения. Конусен сачмен лагер конусни сачмени лагери се открояват с уникалната си комбинация от производителност, регулируемост и поддръжка.
Колелата TENTE с конусен сачмен лагер предлагат различни предимства:
Напълно сменяем лагер - За разлика от другите лагери на колелата, конструкцията на конусовия сачмен лагер в колелата TENTE е разглобяем, което позволява лагерът да бъде сменен, ако е необходимо, за да се удължи експлоатационният живот на рицинът.
Регулируем за компенсиране на износването - Ако естественото износване причинява аксиално или радиално въздействие, лагерът може да се регулира просто чрез затягане на винтовата връзка на оста. Това гарантира поддържане на оптимална производителност при търкаляне с течение на времето.
Висока прецизност и гладко валцуване - Конусовото разположение на подвижните елементи осигурява стабилно, гладко търкаляне под товар, подобрявайки управлението и намалявайки усилията на оператора в различни приложения.
Видове колела с конусни сачмени лагери
Колелата Конусен сачмен лагер конусни сачмени лагери се предлагат с разнообразни заключващи механизми и опции за монтаж, в различни материали на колелата, размери и конфигурации на корпуса, всеки от които е съобразен със специфичните изисквания за производителност. Докато всички варианти споделят предимството на сменяемия и регулируем лагер на колелата, изборът на тип колело ви позволява да прецизирате характеристиките на търкаляне, издръжливостта и екологичната съвместимост за вашето приложение. По-долу са две от често използваните колела с конусни сачмени лагери.
Въртящи се колела с конусен сачмен лагер
Колелата с въртящи се конусни сачмени лагери съчетават прецизността и дълготрайността на регулируемия, сменяем конусен сачмен лагер с пълната маневреност на въртящия се корпус. Това сдвояване е особено ценно в среди, където оборудването трябва да променя посоката често и плавно. Когато са съчетани с подходящи материали за колела, тези колела могат да бъдат съобразени с широк спектър от работни среди. Един пример за въртящ се рицин, използващ конусен лагер на сачменото колело, е нашата серия TENTE Agila. Той се предлага с корпус от пресована стомана, предлага се с всички опции за монтаж - плоча, отвор за болт, разширител и монтаж на стеблото - и може да бъде конфигуриран с пълно заключване, заключване на посоката или спирачка на колелото. Различните опции на колелата - без маркиране или електрически проводими - и размерите на колелата отговарят на различните нужди.
Малки конусни колела с сачмени лагери
Малките конусни колела с сачмени лагери осигуряват същата прецизност, регулируемост и заменяемост като по-големите им колеги, но в по-компактна форма. Намаленият им диаметър на колелата и размерът на корпуса ги правят идеални за приложения, където пространството е ограничено или където оборудването трябва да остане ниско до земята. Въпреки размера си, конусният сачмен лагер осигурява гладко, контролирано търкаляне с допълнителното предимство, че е регулируем, за да се елиминира аксиалното или радиалното въздействие, причинено от износване. Един пример от нашата гама е Agila twin. Тези колела впечатляват с обща височина от едва 69 мм в най-малката си конфигурация. Agila twin разполага с корпус от пресована стомана и се предлага с опции за монтиране на отвор за болт, плоча или стъбло. Освен това може да бъде конфигуриран със спирачка на колела, пълно заключване или централно пълно заключване.
Области на приложение за колела с конусен сачмен лагер
Конусен сачмен лагер конусни сачмени лагери са избрани за приложения, където прецизността, стабилността и дългият експлоатационен живот са от съществено значение. Благодарение на регулируемия и сменяем дизайн на лагерите, те поддържат постоянна производителност дори след продължителна употреба, което ги прави отличен избор за оборудване, което трябва да остане надеждно при ежедневна работа. Независимо от сектора, колелата с конусни сачмени лагери осигуряват универсално и дълготрайно решение за мобилност, което може да бъде фино настроено, за да отговаря на специфични експлоатационни изисквания, осигурявайки максимална ефективност през целия им живот. Тези колела обикновено се използват в медицинска среда за приложения за мебели в здравеопазването. Те също са подходящи за професионални приложения за мебели, както и за професионални колички за почистване. Нашите колела с конусни сачмени лагери не са особено подходящи за тежки приложения, тъй като товароносимостта им варира между 40 кг и 100 кг на рицин, в зависимост от серията и конфигурацията.