Колела за Носилки
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло за монтаж, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полиамид, електропроводим, а протекторът е от полиуретан, екструдирано електропроводим материал с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 183 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло за монтаж, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е от полиамид, електропроводим, а протекторът е от полиуретан, екструдирано електропроводим с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 229 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло за монтаж, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е от полиамид, електропроводим, а протекторът е от полиуретан, екструдирано електропроводим с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 229 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 300 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral е завъртане на колело с централно, пълно или Заключване по пососка, предназначено за медицински среди. Щифтът с Отвор за ексцентрик за профилни профили осигурява закрепване, като перещите се части трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от стоманен лист, среден, и съдържа прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото с диаметър 125 mm има протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим, а лагерът е прецизен сачмен, запечатан и изолиран. Общата височина е 158 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното е 150 kg при 4 km/h и 150 kg при 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, носилки, домове за възрастни и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Общата височина на изделието е 158 mm. Динамичният товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско и техническо оборудване, изискващо надеждна подвижност и точно позициониране. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява стабилно и прецизно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 150 mm разполага с прецизен сачмен лагер, протектор от полиуретан, екструдиран, и тяло от полиамид, което съчетава износоустойчивост с ниско тегло. Общата височина на изделието е 183 mm, което позволява интегриране в стандартни монтажни схеми. Статичният товар е 450 kg, а динамичният е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е предназначен за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР и рентгенови системи, болнични легла, носилки, домове за възрастни и стари хора, ултразвукови апарати и носещи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Общата височина на изделието е 158 mm. Динамичният товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и екструдирано полиуретаново покритие, което гарантира отлична устойчивост на износване. Лагеруването на колелото се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за дълготрайна експлоатация. Общата височина на изделието е 183 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорости до 3-4 km/h, докато статичната товароносимост е 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 200 mm. Общата височина на изделието е 229 mm. Динамичният товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има тяло от полиамид с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, с диаметър 200 mm. Общата височина на изделието е 229 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral е завъртане на колело със централно, пълно или заключване по пососка, което представлява специализирано решение за медицински и индустриални приложения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, като е необходимо перещитете се легла да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно дебел, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно, електропроводимо тяло, което осигурява дълготрайност и безопасност в електромагнитни среди. Протектора е от полиуретан, екструдиран електропроводим материал, който гарантира отличен хват и устойчивост на износване. Лагерът е прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което предотвратява проникването на замърсители и продължава експлоатационния живот на компонента. Общата височина на продукта е 183 mm, което позволява лесна интеграция в различни конфигурации на медицински оборудване. Статичната товароносимост е 450 kg, докато динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е предназначен за анестезиологични колички, С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Продуктът Integral е от тип „Завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока“ и е предназначен за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диалитични колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати. Фитингът е от тип „Щиф с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия“. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото е с диаметър 150 mm, с протектор от полиуретан, екструдиран, и тяло от полиамид, като вътрешният лагер е прецизен сачмен. Общата височина на изделието е 183 mm. Статичното натоварване е 450 kg. Динамичното натоварване е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm с тяло от полиамид и екструдирано полиуретаново покритие, което гарантира отлична устойчивост на износване. Лагеруването на колелото също е прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 183 mm. Динамичният товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост достига 450 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско и болнично оборудване, включително анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенова апаратура, болнични легла, носилки, дялизни колички, домове за възрастни и стари хора и ултразвукови апарати. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, и трябва да бъде изолиран в зоната за монтаж съгласно указанията на производителя на болничното легло. Корпусът, изработен от стоманен лист, среден, включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm, като протектора е от полиуретан, екструдиран, електропроводим, а тялото на колелото е от полиамид, електропроводим. Лагерът е прецизен сачмен лагер, запечатан, изолиран. Общата височина на изделието е 158 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното натоварване е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral е колело от типа Завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посока, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла и носилки. Фитингът е щифт с отвор за експцентрик за профилни профили, къса версия, като перещите се лесно трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран. Колелото е с диаметър 125 mm, протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим, а корпусът е от полиамид, електропроводим. Общата височина на изделието е 158 mm. Статичното натоварване е 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за използване в медицински среди, където са необходими надеждност и точност при маневриране.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Integral е въртящо се колело с централно и пълно заключване, предназначено за медицинско оборудване. Щифтът с отвор за ексцентрик за профилни профили осигурява стабилно закрепване, като колелата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото с диаметър 125 mm има прецизен сачмен лагер, запечатан, изолиран, бандаж от полиуретан, електропроводим, и тяло от полиамид, електропроводим. Общата височина на изделието е 158 mm. Статичното натоварване е 450 kg, а динамичното натоварване е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ, ЯМР, рентген, болнични легла, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Integral е оборудвано с твърдо щифт кръгло за монтаж, като перещите се леглата трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 158 mm. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 450 kg. Продуктът намира приложение в анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла за грижа, диализни колички, болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за професионално използване. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява бързо и стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 150 mm, като протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 183 mm. Статичното натоварване е 450 kg. Динамичното натоварване е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящо се Колело с централно, Пълно заключване Integral е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, като резбите се лесно трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото включва тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран, с диаметър 150 mm. Общата височина на изделието е 183 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 450 kg. Продуктът е подходящ за Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла за грижа, Диализни колички, Болнични легла, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Носилки и Ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral е колело със завъртане с централно, пълно или заключване по посоката, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла, диалазни колички, домове за възрастни и стари хора, носилки и ултразвукови апарати. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява надеждно и бързо закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и съдържа прецизен съчмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и прецизен съчмен лагер, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, докато тялото на колелото е от полиамид. Общата височина е 158 mm. Статичният товар е 450 kg. Динамичният товар е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Конструкцията е предназначена за надеждна работа в медицинска среда.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 200 mm
Integral е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско оборудване. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, а перещите се легла трябва да бъдат изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер за плавно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, като протекторът е от полиуретан, екструдиран, а основното тяло на колелото е от полиамид. Общата височина на колелото е 229 mm. Статичният товар е 450 kg. Динамичният товар е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 200 mm
Integral е колело от типа Завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, монтирано чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Перещите се части трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне, определена от производителя на болничното легло. Корпусът е от стоманен лист, среден, с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото е с диаметър 200 mm, протектор от полиуретан, екструдиран, и тяло от полиамид, като лагерът е прецизен сачмен, запечатан и изолиран. Общата височина е 229 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното е 150 kg при 4 km/h и 150 kg при 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, носилки и ултразвукови апарати.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 200 mm
Integral е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, предназначено за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, носилки, домове за възрастни и стари хора и ултразвукови апарати. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили и се монтира в зоната за поставяне съгласно указанията на производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден профил и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно завъртане. Колелото с диаметър 200 mm има полиамидно тяло и протектор от екструдиран полиуретан, а лагерът е прецизен сачмен, запечатан и изолиран. Общата височина на изделието е 229 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral е връщащо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско оборудване. Перещите се трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло, като фиксацията се осигурява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан, изолиран, а протекторът е от полиуретан, екструдирано електропроводим. Общата височина на колелото е 183 mm. Статичното натоварване е 450 kg, а динамичното натоварване е 150 kg при скорост 4 km/h и 150 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови апарати, болнични легла, диализни колички, носилки, домове за възрастни и стари хора и ултразвукови апарати.
Frequently Asked Questions
Изисквания към колелата за носилки
Транспортирането на пациенти поставя високи изисквания към оборудването, което се движи между отделения, лечебни зали и спешни отделения. Колелата за носилки трябва да осигуряват контролирано движение при общото тегло на носилката, пациента и закрепеното оборудване, като същевременно позволяват на персонала да маневрира в тесни пространства. Честите потегляния, завои и спирания изискват предвидимо управление без излишно физическо усилие за медицинските лица. Също толкова важна е стабилната позиция при прехвърляне на пациенти, както и тихият ход, който ограничава безпокойството за пациентите и хората наоколо. Колелата за медицински носилки трябва да са подходящи и за болничните подове и режимите на почистване, като съчетават ежедневната подвижност с хигиенните изисквания и устойчивост на многократна употреба.
Предимства на колелата TENTE за носилки
Подходящите решения за мобилност помагат на персонала да се концентрира върху пациента по време на всяко придвижване. Нашите колела за носилки улесняват управлението и прецизното позициониране, като подпомагат персонала при многократни премествания в натоварена клинична среда. Изборът на конфигурация, съобразена с товара и маршрута на транспортиране, може да намали излишните усилия и да запази контрола при приближаване към врати, завиване в ъгли или позициониране на носилката до друго оборудване. Тихото движение също може да подобри усещането на пациента и да ограничи смущенията в отделенията и лечебните помещения. Подходящите ходови характеристики и надеждното заключване заедно осигуряват по-плавен преход между транспортиране, прехвърляне на пациента и престой на място.
Важни функции на колелата за носилки
Ефективната подвижност зависи от съгласуването на движението и заключването с начина, по който се управлява носилката. Завъртането позволява на колелата на носилката да променят посоката си при маневриране, докато заключването по посока ограничава завъртането и подпомага движението по права линия. Пълното заключване блокира както въртенето на колелото, така и завъртането, когато носилката трябва да остане неподвижна. Изборът на колело и лагер влияе върху съпротивлението при въртене и поведението при движение, затова те трябва да отговарят на предвиденото натоварване, Подовите възможности и честотата на транспортиране. Избраната система за заключване трябва да е съвместима и с органите за управление на носилката, така че персоналът да може да превключва между движение и сигурно позициониране според нуждите.
Решения с колела за носилки от TENTE
Нашите водещи колела за носилки са Integral и Integral assist, които предлагат мобилност с единично колело и електрически подпомагано движение при транспортиране на пациенти.
Integral
Integral съчетава олекотена конструкция с единично колело и устойчивост на ударни натоварвания за взискателна медицинска употреба. Версията с диаметър на колелото 200 mm е особено подходяща за носилки, като осигурява бързо маневриране там, където е важна отзивчивата управляемост.
Серията предлага заключване по посока, пълно заключване и свободно движение с тихо и леко задействане. Опциите с меки колела осигуряват плавен и нисък шум при движение, а закритата конструкция и изолираните лагери на колелото спомагат за защита от замърсяване и пръски вода.
Integral се предлага с диаметър на колелото от 100 до 200 mm и товароносимост от 100 до 150 kg, в зависимост от версията. Опциите, които са трайно измиваеми и електрически проводими, позволяват спецификацията да се съобразi с изискванията на приложението по отношение на почистването и електростатичното разреждане.
Integral assist
Integral assist осигурява електрическо подпомагане при транспортиране на пациенти и помага да се намали физическото усилие, необходимо за потегляне и придвижване на натоварена носилка. Интегрираното задвижване подпомага маневрирането и движението по права линия, което го прави подходящо за повтарящи се транспортни задачи.
Колелото е част от нашата система WeAssist и се предлага и отделно за интегриране в други съвместими системи. Монтажът и калибрирането трябва да отговарят на оборудването, а колелото трябва да се комбинира с колела Integral или други типове колела, одобрени от производителя.
Integral assist е с диаметър на колелото 150 mm и товароносимост от 100 до 150 kg в зависимост от версията. Предназначено е за работа на закрито, върху равни и сухи подове, затова при определяне на системата трябва да се вземат предвид транспортният маршрут и експлоатационните условия.