Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral
Номер на поръчка:
990002861
EAN:
4031582340693
Номер на продукта:
2044XSX125R26-28S45 D 9002 W
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral е завъртане на колело с централно, пълно или Заключване по пососка, предназначено за медицински среди. Щифтът с Отвор з...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Integral е завъртане на колело с централно, пълно или Заключване по пососка, предназначено за медицински среди. Щифтът с Отвор за ексцентрик за профилни профили осигурява закрепване, като перещите се части трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е от стоманен лист, среден, и съдържа прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото с диаметър 125 mm има протектор от полиуретан, екструдиран електропроводим, а лагерът е прецизен сачмен, запечатан и изолиран. Общата височина е 158 mm. Статичното натоварване е до 450 kg, а динамичното е 150 kg при 4 km/h и 150 kg при 3 km/h. Приложенията включват анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, болнични легла, носилки, домове за възрастни и ултразвукови апарати.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
IF награда за Дизайн
IF награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
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
Защитно уплътнение
Колела със затворени лагери за защита от пръски вода и прах
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Индивидуален капак
Формата на капака на корпуса може да бъде персонализирана
Сертифицирана безопасност
Сертифициран стандарт за производителност TÜV Süd
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Многостепенна превключваща функция
До три позиции за блокировка: насочваща, пълна или свободно движение
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Изключително силна конструкция
Изключително здрава конструкция