- Начало
- Industry
- Индустрия
- Автономна мобилност
-
Тежки AGV системи
Колела за управляване и колела за автоматизирано управлявани превозни средства системи
Колело 250 mm
Колелото Novatech е колело за касетор, изработено от чугун с диаметър 250 mm и ширина на протектора 75 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Това колело е предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.
Колело 230 mm
Колелото Novatech е колело за касторни системи, изработено от чугун с диаметър 230 mm и ширина на протектора 82 mm. Протекторът е от прессован полиуретан, който осигурява отлична издръжливост и производителност. Това колело е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е колело за касторна система, изработено от чугун с диаметър 250 mm и ширина на протектора 80 mm. Протекторът е от прессован полиуретан, който осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Това колело е предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.
Колело 95 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от стомана и желязо с полиуретанов, преспован протектор с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 95 mm, дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност на колелото е 800 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани шатълни системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и производствени платформени колички.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело за касетка, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Дължината на втулката е 60 mm, а отворът за оста има диаметър 20 mm, което позволява лесна монтаж на различни касетки. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело за касетор, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно движение. Дължината на втулката е 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 250 mm, дължина на главината 62 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност достига 2880 kg, докато динамичната носеща способност е 1200 kg при скорост 6 km/h или 1440 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, проектирано за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 82 мм, ширина на протектора 70 мм и дължина на главината 75 мм, с отвор за ос от 17 мм. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, а тялото е от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ гладко и безпроблемно функциониране. Статичната носеща способност е 1400 кг, докато динамичната носеща способност е 700 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 60 mm. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 65 mm и отвор за ос с диаметър 12 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носимоспособност на колелото е 1400 kg, докато динамичната носимоспособност е 700 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани шатълни системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и производствени платформени колички.
Колело 75 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от стомана и желязо за корпуса, с протектор от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Хъбът има дължина 50 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж. Колелото поддържа статична товароносимост от 1100 kg и динамична товароносимост от 550 kg при скорост 3 km/h. Предназначено е за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от чугун с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 55 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност е 1260 kg, докато динамичната носеща способност е 630 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е високопроизводително колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 mm. Корпусът е изработен от стомана, желязо, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от полиуретан, преспован, гарантиращ отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 17 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност достига 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, изработено от стомана с железо като основен материал на тялото и полиуретан, преспован като протектор. Колелото има диаметър 85 mm с ширина на протектора 85 mm, а дължината на главината е 90 mm. Отворът на оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което осигурява надеждна работа в различни условия. Статичната носеща способност е 1600 kg. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 640 kg при 6 km/h и 800 kg при 4 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови решения, автомобилни OEM производители, керамични и стъклени производства, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, логистични и транспортни операции. Колелото разполага с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm, като дължината на главината е 85 mm с отвор за ос от 12 mm. Протекторът е изработен от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост, докато тялото е от стомана, желязо. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, гарантиращ надеждна работа. Статичната носеща способност е 1600 kg, а динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 125 mm с ширина на протектора 50 mm и е изработено от прессован полиуретан, което осигурява отлична издържливост и производителност. Корпусът е от алуминий, а лагерната система използва разстъргване със шпонков канал за надеждна работа. Хъбът има дължина 54 mm, а отворът за оста е с диаметър 17 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност достига 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени платформени колички и транспортно оборудване.
Колело 60 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за касторни системи, проектирано за разнообразни индустриални приложения, включително авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани складови решения и тежки AGV системи. Колелото има диаметър 60 mm с протектор от полиуретан, преспован, с ширина 20 mm, което осигурява отлична издържливост и сцепление. Корпусът е изработен от стомана, желязо, а лагерът е прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Хъбът има дължина 12 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 kg и динамична товароносимост от 100 kg при скорост до 3 km/h, което го прави идеално за приложения, изискващи висока надеждност и дълготрайност в предизвикателни работни среди.
Колело 80 mm
Novatech е колело за колелца, предназначено за професионални приложения в индустриални и логистични системи. Диаметърът на колелото е 80 мм, а ширината на протектора е 20 мм, като протекторът е от полиуретан, пресован. Главината има дължина 14 мм, а отворът за ос е с диаметър 20 мм. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер (RS/2RS), а тялото му е от стомана, желязо. Статичната товароносимост е 280 кг. При динамично натоварване колелото издържа 110 кг при скорост 6 км/ч и 140 кг при скорост 4 км/ч.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 80 mm с протектор от полиуретан, преспован, с ширина 25 mm, което осигурява отлична издържливост и сцепление. Главината е с дължина 12 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото е изработено от стомана, желязо, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер RS/2RS за гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност достига 320 kg, докато динамичната носимоспособност е 130 kg при скорост 6 km/h или 160 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 80 mm. Корпусът е изработен от чугун, а протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Хъбът има дължина 92 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност е 3360 kg, докато динамичната носеща способност достига 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Novatech е висококачествено колело за касторни системи, изработено от алуминий с полиуретанов, преспован протектор с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 160 mm, дължина на главината 60 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. То е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност на колелото е 1100 kg. Динамичната носеща способност е 440 kg при скорост 6 km/h или 550 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото има диаметър 150 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1920 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичната товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 2640 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за тежки индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът на колелото е изработен от чугун или коване желязо, тежко, и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, като материалът на протектора е идентичен с тяло на колело. Тялото на колелото е изработено от полиамид, тежък, който комбинира устойчивост на износване и висока якост. Общата височина на изделието е 200 mm. Статичният товароносимост е 1920 kg. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост 6 km/h и 960 kg при скорост 4 km/h. Изделието намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и в тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за тежки товарни системи. Закрепването е правоъгълна плака. Корпусът включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, изработен от чугун или коваво желязо, тежко изпълнение. Колелото с диаметър 160 mm разполага с плъзгащ лагер, като протекторът е идентичен с тялото на колелото, което е от полиамид, тежък тип. Общата височина на изделието е 205 mm. Статичният товар е 2040 kg, а динамичният е 850 kg при 6 km/h и 1020 kg при 4 km/h. Изделието осигурява надеждно маневриране при високи натоварвания. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи.