Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Колелото Novatech е висококачествено колело за касетор, изработено от алуминий с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Протекторът е от полиуретан, преспован, което осигурява отлична издържливост и производителност. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за гладко и надеждно движение. Дължината на втулката е 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Статичната носеща способност на колелото е 1000 kg, докато динамичната носеща способност е 400 kg при скорост 6 km/h или 500 kg при скорост 4 km/h. Колелото е предназначено за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, пощенски логистични системи и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
ITP150x50-Ø25-SH80A convex
EAN
4031582329537
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя