- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела според работните условия
-
Електропроводим
Електически кондуктиви ролки
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото има диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм, което осигурява оптимална производителност и стабилност. Протекторът е изработен от еластична гума без маркировка, антистатична и вулканизирана, което гарантира дълготрайност и безопасност при работа. Корпусът е от полиамид с електропроводимост, а лагерът е прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 320 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 160 кг. Колелото е подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставка, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове, транспортно оборудване и работни маси.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 150 mm и ширина на протектора 32 mm. Корпусът е изработен от цинков лят, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от плътна гума черен, електропроводима, подходяща за различни индустриални среди. Хъбът има дължина 35,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8,3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко движение и защита от замърсяване. Статичната товароносимост достига 300 kg, докато динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h. Това колело е идеално за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Frequently Asked Questions
Предимства на електрически проводимите колела
Електически кондуктиви ролки осигуряват определен път с нисък импеданс към земята, безопасно разсейвайки електростатичния заряд от мобилното оборудване за защита на чувствителната електроника, измервателните системи и контролните възли. За разлика от антистатичните колела, които ограничават само натрупването на заряд, проводимите колела позволяват измеримо разреждане за надежден контрол на ESD. Както при всяко решение за мобилност, производителността зависи от цялостния монтаж: изберете колело и подходящо оценен корпус на колелото и осигурете непрекъснатост от край до край през оста, лагерите, корпуса и шасито за вашия конкретен случай на употреба.
Електропроводимите колела TENTE предлагат различни предимства:
Надеждна ESD защита — Контролиран път с ниско съпротивление води безопасно към земята, помагайки за предотвратяване на повреди на чувствителни възли, сензори и контролни блокове. Това гарантира както качеството на продукта, така и стабилността на процеса.
Подобрена Безопасност на оператора — Чрез минимизиране на неприятните удари и натрупването на заряд върху рамките за приложение, проводимите колела допринасят за по-безопасна и по-комфортна работна среда.
Осигуряване на процеси и разходи - Неправилната ESD защита може да доведе до високи последващи разходи за целия производствен процес. Проводимите колела спомагат за поддържането на производителността и защитават висококачествените компоненти по цялата линия.
Стабилна проводимост през експлоатационния живот — колелата TENTE използват проводими съединения, а не повърхностни покрития, което спомага за поддържането на постоянни електрически характеристики при износване на колелото.
Видове електрически проводими колела
Електически кондуктиви ролки се предлагат в множество конфигурации - различни съединения на протектора, центрове на колелата, пакети на лагери и диаметри - така че можете да съобразите товароносимост, изискванията за пода и хигиенните нужди към вашето приложение. Всички варианти осигуряват определен път с ниско съпротивление към земята. Нивото на контрол на ESD обаче се различава в целия диапазон. Портфолиото на TENTE включва проводими колела - които постигат електрическо съпротивление по-малко или равно на 10 килоома (104 ома) - и разреждащи колела - тяхното електрическо съпротивление варира от 10 килоома (104 ома) до 1 гигаом (109 ома). Когато избирате конфигурация, осигурете непрекъсната проводима верига и сдвоете колелото с подходящо оценен корпус на касетата, за да поддържате както електрическа непрекъснатост, така и механични характеристики във вашата специфична среда.
Проводими колела
Проводимите колела осигуряват умерен контрол на ESD, като предлагат определен път на разреждане с електрическо съпротивление ≤ 10 килоома (104 ома). Тъй като това ниво на защита е ограничено, те не са предназначени за силно чувствителни ESD среди (например някои линии за автомобилна електроника) и трябва да се използват само за по-малко чувствителни електронни компоненти. Проводимите колела се изпитват в съответствие с DIN EN 12530. Продуктите, които отговарят на това изискване, са визуално идентифицирани в жълто - или на самото колело, или чрез жълти елементи върху корпуса на рициновия корпус (като капачки или скоби).
Разреждащи колела
Разреждащите колела (ESD) осигуряват електростатична защита на чувствителните устройства, като предлагат определен път с ниско съпротивление към земята. Електрическото им съпротивление се намира между 10 килоома (104 ома) и 1 гигаом (109 ома), което гарантира, че пиковете на напрежението се разсейват по контролиран начин чрез вграденото съпротивление на колелото. Колелата, които отговарят на тези критерии, са маркирани със символа за ESD защита и са подходящи за използване в рамките на EPA (Електростатични защитени зони) в съответствие с IEC 61340. Колелата за разреждане TENTE (ESD) са сертифицирани от ESD-AKADEMIE — водещ германски специалист по електростатичен разряд в Großmaischeid - така че те могат да се използват уверено в регулирани среди като производство на електроника, чисти помещения и здравеопазване. Тъй като тези колела често са интегрирани в оборудване извън нашия пряк контрол, цялата система трябва да бъде валидирана, за да се осигури ефективна ESD защита. Производителят на оборудването отговаря за проверката на непрекъснатата проводимост и за проверка на целия комплект за съответствие със съответните разпоредби за ESD преди доставката.
Области на приложение за ESD колела
Електически кондуктиви ролки се използват, когато мобилните приложения изискват умерен контрол на статичния заряд, но не и най-високото ниво на ESD защита. Не забравяйте, че изискванията варират в зависимост от околната среда: при приложения с ниска чувствителност проводимите колела могат да бъдат достатъчни; в райони с по-висок риск трябва да посочите колела за разреждане (ESD), които отговарят на стандартите IEC 61340 за определен маршрут с нисък импеданс към земята. Във всички случаи осигурете непрекъсната проводима верига - от колело, до ос, над лагерите, до корпуса, рамката на приложенията, до заземяване.
В индустриите, които работят с чувствителни технологии, контролираното разсейване на заряда е от съществено значение. В автомобилната електроника и производството на електроника колелата за разреждане (ESD) помагат за поддържането на електростатични защитени зони (EPA), защитавайки производителността на процеса и готовите възли. Неуправляемата ESD може да унищожи полупроводниците направо или да създаде латентни дефекти, които се появяват по-късно - и двете скъпи. Операциите в чистите помещения са от полза, тъй като статичният контрол поддържа строги екологични стандарти, докато фармацевтичното производство разчита на безопасна от ESD мобилност, за да защити системите за мониторинг и контрол заедно с валидираните процеси. В атмосфери с риск от запалване - като пиротехника, преработка на петрол и химически заводи - предотвратяването на искри, предизвикани от статика, също е критична мярка за безопасност.