- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по тип лагер
-
Прецизен сачмен лагер
Колела с прецизни сачмени лагери
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и търговски приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява стабилна и надеждна фиксация към различни видове оборудване и мебелировка. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по качество, което гарантира достатъчна механична устойчивост и дълготрайност при експлоатация в условия на честа употреба. Колелото разполага с диаметър от 100 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Гумата е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което комбинира гъвкавост с устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 135 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции. Статичната носеща способност е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално подходящо за болнични легла за грижа, коли за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи коли, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални и индустриални приложения. Колелото се монтира със стандартни винтове чрез отвор за болт, което позволява гъвкавост при инсталацията с винтове от всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват надеждна и плавна ротация. Колелото има диаметър 75 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене. Протектора е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен, което обеспечава отличната устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 100 милиметра. Статичната носеща способност е 150 килограма, докато динамичната носеща способност е 75 килограма при скорост от 3 километра в час. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Вращящото се колело Alpha е вертящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост и е оборудван с две съставяния с топка, които осигуряват гладко и надеждно въртене. Колелото има диаметър 125 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и стабилност при работа. Гумата на колелото е от полиуретан, прессован, което обезпечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 161 mm, което го прави подходящо за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при 6 km/h колелото може да поддържа 200 kg, а при 4 km/h може да поддържа 300 kg. Продуктът е идеален за автомобилни OEM производители, керинг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има алуминиево тяло с гума от еластична гума, черна, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Agila е въртящо се колело, предназначено за професионално и комерческо използване, което се монтира със стандартни винтове с отвор за болт при всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с две състезания с топка, което осигурява плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и е конструирано с тяло от полипропилен, което го прави лекотежко и устойчиво на корозия. Протектора е изготвен от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност при различни условия на работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко движение и минимално триене. Общата височина на устройството е 100 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 3 km/h. Agila е идеално решение за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Agila stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаема стомана, средна с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от Полипропилен и протектор от Термопластичен каучук, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост гарантира дълготрайна работа и минимална поддръжка. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално проектиран за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Професионални почистващи колички, където са необходими високи хигиенни стандарти и надеждност.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Agila stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, черна, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на продукта достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 450 kg при скорост 4 km/h и 360 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 900 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с полиуретанова, екструдирана гума и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 200 mm. Общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело със закрепление по пососка, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилната OEM производство, производствени и платформени колички, както и транспортното оборудване. Продуктът е оборудван с правоъгълна плака като тип закрепление, която осигурява надежна фиксация и лесна инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост и е оснащен с две съсцепления с топка, закалени или нержавеещи, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия в различни работни среди. Колелото има диаметър 125 мм и е снабдено с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Тредът е изработен от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 164 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 1000 кг, докато динамичната носеща способност варира между 400 кг при скорост 6 км/ч и 500 кг при скорост 4 км/ч, което позволява гъвкаво използване в приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък материал, и е оборудван с две състезания с топка, закалено или нержавеемо, което осигурява надеждна ротация и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 125 mm и е конструирано с алуминиев корпус, който намалява общото тегло на сглобката, докато запазва структурната интегритета. Повърхностната материя на колелото е полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 164 mm, което го прави подходящ за компактни и средни приложения. Статичната носеща способност е 800 kg, което позволява безопасно поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 320 kg при 6 km/h и 400 kg при 4 km/h, осигурявайки гъвкавост при различни оперативни сценарии. Продуктът е идеален за авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и производителност.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък материал, и е оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемо, което осигурява надеждна ротация и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 160 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и стабилно движение. Протектора е изработена от полиуретан, пресован, което предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 200 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност достига 1600 килограма, а динамичната носеща способност е 640 килограма при скорост 6 километра в час или 800 килограма при скорост 4 километра в час, което го прави подходящ за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и надеждна фиксация на конструкциите. Жилището е изработено от стоманен лист с многотежък профил и разполага със две съставни части с топка, закалени или от неръждаемо съединение, което гарантира дълготрайност и устойчивост на корозия в експлоатационни условия. Колелото има диаметър от 160 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение. Повърхностната материя на колелото е полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление и издържливост при различни натоварвания. Общата височина на устройството е 200 милиметра, което позволява лесна интеграция в съществуващи системи. Статичната носеща способност достига 1100 килограма, докато динамичната носеща способност е 440 килограма при скорост от 6 километра в час или 550 килограма при скорост от 4 километра в час. Продуктът е подходящ за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и за транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък материал, и е оборудван с две състезания с топка, закалено или нержавеемо, което осигурява надеждна ротация и стабилност при работа. Колелото има диаметър 200 mm и е конструирано с алуминиев корпус, който намалява общото тегло на сборката. Протектора на колелото е от полиуретан, преспован материал, който осигурява отлично сцепление и издържливост, докато лагерът е прецизен сачмен лагер, гарантиращ плавна и безшумна работа. Общата височина на продукта е 240 mm, което позволява лесна интеграция в различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на Zeta е 1600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 kg при 6 km/h и 800 kg при 4 km/h. Този продукт е идеален за авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и за транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и точност.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Zeta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионална употреба в различни индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и надежна фиксация на конструкциите. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, който гарантира издържливост и дълготрайност, и е оборудван с две състезания с топка, закалено или нержавеемо, което позволява плавно и прецизно завъртане. Колелото има диаметър от 200 милиметра и е оборудвано с Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Повърхностната материя е полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на продукта е 240 милиметра. Статичната носеща способност достига 1400 килограма, докато динамичната носеща способност е 560 килограма при скорост от 6 километра в час или 700 килограма при скорост от 4 километра в час. Zeta е идеален за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и за транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост за максимална издръжливост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор от материал идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на продукта е 200 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h и 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид с протектор от материал, идентичен с тяло на колело, и прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има тяло от полиамид, тежък, с протектор идентичен с тяло на колело и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Frequently Asked Questions
Предимства на прецизните колела с сачмени лагери
Прецизен сачмен лагер с сачмени лагери осигуряват гладко и прецизно търкаляне с минимална игра, дори при тежки натоварвания или при непрекъсната употреба. Те са проектирани за взискателни промишлени и тежки приложения и поддържат производителност в различни среди - от критични за хигиената съоръжения до екстремни температури.
Колелата TENTE с прецизен сачмен лагер предлагат различни предимства:
Изключителна храктеристика на движение - Прецизните сачмени лагери са проектирани за минимална игра, осигурявайки плавно, тихо търкаляне и високо точно движение. Тази прецизност подобрява маневреността и намалява усилията на оператора дори при трудни условия на работа.
Висока носеща способност - Проектирани да поддържат значителни тежести, прецизните колела с сачмени лагери са идеални за промишлени и тежки приложения, където постоянното представяне при натоварване е от съществено значение.
Надежден в сурова Околна среда - Влиянията на околната среда имат малък ефект върху прецизните сачмени лагери, което им позволява да работят надеждно в условия с прах, влага или колебания на температури.
Ниска поддръжка и дълъг експлоатационен живот - Радиалните сачмени лагери се смазват за дългосрочна работа, което означава, че изискват малко или никакво обслужване. Дори при непрекъсната употреба износването остава ниско, което намалява времето за престой и нуждите от подмяна.
Удобни за хигиена Изолиран опции - В индустрии със строги изисквания за чистота - като медицинска технология и преработка на храни - запечатаните прецизни сачмени лагери предотвратяват замърсяването, гарантирайки спазването на хигиенните разпоредби, като същевременно поддържат ефективността при търкаляне.
Видове прецизни колела с сачмени лагери
Прецизните сачмени лагери могат да бъдат интегрирани в различни конструкции на рициновите конструкции, всеки от които е съобразен със специфични експлоатационни изисквания. Независимо дали целта е да се увеличи товароносимост, да се осигури устойчивост на корозия или да се спазват строгите хигиенни стандарти, прецизният сачмен лагер подобрява ефективността при търкаляне в целия диапазон. По-долу са дадени някои често избрани видове колела с прецизни лагери на сачмени колела.
Прецизни въртящи се колела с сачмен лагер
Тези колела съчетават изключителните характеристики при търкаляне на прецизните сачмени лагери с пъргавостта на въртящата се глава. Минималната игра на сачмените лагери осигурява точно подравняване на колелата, намалява съпротивлението при търкаляне и осигурява лесен контрол на посоката — дори при маневриране на тежки товари в тесни пространства. Нашето продуктово портфолио разполага с широка гама опции за въртящи се рицинове с прецизни сачмени лагери. Серията за грижа TENTE Levina е един пример от нашето продуктово портфолио. Корпусът му е изработен от подсилен със стъклени влакна полиамид с тънка вилица. Levina се предлага с различни материали за протектора на колелата, включително каучук, термопластичен каучук и инжекционно формован полиуретан - с налични проводими версии за защита на потребителите и електрическите устройства от електростатичен разряд. Диаметърите на колелата варират от 75 мм до 150 мм, опциите за монтаж включват отвор за болт, плоча и монтаж на стъблото. Заключващият механизъм включва пълно заключване, насочено заключване и централно пълно заключване. Нашата серия Levina е популярен избор за медицински колички и професионални мебели.
Тежкотоварни прецизни колела със сачмени лагери
Тежкотоварни колела с прецизни сачмени лагери са изградени за максимална здравина и издръжливост. Те използват подсилени компоненти и лагерни коловози, предназначени да се справят с екстремно налягане без деформация. Прецизният сачмен лагер поддържа гладко търкаляне дори при пълно натоварване, осигурявайки надеждна мобилност във времето. Този здрав дизайн намалява износването, предотвратява свързването и поддържа оборудването да се движи ефективно при условия с голямо търсене. Един пример от нашата продуктова гама е серията TENTE Kappa — налична като фиксирани и въртящи се колела. В зависимост от конфигурацията, Kappa може да се справи с товари между 300 кг и 3.000 кг, с диаметър на колелата от 80 до 300 мм. Тази серия разполага със заварен корпус от твърда стомана за най-висока товароносимост. За по-добра безопасност и стабилност въртящите се колела Kappa се предлагат или с насочена ключалка, или с ергономична система за пълно заключване. Спазвайки различни условия на околната среда, Kappa се предлага с различни материали на протектора - от вулканизирани еластични гуми без маркиране до изключително здрав полиамид.
Прецизни сачмени лагери от Неръждаемост стомана
Прецизните сачмени лагери от Неръждаемост стомана са специално проектирани за среди, където има влага, почистващи препарати или химикали. Корпусът от неръждаема стомана предпазва от корозия, докато запечатаните опции за лагери предпазват търкалящите се компоненти от замърсявания и течности, поддържайки гладка работа и спазване на хигиената. Тази комбинация от устойчивост на корозия и прецизност на търкаляне ги прави идеални за използване в чувствителни или регулирани индустрии. Сред нашите продуктови предложения неръждаемата стомана TENTE Alpha служи като отличен пример. Той разполага с тежък корпус от неръждаема стомана с отвор за болт и опции за монтиране на плоча. Alpha stainless предлага различни варианти на материала на протектора, включително вулканизирани еластични гуми без маркиране и електрически проводим инжекционен полиуретан. За да се гарантира безопасността на работното място, тези колела могат да бъдат допълнително оборудвани с пълно заключване.
Области на приложение за прецизни колела с сачмени лагери
Прецизен сачмен лагер с сачмени лагери са идеалният избор за транспортно оборудване и машини, които изискват изключителни характеристики при търкаляне, точна маневреност и дългосрочна надеждност. Минималната им игра и високата товароносимост ги правят надеждно решение в взискателни индустриални условия, докато тяхната издръжливост осигурява постоянна производителност при ежедневните операции. В промишлени и логистични условия те се използват широко в производствени и платформени колички, решения за тежък транспорт, машини и оборудване за цехове и др., където гладкото валцуване при значително натоварване е от съществено значение. В средата на търговията на дребно те предлагат надеждна мобилност за приложения като ролкови клетки, осветителни тела за магазини и колички за пазаруване, съчетавайки стабилност с лекота на движение. Критичните за хигиената индустрии като медицинските технологии, производството на храни и фармацевтичните продукти се възползват от запечатаните прецизни колела с сачмени лагери, които предотвратяват замърсяването, като същевременно поддържат качеството на търкаляне. Версиите от неръждаема стомана са особено ценени в тези сектори заради тяхната устойчивост на корозия и почистващи препарати.