- Начало
- Industry
- Healthcare
- Медицински мебели
-
Столове за баня
Колела и Ролки за Столове за Къпане
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленово тяло с термопластичен каучук като материал за протектора, което осигурява отлично сцепление и тихо движение, а прецизният сачмен лагер гарантира безпроблемна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, изработено за професионално приложение в различни сектори. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на съответното оборудване. Корпусът е изработен от полиамид и включва въртящ лагер от две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, а тялото му е изработено от полипропилен. Общата височина на колелото е 138 mm. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно затваряне, предназначено за монтаж в широк спектър от приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Монтажната част на колелото е правоъгълна плоча, която осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от полиамид, който съчетава висока якост, устойчивост на износване и ниско тегло. Двете състезани с топка от полиамид са конструирани така, че да осигуряват плавно и безшумно завъртане на вилката около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който минимизира триенето и гарантира лек ход при движение. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, осигуряващ добро сцепление, амортизация и защита на подовите настилки. Общата височина на колелото е 138 mm, измерена от горната повърхност на монтажната плоча до най-ниската точка на протектора. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост от 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заклачване, предназначено за професионални и битови приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня. Закрепването към конструкцията се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна и директна връзка с рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид, който съчетава висока якост, устойчивост на износване и ниско тегло, а двете състезания с топка осигуряват плавно и надеждно завъртане на колелото на 360 градуса. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява равномерно разпределение на натоварването и ниско съпротивление при движение. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление с повърхността, намалява шума и предпазва подовите покрития от надраскване. Общата височина на колелото е 163 mm, което следва да се отчита при проектиране на височината на шасито и на крайното изделие. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост от 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения, които изискват стабилно и предвидимо движение. Колелото се закрепва чрез правоъгълна плака, която осигурява директно монтиране към рамката на конструкцията. Вилката (корпусът на въртящия лагер) е изработена от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене и надеждно управление на посоката. Колелото е с диаметър 125 mm и използва прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и гарантира стабилна работа. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 163 mm, което трябва да се отчете при проектиране на височината на конструкцията. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посока, което съчетава компактна конструкция с висока товароносимост. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция и позволява лесен монтаж и демонтаж. Корпусът е изработен от полиамид и включва две съставни части с топка, които осигуряват подвижно съединение между колелото и монтажната част. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява плавно въртене при различни условия на експлоатация. Бандажът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира устойчивост на износване с ниско тегло. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа за пациенти, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид и се свързва с плаката посредством две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm, протектор от термопластичен каучук и корпус от полипропилен, а въртенето се осигурява от прецизен сачмен лагер. Общата височина на продукта е 138 mm, което позволява компактен монтаж в ограничено пространство. Статичният товар е до 200 kg и определя максималната натовареност в покой, а динамичният товар е до 100 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Окачването е с правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията и надеждно предаване на натоварването. Корпусът, изработен от полиамид, включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото при маневриране. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с плъзгащ лагер и термопластичен каучуков протектор, а тялото му е от полипропилен, което комбинира устойчивост и ниско тегло. Общата височина на изделието е 163 mm, което позволява монтаж в ограничени пространства. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е проектирано за надеждна експлоатация при различни условия на употреба.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по пососка, монтирано с правоъгълна плака за стабилно закрепване към основата. Фитингът е правоъгълна плака, проектирана за директно монтиране към повърхност, което гарантира стабилност при експлоатация. Корпусът е от полиамид и съдържа две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява равномерен ход и намалява съпротивлението при въртене, бандаж от термопластичен каучук и тяло от полипропилен. Общата височина на изделието е 163 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за промишлено и битово приложение. Присъединителната част е твърд щифт кръгло, осигуряващ стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 100 мм има протектор от термопластичен каучук, тяло от полипропилен и плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 139 мм. Статичното натоварване е до 200 кг, а динамичното натоварване е до 100 кг при скорост 3 км/ч. Конструкцията осигурява надеждна работа и лесна поддръжка при интензивна експлоатация. Приложенията включват болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна и столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea е вътрешно разположено въртящо се колело с пълно закľучване, предназначено за монтаж върху мебели, промишлено оборудване и транспортни съоръжения. Фитингът представлява твърд щифт кръгло сечение, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от полиамид, който съчетава висока механична якост, ниско тегло и устойчивост на химични въздействия. Двете сътрезани и с топка свързани части на корпуса, наречени двe съставни стезани с топка, позволяват свободно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с термопластичен каучук като материал на протектора, който осигурява тиха работа, добро сцепление и защита на подовата настилка. Колелото е монтирано върху прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и гарантира плавно въртене при натоварване. Общата височина на колелото е 139 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за греда, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за мебели, колички и медицинско оборудване. Фиксирането към конструкцията се осъществява чрез твърд щифт кръгло изпълнение, който осигурява стабилно съединение. Корпусът на колелото е от полиамид и е оборудван с две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и прецизен самочен лагер, който намалява триенето и гарантира надеждна работа. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 162 mm. Статичният товароносим капацитет е 200 kg, а динамичният е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото се препоръчва за приложения, при които се изисква лека и надеждна работа. То е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж към мебели и оборудване, които изискват висока маневреност и стабилно управление. Присъединяването към конструкцията се осъществява чрез Твърдо Щифт кръгло, което осигурява сигурна и прецизна фиксация. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно и леко въртене на колелото около вертикалната ос при различни натоварвания. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с Плъзгащ лагер, който гарантира стабилна работа при продължителна експлоатация. Протекторът е от Термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление и ниско ниво на шум, а носещото тяло на колелото е от Полипропилен. Общата височина на колелото е 162 mm, което позволява съвместимост с конструкции с ограничено свободно пространство. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост при скорост 3 km/h е 100 kg, като стойностите се отнасят за единично колело. Типичните приложения включват Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и Столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за монтаж към мебели и оборудване. Монтажната част е твърд кръгъл щифт, който осигурява стабилно закрепване към основата. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук и корпус от полипропилен. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за надеждна работа при повишени товари и различни условия на експлоатация. Закрепването се осъществява чрез твърд щифт кръгло, който осигурява стабилна връзка с носещата конструкция на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които формират въртящия лагер и осигуряват плавно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер и протектор от термопластичен каучук, докато тялото на колелото е изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за употреба в болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и в столове за баня. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване на колелото към носещата конструкция и предава натоварването към корпуса. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос при експлоатация. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, протекторът е от Термопластичен каучук, а тялото на колелото е от Полипропилен, което комбинира износоустойчивост и ниско триене. Общата височина на изделието е 139 mm, а диаметърът на колелото е 100 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът е от тип твърд щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване на колелото към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които обезпечават плавно и точно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm, оборудвано е с плъзгащ лагер, протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 139 mm. Статичният товар е до 200 kg, а динамичният товар е до 100 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea представлява завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията на изделието и надеждно предаване на натоварванията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезани с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е от термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление и ниско износване. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, което гарантира устойчивост на удари и корозия. Общата височина на изделието е 162 mm, което позволява компактен монтаж в ограниченото пространство на съответното оборудване. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h, като тези стойности трябва да се спазват за безопасна и продължителна работа.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е завъртане на колело със заключване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Фитингът представлява твърд щифт с кръгло сечение, който осигурява стабилно закрепване към рамата на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от тяло от полипропилен, прецизен сачмен лагер и протектор от термопластичен каучук. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното е 100 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е Завъртане на Колело с Заключване по посоката, предназначено за монтаж върху мебели и оборудване, които изискват подвижност. Фитингът е Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото е с диаметър 125 mm, с протектор от Термопластичен каучук и Прецизен сачмен лагер за ниско съпротивление при движение, а тялото му е от Полипропилен. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната е 100 kg при скорост 3 km/h. Всеки компонент е подбран за съвместна работа при посочените натоварвания и условия на експлоатация. Приложенията включват Болнични легла за гриж, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea е Завъртане на Колело с Закрепване по пососка, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Закрепването е тип Твърдо Щифт кръгло, което осигурява стабилно свързване с рамката на изделието. Корпусът е изработен от полиамид и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на въртящата се част. Колелото има диаметър 125 mm, като протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа при различни натоварвания. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Всички компоненти са подбрани за дълготрайна експлоатация.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, количкии за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта осигурява допълнителна безопасност.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня, където електропроводимостта осигурява допълнителна безопасност.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.