Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5070YGH125P60-90x70
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.44 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

Galea е въртящо се колело с пълно закличване, предназначено за индустриални и търговски приложения като болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня. Монтажната част на колелото е правоъгълна плака, която осигурява стабилно и лесно закрепване към рамата на съответното оборудване. Корпусът на колелото е изработен от полиамид, който е електропроводим, и осигурява здрава и лека конструкция с висока устойчивост на натоварване. Корпусът включва две страничните стени с топка, които придържат колелото и гарантират плавното му въртене около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява равномерно търкаляне при различни условия на експлоатация. Протекторът е изработен от термопластичен каучук, който е електропроводим, и осигурява добро сцепление с повърхността, намалено шумоподаване и защита на подовото покритие. Общата височина на колелото е 163 mm, което определя необходимия монтажен просвет при проектиране на конструкцията. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост от 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea е Завъртане на Колело с Заключване по посоката, предназначено за приложения, изискващи маневреност и стабилност. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява закрепване към конструкцията. Корпусът на завъртането е изработен от полиамид и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е монтирано на Плъзгащ лагер. Протекторът е от Термопластичен каучук, електропроводим, а тялото на колелото е от Полипропилен, електропроводим, което отвежда статичното електричество. Общата височина на изделието е 163 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Галея е подходяща за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg