Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е изработено от електропроводим полипропилен, а протекторът е от електропроводим термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5077YGH125P60-90x70
EAN
4031582353426
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.57 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Вилка
Форма Вилица
Затворен
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

Въртящото се колело Galea е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно завъртане и дълготрайност. Колелото се състои от електропроводим полипропиленов корпус с електропроводима термопластична каучукова гума и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от електропроводим полипропилен и протектор от електропроводим термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за движение. Общата височина на изделието е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg