- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по тип монтаж
-
Монтаж на Отвор за болт
Колела с отвор за болт
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото се монтира с помощта на отвор за болт, като може да се закрепва със стандартни винтове с всяка дължина, което осигурява гъвкавост при различни конструкции. Шарнирният механизъм е от типа две състезания с топка, което осигурява плавно въртене и стабилно поведение при смяна на посоката на движение. Корпусът е изработен от среден стоманен лист, който осигурява необходимата якост и устойчивост на натоварване. Колелото има диаметър 75 mm, плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, а тялото му е от полипропилен. Общата височина на колелото е 100 mm, което е необходимо за правилното проектиране на монтажното пространство. Статичният товар е 150 kg, а динамичният товар е 75 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Лагерът е роликов тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Колелото се монтира чрез отвор за болт, като могат да се използват стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва конструкция „Две състезания с топка“, която осигурява въртене на колелото около вертикалната ос. Самото колело е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и осигурява стабилна работа. Корпусът на колелото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина е 100 mm. Статичното натоварване е до 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална и търговска употреба. Фитингът е от тип Отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото е с диаметър 75 mm, оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и тяло от полипропилен, електропроводим. Общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното е 75 kg при скорост 3 km/h. Натоварванията се отнасят за едно колело. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и тиха работа. Лагерът е ролков тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Въртящ се Колело 75 mm
Agila е въртящо се колело, предназначено за професионално и комерческо използване, което се монтира със стандартни винтове с отвор за болт при всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с две състезания с топка, което осигурява плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и е конструирано с тяло от полипропилен, което го прави лекотежко и устойчиво на корозия. Протектора е изготвен от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност при различни условия на работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко движение и минимално триене. Общата височина на устройството е 100 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 3 km/h. Agila е идеално решение за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на колелото е 160 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална употреба. Монтажът се извършва чрез Отвор за болт, като колелата могат да се закрепват със стандартни болтове с всяка дължина. Корпусът е изработен от Неръждаема стомана, средна, и разполага с Две състезания с топка, които осигуряват стабилно въртене на вилката. Колелото има диаметър 125 мм, оборудвано е с Плъзгащ лагер, а протекторът е от Термопластичен каучук, докато тялото на колелото е от Полипропилен. Общата височина е 160 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното е 100 кг при скорост 3 км/ч. Приложения: Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 50 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тяло на колело, като е оборудвано с конусен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 50 mm, а общата височина на конструкцията достига 69 mm. Динамичната товароносимост е 50 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 100 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и е оборудвано с плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на конструкцията достига 185 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж и експлоатация в различни професионални и битови среди. Фитингът е Отвор за болт, а колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден, и е оборудван с Две състезания с топка, които осигуряват свободно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 75 mm, Плъзгащ лагер и протектор от Плътна гума без маркировка. Тялото на колелото е от Полипропилен, а общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване е 120 kg, а динамичното натоварване е 60 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи. Описанието е предназначено за инженерна оценка на техническите параметри и съвместимост при проектиране.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху различно оборудване. Колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина, като за фиксирането се използва отвор за болт. Корпусът е изработен от полипропилен и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно управление на колелото. Скобата е от стоманен лист, среден. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер и плътна гума без маркировка. Общата височина е 160 mm. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното е 80 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за грижа и кетъринг, системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Агила е въртящо се колело с пълно закрепване, предназначено за професионално и промишлено приложение, което включва болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи. Колелото се монтира към конструкцията чрез отвор за болт, като се използват стандартни винтове с всякаква дължина, които осигуряват здраво и сигурно закрепване към рамата на съответното изделие. Корпусът е изработен от стомана, и то от среден клас, и се състои от две съсетезани с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос и стабилна работа при различни натоварвания. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който минимизира триенето и гарантира надеждна работа при продължителна експлоатация. Протектора е от плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление, ниско шумово излъчване и защита на подовите настилки. Общата височина на колелото е 185 mm, което трябва да се вземе предвид при проектирането на конструкцията и определянето на височината на рамата. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът разполага с две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, среден. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно движение, а протекторът е от плътна гума без маркировка. Тялото на колелото е изготвено от полипропилен. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина е 135 mm. Статичното натоварване е до 160 kg, а динамичното е до 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения. Колелото се монтира чрез отвор за болт и може да се закрепва със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm, тялото му е от полипропилен, а лагерът е прецизен сачмен лагер. Протекторът е от плътна гума без маркировка. Общата височина е 160 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, болници, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър от приложения. Монтажът се извършва чрез отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът на колелото е от полипропилен. Вилката е изработена от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка за въртящата се част. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от плътна гума без маркировка. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина е 185 mm. Статичното натоварване е до 160 kg, а динамичното е до 80 kg при скорост 3 km/h. Колелата са подходящи за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 60 kg при скорост от 3 km/h, докато статичната товароносимост е 120 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Frequently Asked Questions
Предимства на колелата с отвори за болтове
Отвор за болт с отвори за болтове са компактно и силно адаптивно решение за приложения, изискващи лека мобилност с гъвкави опции за монтаж. Характеризират се с един централен монтажен отвор, те са идеални за приложения с ограничена повърхност. Отвор за болт с отвори за болтове се предлагат във въртящи се, фиксирани и спирачни конструкции и са съвместими с широка гама от материали и размери на колелата. Това ги прави подходящи за мебели, здравеопазване и търговия на дребно, където ефективността на пространството, чистата естетика и надеждните характеристики на търкаляне са ключови.
Колелата TENTE с монтаж на отвор за болт предлагат различни предимства:
Спестяващ пространство Дизайн - Методът за монтиране на отвора за болт изисква само един централен отвор, което прави тези колела идеални за приложения с ограничени монтажни повърхности.
Гъвкава монтажна съвместимост - Колелата с отвори за болтове са съвместими с широка гама резбови вложки, разширителни фитинги или персонализирани монтажни адаптери. Тази гъвкавост им позволява лесно да бъдат интегрирани в съществуващи структури без обширни модификации.
Лесен монтаж и подмяна - Благодарение на простата си конфигурация с един отвор, колелата с отвори за болтове могат да се монтират бързо и сигурно, намалявайки времето за престой и усилията за поддръжка.
Минималистичен външен вид - Без голяма монтажна плоча или видим хардуер, колелата с отвори за болтове помагат за поддържане на опростен визуален дизайн, което е особено полезно във видими приложения като мебели на дребно.
Видове колела Болт отвори за болтове
Отвор за болт отвори за болтове се предлагат в различни конфигурации, за да отговорят на специфичните нужди на различните приложения в секторите на здравеопазването, мебелите и търговията на дребно. От въртящи се и фиксирани колела до версии с вградени спирачки, всеки тип предлага различни предимства в мобилността, безопасността и управляемостта. По-долу е даден преглед на най-често срещаните типове рицинови отвори за болтове и техните типични случаи на употреба.
Болт на въртящи се колела
Болтовете на въртящите се колела позволяват лесна промяна на посоката, позволявайки лесно преместване на приложенията дори в затворени зони или зони с голям трафик. Централният монтаж на отвора за болт предлага дискретна и пространствено ефективна връзка, особено полезна за дизайни, които дават приоритет както на формата, така и на функцията. Този тип обикновено се използва за приложения за мебели в здравеопазването като нощни шкафчета и душ столове, медицински колички като вентилатори или колички за диализа. Болтовете на въртящите се колела се използват и в търговски среди за приложения като осветителни тела за магазини и колички за пазаруване, където гладката маневреност и компактната конструкция са ключови изисквания.
Колела със спирачни отвори за болтове
Колелата със спирачни отвори за болтове съчетават прецизна мобилност с повишена безопасност и контрол на позицията, което ги прави ценен избор за приложения, които изискват както гъвкавост, така и сигурно неподвижно позициониране. В зависимост от конфигурацията колелата със спирачни болтове TENTE могат да включват системи за пълно заключване, които закрепват едновременно колелото и въртящата се глава, или насочени заключващи механизми, които предотвратяват действието на въртене, за да поддържат прав път, като същевременно позволяват търкаляне напред и назад. Други модели имат функции с периодично заключване, които се задействат при специфични условия, за да осигурят временна спирачна опора - идеална за ситуации, когато са необходими кратки задържания без пълно обездвижване. В допълнение, някои версии са оборудвани само със спирачки на колелата, позволяващи спирането на колелото, докато въртящата се глава остава свободна, предлагайки баланс между движение и частичен контрол.
Малки Болт с отвори за болтове
Малките колела с отвори за болтове са предназначени за компактни приложения, където пространството е ограничено, но гладката мобилност все още е от съществено значение. Въпреки размера си, тези колела предлагат прецизно поведение при търкаляне, тиха работа и надеждно управление на товара за леки приложения. Монтажът на отвора за болт позволява чиста и дискретна връзка, което ги прави особено подходящи за приложения, при които естетиката и функционалността трябва да се поддържат в затворено пространство. Нашият най-малък винтов отвор Stylea впечатлява с обща височина само 33 мм, като същевременно позволява товароносимост от 50 кг на рицин. Друг пример за малък, но способен рицин с отвор за болтове е нашата Linea light. С обща височина от само 50,5 мм може да носи до 100 кг на рицин.
Области на приложение за колела Болт монтиране на болтове
Колелата с отвори за болтове се използват широко в здравеопазването, търговията на дребно и свързаните с мебели приложения, особено в случаите, когато компактната инсталация, чистия дизайн и гъвкавата мобилност са от съществено значение. Благодарение на централния си монтажен дизайн, те са особено подходящи за приложения с ограничено пространство за монтаж или където естетическата интеграция е важна. В здравните среди колелата с отвори за болтове се използват в приложения като нощни шкафчета, душ столове, колички за лекарства и колички за анестезия. Тези настройки се възползват от колела, които предлагат плавна и тиха мобилност, заедно с решения за монтаж, които позволяват бърза поддръжка или подмяна в чувствителни към хигиена среда. В средата на търговията на дребно колелата с отвори за болтове обикновено се използват за осветителни тела и дисплеи за магазини, както и за колички за пазаруване. За мебели и мобилни приложения колелата с отвори за болтове обикновено се срещат на офис столове, медийни мебели и колички за кетъринг и системи за доставка на храна. Техният ненатрапчив монтаж и визуален минимализъм им позволяват да поддържат както функционалните, така и естетическите изисквания на съвременния дизайн, като същевременно позволяват лесно движение и преконфигуриране.