Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Лагерът е роликов тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Номер на материал S4
990061096
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.01 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Колелото Elastech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 40 мм. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, гарантираща отлично сцепление и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Дължината на втулката е 44 мм, а отворът за оста има диаметър 12 мм, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 500 кг, което го прави подходящо за тежки товари в неподвижно състояние, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост до 4 км/ч, осигурявайки безопасна експлоатация при движение.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

Вертящото се колело Alpha с пълно заключване е специализирано решение, предназначено за разнообразни промишлени приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Крепежният елемент е реализиран чрез отвор за болт, който осигурява надежна и лесна монтаж. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и разполага с две състезания с топка, което гарантира плавно и стабилно въртене на колелото в различни посоки. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с ролков лагер за оптимална производителност и дълготрайност. Протектора е изготвена от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полиамид, обезпечаващ лекота и издържливост. Общата височина на продукта е 155 мм. Статичната носеща способност достига 300 килограма, а динамичната носеща способност е 150 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна експлоатация в различни условия на работа.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg