Термоустойчиви колела
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, която гарантира дългосрочна издръжливост и устойчивост на корозия. Колелото се състои от алуминиево тяло с покритие за замърсяване и устойчивост на температура, което осигурява надеждна работа при различни условия. Прецизният сачмен лагер от неръждаема стомана гарантира плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост възлиза на 160 kg, което прави продукта подходящ за средни до тежки приложения в индустриални условия.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждно решение за индустриални приложения. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва алуминиево тяло с покритие за замърсяване и устойчивост на температура, като използва прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана. Диаметърът на колелото е 100 mm при обща височина 128 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаемо стомана, тежка с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 80 mm и се състои от тяло и протектор от Пластмаса термосет, топлоустойчив, като носещата част използва Суха носеща храст. Общата височина на конструкцията е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаемо стомана, тежка с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от тяло и протектор от Пластмаса термосет, топлоустойчив, като носещата част използва Суха носеща храст система. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 125 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless с Правоъгълна плака представлява високотехнологично решение за индустриални приложения. Фитингът от тип правоъгълна плака осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Неръждаема стомана, тежка и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва алуминиев корпус с покритие за Замърсяване, Устойчивост на температура и Суха носеща храст за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка, което осигурява висока устойчивост на корозия и дълготрайност в различни експлоатационни среди. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано със суха носеща храстя, която гарантира плавна и надеждна работа. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а самото тяло е изработено от пластмаса термосет, топлоустойчива, което позволява използване в условия с повишени температури. Общата височина на продукта е 128 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h, което го квалифицира за приложения с умерени натоварвания. Alpha stainless е идеално подходящо за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват надеждност, хигиена и устойчивост на корозия.
Фиксиран Колело 100 mm
Alpha stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което осигурява висока устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано със суха носеща храстя, която гарантира надеждна работа без необходимост от смазване. Протектора на колелото е направен от замърсяване устойчив материал с отлична температурна устойчивост, а тялото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на продукта е 128 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност е 80 kg при скорост 4 km/h. Този колело е идеално подходящо за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване, където се изискват висока надеждност и устойчивост на корозия.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно решение с отвор за болт като тип свързване, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, тежка и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с покритие за замърсяване и устойчивост на температура, оборудвано със суха носеща храст и диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 80 mm
Alpha stainless е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна и стабилна фиксация на конструкциите. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира изключителна устойчивост на корозия и дълготрайност дори в агресивни среди и при експозиция на влага. Колелото разполага с диаметър 80 мм и е оборудвано със суха носеща храст, която осигурява плавно и безшумно движение. Тялото на колелото е изработено от пластмаса термосет, топлоустойчива, което позволява работа при повишени температури, докато протектора е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки хомогенна конструкция и надеждна производителност. Общата височина на продукта е 108 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и мебели. Статичната носеща способност достига 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява безопасна работа при мобилни приложения и динамични натоварвания.
Frequently Asked Questions
Предимства на топлоустойчивите колела
Термоустойчиви колела колела са специализирано решение за мобилност, проектирано да работи надеждно в среда с високи температури. Изградени от материали и компоненти, проектирани да издържат на топлина, без да се нарушава силата или маневреността, те осигуряват безопасно и плавно движение там, където стандартните колела биха се влошили. Независимо дали става въпрос за преработка на храни, хлебни изделия или промишлено производство, топлоустойчивите колела съчетават издръжливост, ефективност и безопасност при предизвикателни термични условия.
Топлоустойчивите колела TENTE предлагат различни предимства:
Надеждна производителност при високи температури - Техните специализирани съединения за колела и топлоустойчиви компоненти предотвратяват деформацията, осигурявайки постоянна мобилност в трудни термични среди.
Повишена ефективност и Безопасност - Топлоустойчивите колела спомагат за намаляване на риска от повреда на оборудването в условия като пекарни, търговски кухни и промишлени фурни. Като осигуряват стабилно движение при екстремни условия, те допринасят както за оперативната ефективност, така и за безопасността на работното място.
Гъвкави опции за монтаж - Предлагат се с плоча, отвор за болтове и фитинги за стъбло, топлоустойчивите колела могат да бъдат адаптирани за голямо разнообразие от приложения, без да се компрометира стабилността или маневреността.
Видове топлоустойчиви колела
Термоустойчиви колела се предлагат в различни конфигурации, за да осигурят надеждна мобилност при повишени температури, като същевременно отговарят на вашите индивидуални нужди на приложение. Вариациите в материала на колелата, дизайна на протектора и типа на монтаж ви позволяват да съобразите рицинът с топлинната среда, както и изискванията за експлоатационно натоварване и монтаж.
Нашата серия от неръждаема стомана Alpha се предлага със здрави фиксирани и въртящи се корпуси от неръждаема стомана. Тази серия разполага с две специализирани опции за топлоустойчиви колела. Първият съчетава издръжлив алуминиев корпус на колелото с високоефективен протектор от силиконов каучук, способен да издържа на температури до 250 °C. Тази опция предлага отлично поглъщане на удари и комфорт при търкаляне, което го прави идеален там, където е от съществено значение поглъщането на вибрациите. Вторият вариант също е предназначен за непрекъсната употреба при температура до 250 °C и е изработен изцяло от термоустойчива пластмаса, както за корпуса на колелото, така и за протектора. Този вариант се отличава в среда, изискваща изключителна износоустойчивост, осигурявайки дълъг експлоатационен живот дори при взискателни термични условия. За максимална гъвкавост колелата Alpha Stainless могат да бъдат конфигурирани с плоча или монтаж за отвор за болт, което позволява безпроблемно интегриране в широк спектър от конструкции на оборудването.
Области на приложение за топлоустойчиви колела
Топлоустойчивите колела са предназначени за среди, където повишените температури са част от ежедневните операции. Те са идеалният избор за пекарни, търговски кухни и съоръжения за производство на храни, където оборудването редовно е изложено на горещи фурни или нагряти повърхности. В производствените среди топлоустойчивите колела често се използват на колички, стелажи и транспортни колички, които трябва да преминават през високотемпературни зони, без да нарушават мобилността или товароносимостта. Те са еднакво ценни в хладилни и фризерни приложения, където устойчивостта на термичен удар е от съществено значение за оборудването, движещо се между екстремни горещи и студени условия. В зависимост от конфигурацията, топлоустойчивите колела TENTE могат да издържат на температури до —40 °C. Комбинирайки специализирани материали за колела със здрави корпуси, топлоустойчивите колела осигуряват надеждна работа и безопасност във всяка ситуация, в която конвенционалните колела биха се повредили поради топлинна деформация или деградация на протектора.