Въртящ се Колело 100 mm
Alpha stainless
Номер на поръчка:
990061133
EAN:
4031582373097
Номер на продукта:
8470IDG100P30-13 tread-1023
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно решение с отвор за болт като тип свързване, осигуряващо надеждно закрепване....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Alpha stainless е високоефективно решение с отвор за болт като тип свързване, осигуряващо надеждно закрепване. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, тежка и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с покритие за замърсяване и устойчивост на температура, оборудвано със суха носеща храст и диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
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
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Тихо търкаляне
Меки колела за тиха работна среда
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Нисковибрационен транспорт
Много меки колела с добри амортизиращи свойства
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия