- Начало
- Industry
- Lifestyle
- магазинно обзавеждане
-
Пазарски колички
Колела за колички за пазаруване и ролки
Колело 100 mm
Колелото Supratech е професионално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 32 mm. Тялото е изработено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно движение. Хъбът има дължина 34,9 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелото е идеално за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Главината на колелото има дължина 48 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 200 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е проектирано като компонент за касторни системи с диаметър 100 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът на оста е с диаметър 12 mm. Тредът е изработен от плътна гума без маркировка с ширина 35 mm, а корпусът е от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко въртене и намалено триене. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Хъбът на колелото има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 15 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за различни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 37 мм, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка. Хъбът има дължина 58 мм, а отворът за оста е с диаметър 15 мм. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност е 200 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 100 кг, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm, като е изработено от полипропилен с плътна гума без маркировка. Дължината на втулката е 26,5 mm, а отворът за оста има диаметър 8 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 120 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 60 kg. Продуктът е идеален за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, дължината на втулката е 36,5 mm, а отворът за оста има диаметър 8,3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност е 80 kg при скорост 3 km/h. Това колело е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е индустриално колело с диаметър 80 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Колелото разполага със стомана от лист като основен материал на тялото и плътна черна гума като протектор с ширина 30 mm, което осигурява отлична издържливост и захващане на различни повърхности. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната товароносимост е 140 kg, докато динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h. Puretech колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, като корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна гума черен. Хъбът има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20,1 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 500 kg, докато динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за употреба в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с полипропиленово тяло и термопластичен каучук протектор. Колелото има диаметър 100 мм и ширина на протектора 32 мм, като дължината на втулката е 44,4 мм с отвор за ос с диаметър 12 мм. Оборудено е с роликов лагер, което осигурява гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 160 кг, докато динамичната носеща способност е 80 кг при скорост 3 км/ч. Колелото е идеално подходящо за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Supratech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с протектор от термопластичен каучук с ширина 32 mm. Колелото има диаметър 125 mm и е предназначено за използване в транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване. Конструкцията включва прецизен сачмен лагер за гладко и надежно движение. Хъбът има дължина 36,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост до 3 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е промишленно колело със диаметър 100 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва протектор от плътна гума без маркировка с ширина 32 mm, монтиран върху стомана от лист. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко въртене и надеждна работа. Осевото отверстие има диаметър 8 mm, а дължината на втулката е 36 mm, което осигурява стабилна фиксация на касторната конструкция. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 80 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е промишлено колело с диаметър 125 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва стомана от лист като материал на тялото, комбинирана с плътна гума без маркировка за протектора, която има ширина 32 mm. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 36 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е промишленно колело със диаметър 150 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Конструкцията включва стомана от лист като основен материал на тялото, комбинирана с плътна гума без маркировка за протектора, която има ширина 32 mm. Колелото е оборудвано с конусен сачмен лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 36 mm, а отворът на оста е с диаметър 8 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 100 kg. Колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 35 mm, като е изработено от полиамид с протектор от плътна гума черен цвят. Хъбът на колелото има дължина 46 mm, а отворът за оста е с диаметър 8,3 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 200 kg, докато динамичната носимоспособност е 100 kg при скорост до 4 km/h. Колелото е подходящо за приложения в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm, като корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна черна гума. Хъбът на колелото има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надеждно движение. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 4 km/h. Колелото е идеално за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Корпусът е изработен от листна стомана, а протекторът е от плътна гума без маркировка, което осигурява надеждна работа в разнообразни среди. Колелото разполага с конусен сачмен лагер за гладко и дълготрайно функциониране. Техническите спецификации включват дължина на втулката 28 mm и диаметър на отвора за ос 6 mm. Статичната носеща способност е 110 kg, докато динамичната носеща способност достига 55 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е специализирано колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна черна гума, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Дължината на главината е 44,4 mm, а отворът за оста има диаметър 12 mm. Статичната носимоспособност на колелото е 140 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 70 kg. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Puretech е специализирано колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 mm и ширина на протектора 40 mm. Корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна гума черен цвят, което осигурява отлична издържливост и сцепление. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носимоспособност е 270 kg, докато динамичната носимоспособност е 135 kg при скорост до 4 km/h. Колелото е идеално за приложения като скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 160 мм и ширина на протектора 40 мм, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума без маркировка. Главината на колелото има дължина 58 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм. Колелото е оборудвано с ролков лагер за оптимална производителност. Статичната носеща способност достига 270 кг, докато динамичната носеща способност е 135 кг при скорост 4 км/ч. Това колело е идеално за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 150 mm и ширина на протектора 32 mm. Корпусът е изработен от цинков лят, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е от плътна гума черен, електропроводима, подходяща за различни индустриални среди. Хъбът има дължина 35,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8,3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира гладко движение и защита от замърсяване. Статичната товароносимост достига 300 kg, докато динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h. Това колело е идеално за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е проектирано за употреба в касторни системи и представлява надежно решение за различни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване. Колелото има диаметър 125 мм с протектор от плътна гума без маркировка с ширина 37 мм, което осигурява отлично сцепление и издържливост. Корпусът е изработен от полипропилен, а вътрешната конструкция включва ролков лагер за гладко и надежно въртене. Главината има дължина 48 мм, а отворът за оста е с диаметър 12 мм, позволяващ лесна монтаж на различни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 200 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 100 кг, което го прави подходящо за широк спектър от приложения с различни нива на натоварване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с диаметър 125 мм и ширина на протектора 37 мм. Протекторът е изпълнен от плътна гума без маркировка, която осигурява надеждна работа в разнообразни среди. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и дълготрайно функциониране. Дължината на втулката е 44 мм, а отворът за оста има диаметър 12 мм. Статичната носеща способност на колелото е 200 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 100 кг. Колелото е подходящо за използване в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е специализирано колело за касторни приложения, изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен с ширина 37 mm. Колелото има диаметър 125 mm и дължина на главината 44 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудено е с ролков лагер за оптимална производителност и гладко движение. Статичната товароносимост на колелото е 200 kg, докато динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за използване в различни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.