Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Хъбът на колелото има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 15 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е идеално подходящо за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
PVR125x37-Ø15
EAN
4031582321289
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.49 kg
Име на продукта
Puretech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Диаметър на отворите Oc
15 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
37 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Ролков лагер