- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по товароносимост
-
Изключително тежък режим
Екстра тежкотоварни колела
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 300 mm. Общата височина на конструкцията е 355 mm. Динамичната товароносимост достига 2400 kg при скорост до 4 km/h или 2000 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 4000 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 200 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 200 mm. Общата височина на конструкцията е 255 mm. Динамичният товароносимост достига 1680 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2800 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 200 mm
Kappa load е въртящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява надеждна и плавна работа при различни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 200 mm и е конструирано с тяло от чугун, покрито с прессован полиуретан, което гарантира отлична издържливост и съпротива на износване. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер, който позволява гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 255 mm, което го прави подходящ за различни монтажни конфигурации. Статичната носеща способност на Kappa load е 2800 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1400 kg при 6 km/h и 1680 kg при 4 km/h. Този продукт е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 300 mm
Kappa load е върташе се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява надеждна и гладка ротация при различни работни условия. Колелото има диаметър 300 mm и е конструирано с чугунен корпус и прессовано полиуретаново протектор, което гарантира отличната издържливост и съпротива на износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява плавна работа и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 355 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната товароносимост на Kappa load е 4000 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта на движение: 2000 kg при 6 km/h и 2400 kg при 4 km/h. Този продукт е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 250 mm. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичната товароносимост достига 2160 kg при скорост 4 km/h или 1800 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 3600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е въртящо се колело, предназначено за професионални индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 250 mm и е конструирано с чугунен корпус, комбиниран с прессован полиуретан като материал на протектора, което гарантира отлична устойчивост на износване и оптимална адхезия. Прецизният сачмен лагер на колелото позволява гладко функциониране при различни условия на работа. Общата височина на продукта е 305 mm, което го прави подходящ за различни конфигурации на монтаж. Статичната носеща способност достига 3600 kg, докато динамичната носеща способност е 1800 kg при скорост 6 km/h или 2160 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в различни сценарии. Kappa load е идеален за авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 200 mm
Kappa load е фиксиран колело, предназначено за тежки индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което осигурява надеждност и дълготрайност в екстремни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и стабилно движение. Протектора е изготвен от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от чугун. Общата височина на продукта е 255 mm, което позволява оптимално интегриране в различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност достига 2800 kg, докато динамичната носеща способност е 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h, в зависимост от условията на работа. Kappa load е идеално решение за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 300 mm
Kappa load представлява завъртане колело със закрепване по посочка, предназначено за тежки товарни приложения в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички и тежки AGV системи. Закрепването е правоъгълна плака, която осигурява връзка със съответната конструкция на машината. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и includes a swivel bearing, роликов лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресован, а тялото на колелото е от чугун. Общата височина на изделието е 355 mm. Статичното натоварване е 4000 kg, а динамичното натоварване е от 2000 kg при скорост 6 km/h до 2400 kg при скорост 4 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa load е заводна конструкция от типа Завъртане на Колело с Закрепване по Посока на Посоката, предназначена за тежки индустриални приложения. Закрепването представлява Правоъгълна плака, която осигурява стабилно и директно монтиране към конструкцията на машината. Корпусът е изработен от Чугун или ковано желязо, тежко, и съдържа Ролков лагер за дълбоки въртящи се възли със сферична тяга, който осигурява плавно завъртане на колелото под натоварване. Колелото е с диаметър 200 mm и има Полиуретан, Пресовано протектор, както и основа от Чугун, която осигурява висока устойчивост на износване и ударни натоварвания. Фитингът и колелото са оборудвани с Прецизен сачмен лагер, който гарантира ниско триене и точност при движение. Общата височина на изделието е 255 mm, което позволява компактен монтаж при ограничено пространство. Статичният товароносимост е 2800 kg. Динамичният товароносимост е 1400 kg при скорост 6 km/h и 1680 kg при скорост 4 km/h. Изделието е предназначено за Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по посока за тежки товарни приложения в авиокосмическа индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло и тежки AGV системи. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към рамата на превозното средство или количката. Корпусът е от чугун или ковано желязо, тежко и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 250 mm, прецизен сачменен лагер, протектор от полиуретан, пресовано, и тяло от чугун. Общата височина на изделието е 305 mm. Статичното натоварване е 3600 kg, а динамичното е 1800 kg при скорост 6 km/h и 2160 kg при скорост 4 km/h.
Фиксиран Колело 250 mm
Kappa е фиксирано колело, предназначено за индустриални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака, осигуряваща стабилна и надеждна фиксация на различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от чугун или кованo желязо, тежко, което гарантира висока устойчивост на механични натоварвания и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 250 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и безшумно движение с минимално триене. Повърхностната пътека е изработена от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление, устойчивост на износване и защита на подложката. Общата височина на колелото е 305 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи за транспортиране и манипулиране на товари. Статичната носеща способност на колелото е 4080 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1700 кг при скорост 6 км/ч и 2040 кг при скорост 4 км/ч, което позволява оптимално използване на колелото при различни условия на работа.
Фиксиран Колело 300 mm
Kappa е фиксирано колело, предназначено за индустриални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака, осигурявайки стабилна и надеждна фиксация на различни платформи и оборудване. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, което гарантира висока устойчивост на износване и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и ефективно въртене с минимално триене. Повърхностната пътека на колелото е изработена от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление, защита на подложката и намалено шумообразуване при работа. Общата височина на колелото е 355 mm, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и системи. Статичната товароносимост на колелото е 4800 kg, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта на движение: 2000 kg при 6 km/h или 2400 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво използване в приложения с различни скоростни режими и товарни изисквания.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 300 mm
Kappa е въртящо се колело с пълно заключване, горен край на колелото, предназначено за тежки товарни системи. Фитингът представлява правоъгълна плака, която осигурява стабилно и прецизно закрепване към конструкцията на носещата рама. Корпусът е с две състезания с топка, закалено или неръждаемо изпълнение, и е изработен от тежък чугун или ковано желязо. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, пресован върху основата от чугун. Общата височина на изделието е 355 mm. Статичната носимоспособност е 4800 kg. Динамичният товар е 2000 kg при скорост 6 km/h и 2400 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 300 mm
Omikron twin е вътрящо се колело, предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява стабилна и надеждна фиксация. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, и е снабден с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който гарантира плавно въртене и дълготрайност на конструкцията. Колелото има диаметър 300 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява висока точност при работа. Протектора е изработена от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване. Тялото на колелото е от чугун, което гарантира механична здравина и дълга експлоатационна живот. Общата височина на конструкцията е 415 mm. Статичната носеща способност на колелото е 9000 kg, което позволява работа с тежки товари. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при 6 km/h колелото поддържа 4000 kg, а при 4 km/h поддържа 6000 kg, което осигурява оптимална производителност при различни условия на експлоатация.
Въртящ се Колело 250 mm
Omikron twin е въртящо се колело, предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване и тежки AGV системи. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна фиксация на конструкцията. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко изпълнение, и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който гарантира плавно и стабилно въртене при различни работни условия. Колелото има диаметър 250 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който осигурява висока точност и дълготрайност. Тредът е изработен от полиуретан, прессован, което обеспечава отлична устойчивост на износване и оптимално сцепление, докато тялото на колелото е от чугун за максимална здравина. Общата височина на конструкцията е 365 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност достига 7500 kg, което гарантира надеждност при тежки натоварвания. Динамичната носеща способност е 3600 kg при скорост 6 km/h и 5000 kg при скорост 4 km/h, осигурявайки гъвкавост при различни режими на експлоатация.
Фиксиран Колело 250 mm
Omikron twin е фиксиран колело, предназначено за професионални индустриални приложения, включително авиокосмическата индустрия, летищното оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надежна и стабилна монтаж на различни платформи и конструкции. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, което гарантира висока устойчивост на износване и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 250 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и надежно въртене. Протектора е от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите, върху които се движи колелото. Тялото на колелото е от чугун, което допринася за неговата здравина и стабилност. Общата височина на колелото е 325 милиметра. Статичната носимоспособност на колелото е 4500 килограма, което позволява поддържане на тежки товари в неподвижно състояние. Динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта на движение: при скорост 6 километра в час колелото може да поддържа 2400 килограма, а при скорост 4 километра в час може да поддържа 3000 килограма, което позволява оптимално използване на колелото при различни условия на работа.
Въртящ се Колело 250 mm
Omikron twin е вътрящо се колело, предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надеждна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което гарантира плавно и стабилно въртене при различни работни условия. Колелото има диаметър 250 милиметра и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който осигурява висока точност и дълготрайност. Гумата е изработена от полиуретан, преспован, което обеспечава отличното сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на конструкцията е 325 милиметра. Статичната носеща способност на колелото е 4500 килограма, което го прави подходящо за тежки товари. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при 6 километра в час колелото може да поддържа 2400 килограма, а при 4 километра в час - 3000 килограма, което позволява оптимално използване в различни сценарии на експлоатация.
Въртящ се Колело 200 mm
Omikron twin е въртящо се колело, предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява надеждна ротация и стабилност при работа. Колелото има диаметър 200 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавна и точна работа. Протектора е изработена от полиуретан, преспован, което обезпечава отлична износоустойчивост и сцепление. Тялото на колелото е от чугун, което придава необходимата твърдост и дълготрайност. Общата височина на конструкцията е 275 mm. Статичната носеща способност достига 3750 kg, което позволява работа с тежки товари. Динамичната носеща способност е 2000 kg при скорост 6 km/h или 2500 kg при скорост 4 km/h, в зависимост от условията на експлоатация и изискванията на приложението.
Въртящ се Колело 400 mm
Omikron twin е въртящо се колело, предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, който осигурява надежна фиксация и лесна интеграция в различни конструкции. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко, и е оснащен с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, което гарантира плавна ротация и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 400 мм и е конструирано с чугунен корпус и полиуретанов, преспован протектор, който осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на устройството е 510 мм, което позволява оптимално разместване в различни конфигурации на оборудването. Статичната носеща способност на колелото е 10800 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 5000 кг при 6 км/ч и 7200 кг при 4 км/ч. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява надеждна работа при различни условия на натоварване и скорост, което го прави идеално решение за критични приложения.
Фиксиран Колело 400 mm
Omikron twin е фиксиран колело, предназначено за професионални индустриални приложения, включително авиокосмическата индустрия, летищното оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надежна и стабилна монтажна база. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което гарантира изключителна издръжливост и устойчивост на интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 400 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и надежно въртене. Протектора е от полиуретан, преспован, което осигурява отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 510 милиметра. Статичната носеща способност достига 10800 килограма, което позволява работа с тежки товари. Динамичната носеща способност е 5000 килограма при скорост 6 километра в час или 7200 килограма при скорост 4 километра в час, в зависимост от конкретните условия на експлоатация и изискванията на приложението.
Фиксиран Колело 200 mm
Omikron twin е фиксиран колело, предназначено за професионални индустриални приложения, включително авиокосмическата индустрия, летищното оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна и стабилна фиксация на различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежко изпълнение, което гарантира максимална издръжливост и устойчивост на интензивна експлоатация в екстремни условия. Колелото разполага с диаметър от 200 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обезпечава плавно и безшумно движение. Протектора е изготвен от полиуретан в преспован вид, което осигурява отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Общата височина на конструкцията е 275 милиметра. Статичната носеща способност на колелото достига 3750 килограма, което го прави подходящ за тежкотоварни приложения. Динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: при скорост от 6 километра в час колелото поддържа натоварване от 2000 килограма, а при 4 километра в час - 2500 килограма, което позволява оптимално балансиране между производителност и безопасност при различни режими на работа.
Въртящ се Колело 125 mm
Omikron twin е вътрящо се колело, предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, и е снабден с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който гарантира плавно и стабилно въртене при екстремни условия на експлоатация. Колелото има диаметър 125 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява висока точност и дълготрайност. Протектора е изработена от полиуретан, преспован, което обеспечава отлична износоустойчивост и сцепление, докато тялото на колелото е от чугун, гарантиращ механична здравина. Общата височина на конструкцията е 220 мм, което позволява оптимална интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 3000 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1100 кг при 6 км/ч и 1500 кг при 4 км/ч, което позволява гъвкаво приложение в разнообразни индустриални среди с различни изисквания за производителност и безопасност.
Въртящ се Колело 150 mm
Omikron twin е въртящо се колело, предназначено за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от чугун иликовано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга, който осигурява надеждна ротация и стабилност при работа. Колелото има диаметър 150 mm и е снабдено с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и точно движение. Протектора е изработена от полиуретан, прессован, което обезпечава отлична износоустойчивост и адхезия. Тялото на колелото е от чугун, осигуряващ дълготрайност и устойчивост на натоварване. Общата височина на колелото е 245 mm. Статичната носеща способност е 3600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта: 1400 kg при 6 km/h и 1800 kg при 4 km/h. Тези характеристики правят Omikron twin идеално решение за тежки индустриални приложения, където се изискват висока надеждност и точност.
Фиксиран Колело 150 mm
Omikron twin е фиксиран колело, предназначено за професионални индустриални приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепеж, която осигурява надежда фиксация и лесна монтаж на различни конструкции и платформи. Корпусът е изработен от чугун или кована желязо, тежко, което гарантира изключителна издържливост и устойчивост на износване при екстремни работни условия. Колелото има диаметър 150 милиметра и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява гладко и ефективно въртене. Протектора е изготвена от полиуретан, преспован, което предоставя отлично сцепление и защита на повърхностите. Общата височина на устройството е 245 милиметра, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Колелото поддържа статична товароносимост от 3600 килограма, докато динамичната товароносимост варира в зависимост от скоростта на движение: 1400 килограма при 6 километра в час или 1800 килограма при 4 километра в час, което го прави идеално решение за приложения, изискващи висока надеждност и производителност.
Frequently Asked Questions
Предимства на изключително тежките колела
Изключително тежките колела са създадени за взискателни приложения, където всеки рицин трябва надеждно да поддържа полезен товар от над 1500 кг, докато стартира, търкаля и управлява предвидимо. Нашите колела комбинират подсилени корпуси със здрави колела и лагери, осигурявайки дълготрайна работа дори в най-трудните условия. Изключително тежките колела TENTE осигуряват разнообразие от ключови предимства:
Издръжлива конструкция - Изработени от подсилени материали и проектирани за дълголетие, нашите изключително тежки колела са създадени да издържат на честа употреба, като същевременно издържат на износване, удари и предизвикателни условия на пода в сурова индустриална среда.
Ниска поддръжка — Опциите с пръстени за прах и вградени грес нипели опростяват смазването и спомагат за поддържането на гладка работа между сервизните интервали.
Оптимизирана стойност на жизнения цикъл — Съчетавайки дълъг живот на износване и по-лесно движение, тези колела допринасят за по-ниски общи разходи за собственост при взискателни приложения.
Адаптируеми опции за колела - Колелата TENTE с изключително тежки товари се предлагат с широка гама от опции за материали на протектора, за да отговарят на различни типове подове и работни среди
Интегрирана безопасност - За стабилност на посоката и сигурно стационарно заключване, колелата с изключително тежки натоварвания могат да бъдат конфигурирани с ключалки за колела и насочени ключалки.
Видове изключително тежки колела
Изключително тежките колела могат да бъдат конфигурирани в различни дизайни, за да съответстват на специфични профили на натоварване, цикли на задвижване и условия на пода. Избирайки подходящия корпус на колелото, материал на колелото и диаметър за вашите индивидуални екологични изисквания, можете да оптимизирате усилието при търкаляне, маневреността и експлоатационния живот за взискателни случаи на употреба. По-долу са представени два често използвани вида колела с изключително тежки натоварвания и техните основни предимства:
Изключително тежки полиуретанови колела
Изключително тежките полиуретанови колела съчетават изключително ниско съпротивление при търкаляне с изключителна износоустойчивост при продължителни натоварвания. Те са идеални за дълги пътувания, честа работа със спиране и стартиране и гладки промишлени подове. Една представителна продуктова линия в нашата гама е серията TENTE Kappa. Тези колела предлагат плавно движение и прецизно маневриране в компактен, заварен стоманен корпус. Тежкотоварните колела Kappa с полиуретанов протектор на колелото могат също да бъдат оборудвани с пълно заключване или опции за насочване на заключване за подобрено праволинейно насочване при дълги пътувания. За задачи, които изискват по-голям диаметър на колелата и товароносимост над 2400 кг на рицин, разгледайте нашата двойна серия Omikron. Когато е конфигурирана с две 400 мм полиуретанови лети колела, тази серия може да се справи с полезни товари до 30 000 кг на рицин.
Изключително тежки полиамидни колела
Изключително тежките полиамидни колела са изборът, когато максималната товароносимост и стабилността на размерите имат по-голямо значение от грижата за пода или ниския шум. Полиамидни ролки издържат на много високи натоварвания и осигуряват твърда, прецизна работна повърхност, но очаквайте по-високо повърхностно налягане и по-силна работа, отколкото при по-меките материали. Най-общо казано, колелата с полиамидни колела се препоръчват за употреба на закрито. Докато тези с полиуретанови колела са всестранни таланти, способни да се справят с вътрешна и външна употреба. Нашата двойна серия Omikron twin използва две супер тежки полиамидни колела, съчетани с прецизни сачмени лагери и здрав заварен стоманен корпус. Опциите за диаметър на полиамидните колела, използвани в нашата серия Omikron, варират от 100 мм до 400 мм, като най-голямата конфигурация е способна да носи полезни товари от 15 000 кг на рицин. Тези изключително тежки полиамидни колела се предлагат като фиксирани и въртящи се версии и могат да бъдат конфигурирани с опции за насочено заключване и заключване на колелата.
Области на приложение за изключително тежки колела
Изключително тежките колела се определят навсякъде, където екстремни полезни товари, удължени работни цикли и прецизно маневриране не подлежат на договаряне. В интралогистиката и дистрибуцията те поддържат решения за тежък транспорт и поддържат високопроизводителната работа в настройките на дилъра на хардуер. В машините и оборудването за цехове - в машиностроенето, конструкцията на контейнери и транспортното оборудване - те преминават надеждно по индустриални подове и понасят честата работа със спиране и стартиране. В автомобилния сектор, от производствени и платформени колички до автомобилни OEM среди, тези колела осигуряват предсказуемо управление и висок номинален капацитет, за да поддържат материалните потоци според графика.