- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по товароносимост
-
Изключително тежък режим
Екстра тежкотоварни колела
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Omikron twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо с тежка конструкция. Колелото се състои от чугунен корпус с протектор от пресован полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 200 mm. Общата височина на изделието достига 275 mm. Динамичната товароносимост е 2500 kg при скорост до 4 km/h или 2000 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 3750 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, както и за тежки AGV системи, където се изискват високи експлоатационни характеристики и надеждност при интензивно използване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Omikron twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко, с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичната товароносимост достига 1500 kg при скорост до 4 km/h или 1100 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2250 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи, където се изискват високи експлоатационни характеристики и надеждност.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Omikron twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко, който използва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото има чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 150 mm. Общата височина на конструкцията е 230 mm. Динамичната товароносимост достига 1800 kg при скорост до 4 km/h или 1400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2700 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 150 mm
Фиксираното колело Omikron twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо с тежка конструкция. Колелото се състои от чугунен корпус с протектор от пресован полиуретан и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 150 mm. Общата височина на изделието достига 245 mm. Динамичната товароносимост е 1800 kg при скорост 4 km/h или 1400 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 3600 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, както и за тежки AGV системи, където се изискват високи експлоатационни характеристики и надеждност при интензивно използване.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Omikron twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, което осигурява максимална здравина и дълготрайност. Колелото се състои от чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 235 mm. Динамичната товароносимост е 2000 kg при скорост до 4 km/h или 1500 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 3000 kg. Продуктът е специално проектиран за приложения в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, както и за тежки AGV системи, където се изискват високи експлоатационни характеристики и надеждност.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящо се Колело Omikron twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко, който използва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото има диаметър 200 mm и е изработено от полиамид, супер тежък материал за тялото, като протекторът е идентичен с тяло на Колело, а въртенето се осигурява от прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 275 mm. Динамичната товароносимост достига 6500 kg при скорост 4 km/h или 3200 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 9750 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 250 mm
Kappa load е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, осигуряващ висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 305 mm. Динамичната товароносимост е 2160 kg при скорост до 4 km/h или 1800 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 4320 kg, което го прави подходящо за транспортиране на изключително тежки товари в складови и производствени условия.
Фиксиран Колело 300 mm
Kappa load е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, осигуряващ висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от чугунен корпус с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 300 mm, а общата височина на конструкцията достига 355 mm. Динамичната товароносимост е 2400 kg при скорост до 4 km/h или 2000 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 4800 kg, което го прави подходящо за транспортиране на тежки товари в складове и производствени помещения.
Въртящ се Колело 400 mm
Въртящото се колело Omikron е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга. Колелото има чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 400 mm. Общата височина на конструкцията е 470 mm. Динамичната товароносимост достига 3840 kg при скорост 4 km/h или 3200 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 7680 kg. Продуктът е предназначен за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 300 mm
Въртящото се колело Omikron е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга. Колелото има диаметър 300 mm с корпус от листова стомана, тежка конструкция, протектор от полиуретан, пресовано изпълнение и прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 370 mm. Динамичната товароносимост достига 3120 kg при скорост 4 km/h или 2600 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 6240 kg. Продуктът е предназначен за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 300 mm
Фиксираното колело Omikron е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко, което гарантира висока издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от тяло от листова стомана, тежка, с протектор от полиуретан, пресован, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер за плавно движение и минимално триене. Диаметърът на колелото е 300 mm, а общата височина на конструкцията достига 370 mm. Динамичната товароносимост е 3120 kg при скорост 4 km/h и 2600 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 6240 kg.
Въртящ се Колело 400 mm
Въртящото се колело Omikron е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга. Колелото има диаметър 400 mm с корпус от листова стомана, тежка конструкция, протектор от полиуретан, пресовано изпълнение и прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 470 mm. Динамичната товароносимост достига 3840 kg при скорост 4 km/h или 3200 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост е 7680 kg. Продуктът е предназначен за приложения в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 300 mm
Въртящо се Колело Omikron е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко, който използва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото се състои от чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 300 mm. Общата височина на конструкцията достига 370 mm. Динамичната товароносимост е 3120 kg при скорост 4 km/h или 2600 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 6240 kg. Продуктът е предназначен за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи.
Фиксиран Колело 300 mm
Фиксираното колело Omikron е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към повърхността. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция, гарантираща висока издръжливост при интензивна употреба. Колелото се състои от чугунен корпус с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Диаметърът на колелото е 300 mm, а общата височина на конструкцията достига 370 mm. Динамичната товароносимост е 3120 kg при скорост до 4 km/h или 2600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 6240 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения.
Често задавани въпроси
Предимства на изключително тежките колела
Изключително тежките колела са създадени за взискателни приложения, където всеки рицин трябва надеждно да поддържа полезен товар от над 1500 кг, докато стартира, търкаля и управлява предвидимо. Нашите колела комбинират подсилени корпуси със здрави колела и лагери, осигурявайки дълготрайна работа дори в най-трудните условия. Изключително тежките колела TENTE осигуряват разнообразие от ключови предимства:
Издръжлива конструкция - Изработени от подсилени материали и проектирани за дълголетие, нашите изключително тежки колела са създадени да издържат на честа употреба, като същевременно издържат на износване, удари и предизвикателни условия на пода в сурова индустриална среда.
Ниска поддръжка — Опциите с пръстени за прах и вградени грес нипели опростяват смазването и спомагат за поддържането на гладка работа между сервизните интервали.
Оптимизирана стойност на жизнения цикъл — Съчетавайки дълъг живот на износване и по-лесно движение, тези колела допринасят за по-ниски общи разходи за собственост при взискателни приложения.
Адаптируеми опции за колела - Колелата TENTE с изключително тежки товари се предлагат с широка гама от опции за материали на протектора, за да отговарят на различни типове подове и работни среди
Интегрирана безопасност - За стабилност на посоката и сигурно стационарно заключване, колелата с изключително тежки натоварвания могат да бъдат конфигурирани с ключалки за колела и насочени ключалки.
Видове изключително тежки колела
Изключително тежките колела могат да бъдат конфигурирани в различни дизайни, за да съответстват на специфични профили на натоварване, цикли на задвижване и условия на пода. Избирайки подходящия корпус на колелото, материал на колелото и диаметър за вашите индивидуални екологични изисквания, можете да оптимизирате усилието при търкаляне, маневреността и експлоатационния живот за взискателни случаи на употреба. По-долу са представени два често използвани вида колела с изключително тежки натоварвания и техните основни предимства:
Изключително тежки полиуретанови колела
Изключително тежките полиуретанови колела съчетават изключително ниско съпротивление при търкаляне с изключителна износоустойчивост при продължителни натоварвания. Те са идеални за дълги пътувания, честа работа със спиране и стартиране и гладки промишлени подове. Една представителна продуктова линия в нашата гама е серията TENTE Kappa. Тези колела предлагат плавно движение и прецизно маневриране в компактен, заварен стоманен корпус. Тежкотоварните колела Kappa с полиуретанов протектор на колелото могат също да бъдат оборудвани с пълно заключване или опции за насочване на заключване за подобрено праволинейно насочване при дълги пътувания. За задачи, които изискват по-голям диаметър на колелата и товароносимост над 2400 кг на рицин, разгледайте нашата двойна серия Omikron. Когато е конфигурирана с две 400 мм полиуретанови лети колела, тази серия може да се справи с полезни товари до 30 000 кг на рицин.
Изключително тежки полиамидни колела
Изключително тежките полиамидни колела са изборът, когато максималната товароносимост и стабилността на размерите имат по-голямо значение от грижата за пода или ниския шум. Полиамидни ролки издържат на много високи натоварвания и осигуряват твърда, прецизна работна повърхност, но очаквайте по-високо повърхностно налягане и по-силна работа, отколкото при по-меките материали. Най-общо казано, колелата с полиамидни колела се препоръчват за употреба на закрито. Докато тези с полиуретанови колела са всестранни таланти, способни да се справят с вътрешна и външна употреба. Нашата двойна серия Omikron twin използва две супер тежки полиамидни колела, съчетани с прецизни сачмени лагери и здрав заварен стоманен корпус. Опциите за диаметър на полиамидните колела, използвани в нашата серия Omikron, варират от 100 мм до 400 мм, като най-голямата конфигурация е способна да носи полезни товари от 15 000 кг на рицин. Тези изключително тежки полиамидни колела се предлагат като фиксирани и въртящи се версии и могат да бъдат конфигурирани с опции за насочено заключване и заключване на колелата.
Области на приложение за изключително тежки колела
Изключително тежките колела се определят навсякъде, където екстремни полезни товари, удължени работни цикли и прецизно маневриране не подлежат на договаряне. В интралогистиката и дистрибуцията те поддържат решения за тежък транспорт и поддържат високопроизводителната работа в настройките на дилъра на хардуер. В машините и оборудването за цехове - в машиностроенето, конструкцията на контейнери и транспортното оборудване - те преминават надеждно по индустриални подове и понасят честата работа със спиране и стартиране. В автомобилния сектор, от производствени и платформени колички до автомобилни OEM среди, тези колела осигуряват предсказуемо управление и висок номинален капацитет, за да поддържат материалните потоци според графика.