Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Omikron twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко, който използва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото има диаметър 200 mm и е изработено от полиамид, супер тежък материал за тялото, като протекторът е идентичен с тяло на Колело, а въртенето се осигурява от прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 275 mm. Динамичната товароносимост достига 6500 kg при скорост 4 km/h или 3200 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 9750 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване и тежки AGV системи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
Номер на материал S4
990838911
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
189 mm
Товароносимост при 4 км/ч
6500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
3200 kg
Статичен Товароносимост
9750 kg
Обща височина
275 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
19.44 kg
Име на продукта
Omikron twin
Стандартен
подобен EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
15 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
160 mm
Дължина на плаката
200 mm
Ширина на плаката
160 mm
Housing
Цвят
Прозрачно Покритие
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Диаметър на купол
160 mm
Интерференция при завъртане
332 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
166 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид, супер тежък
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Силна конструкция
Корпус от здрава стомана за висока товароносимост
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Колелото Duratech е високоефективно решение за касторни системи с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm. Изработено е от тежък полиамид за тялото, като протекторът е от идентичен материал, осигуряващ максимална издръжливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за плавна работа. Динамичната товароносимост достига 1200 kg при скорост до 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg