- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
-
Колела по материал на вилката
Колела по материал на вилката
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надеждна фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плътна гума черен цвят като протектор, което осигурява отлично сцепление и защита на повърхностите. Вътрешната конструкция включва плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Общата височина на продукта е 128 мм. Статичната носеща способност на колелото е 150 кг, докато динамичната носеща способност е 75 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с различни нива на натоварване.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежен елемент, която осигурява стабилна и надеждна монтаж на различни видове оборудване и мобилни системи. Корпусът на колелото е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Самото колело има диаметър 100 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и безшумно въртене. Протектора на колелото е направен от термопластичен каучук, материал, който осигурява отлично сцепление, устойчивост на износване и защита на подовите повърхности. Полипропиленовото тяло на колелото допринася за намаляване на общото тегло на системата, без да се жертва здравината. Общата височина на колелото е 135 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 километра в час е 100 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, коли за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи коли и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото се монтира с помощта на отвор за болт, като може да се закрепва със стандартни винтове с всяка дължина, което осигурява гъвкавост при различни конструкции. Шарнирният механизъм е от типа две състезания с топка, което осигурява плавно въртене и стабилно поведение при смяна на посоката на движение. Корпусът е изработен от среден стоманен лист, който осигурява необходимата якост и устойчивост на натоварване. Колелото има диаметър 75 mm, плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, а тялото му е от полипропилен. Общата височина на колелото е 100 mm, което е необходимо за правилното проектиране на монтажното пространство. Статичният товар е 150 kg, а динамичният товар е 75 kg при скорост 3 km/h.
Фиксиран Колело 100 mm
Продуктът Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в различни индустрии. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна и стабилна фиксация на конструкциите. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, гарантирайки дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания в експлоатационни условия. Колелото има диаметър 100 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което осигурява оптимално съотношение между здравина и лекота. Общата височина на продукта е 128 милиметра, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява безопасна експлоатация в условия на постоянно движение. Продуктът Alpha е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва ролков лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 100 mm
Продуктът Alpha е фиксирано колело, предназначено за професионални приложения в различни индустриални сектори. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, който осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока тежест, което гарантира издържливост и дълготрайност при експлоатация в тежки условия. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентичен със тялото на колелото, а основният материал е полиамид, който осигурява отлична устойчивост на износване и химични въздействия. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване и системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 килограма, докато динамичната носеща способност е 200 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Alpha е идеално решение за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Лагерът е роликов тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Колелото се монтира чрез отвор за болт, като могат да се използват стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва конструкция „Две състезания с топка“, която осигурява въртене на колелото около вертикалната ос. Самото колело е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и осигурява стабилна работа. Корпусът на колелото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина е 100 mm. Статичното натоварване е до 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство и производствени колички. Колелото се монтира посредством правоъгълна плака, която осигурява стабилна и равномерна опора на товарното средство и улеснява фиксирането към шасито. Корпусът е от тежък стоманен лист и е оборудван със система за завъртане тип „Две състезания с топка“. Колелото е с диаметър 125 mm и ролков лагер, който осигурява плавен ход и ниско съпротивление при движение. Протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана към полиамидния корпус на колелото, което осигурява сцепление и тих ход. Общата височина на изделието е 155 mm. Статичното натоварване е 500 kg, а динамичното натоварване е 250 kg при скорост 4 km/h, като тези стойности определят допустимия експлоатационен режим.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираният колело Alpha е предназначен за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежна система, която осигурява надеждно закрепване към различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Гумата е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 155 мм, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 500 кг, докато динамичната носеща способност е 250 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за приложения с умерени до средни натоварвания.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, керинг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване и системи за изхвърляне на отпадъци. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежда фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист с висока якост, оборудван с две съставни части с топка, които позволяват плавно въртене и маневриране. Колелото има диаметър 100 мм и е снабдено с еластична гума без маркировка, вулканизирана върху полиамидно тяло, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Лагерната система е от ролков тип, осигуряваща гладко и надежно движение при различни условия на експлоатация. Общата височина на продукта е 128 мм, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност достига 320 килограма, докато динамичната носеща способност е 160 килограма при скорост 4 километра в час, което позволява надежда работа в условия на постоянно натоварване и движение.
Фиксиран Колело 75 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия при дълготрайна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 75 милиметра и е оснащено с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Тредът е произведен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира леката конструкция с отличната механична устойчивост. Общата височина на колелото е 100 милиметра, което го прави подходящо за различни видове мебели и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 150 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 75 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър индустриални и търговски приложения. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака. Корпусът е от тежък стоманен лист и разполага с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане. Колелото с диаметър 80 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 108 mm. Статичната товароносимост е 400 kg, а динамичната е 200 kg при скорост 4 km/h. Изделието се използва в автомобилното производство, кетъринга, контейнерното строителство, електронните системи, пожарната техника, машиностроенето, логистиката, производствените колички, транспортните клетки, шкафовете за инструменти и работните маси. Конструкцията осигурява стабилна работа и надеждно натоварване при експлоатация.
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha stainless е върящо се колело, предназначено за професионални приложения в различни индустриални среди. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана, тежка версия, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в агресивни среди. Корпусът разполага с две състезания с топка, което позволява плавно и стабилно въртене на колелото. Колелото има диаметър 160 мм и е оборудвано с ролков лагер от нержавеяща стомана, осигуряващ гладко движение и минимално триене. Тредът на колелото е идентичен със тялото на колелото, а корпусът е изработен от полиамид, което комбинира лекота с достатъчна механична якост. Общата височина на продукта е 200 мм, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 800 килограма, докато динамичната носеща способност е 400 килограма при скорост 4 км/ч, което позволява безопасна работа в условия на постоянно движение. Продуктът е идеален за приложения в кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална и търговска употреба. Фитингът е от тип Отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото е с диаметър 75 mm, оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и тяло от полипропилен, електропроводим. Общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното е 75 kg при скорост 3 km/h. Натоварванията се отнасят за едно колело. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полиамид и плътна гума черен като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 80 mm
Alpha е фиксиран колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност в експлоатационни условия. Колелото разполага с диаметър 80 мм и е оборудвано с ролков лагер за гладко и стабилно движение. Протектора на колелото е от екструдиран полиуретан, който обеспечава отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото е от полиамид, което гарантира лекота и устойчивост на химични въздействия. Общата височина на продукта е 108 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции и системи. Статичната носеща способност на колелото е 300 кг, което го прави подходящо за тежки товари в неподвижни условия. Динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 4 км/ч, което определя неговото използване в приложения с умерено движение. Alpha е идеален избор за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, транспортни клетки, инструментални шкафове, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha е фиксирано колело с правоъгълна плака за монтаж, което е проектирано за разнообразни индустриални приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни условия. Колелото разполага с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е идентична със тялото на колелото, а основната конструкция е от полиамид, което обеспечава отличната съчетаност между якост и лекота. Общата височина на продукта е 155 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Alpha поддържа статична товароносимост от 500 kg, което го прави подходящ за тежки приложения, докато динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, гарантирайки безопасна работа при движение. Този продукт е идеален за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, подходящо за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и работни маси. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията на оборудването. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока механична якост. Колелото с диаметър 125 mm е оснастено с ролков лагер за плавно въртене и ниско съпротивление при движение, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, докато тялото на колелото е изработено от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичното натоварване е 400 kg, а динамичното натоварване е 200 kg при скорост 4 km/h. Посочените стойности са за нормални експлоатационни условия.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.