Колела със спирачки
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото се монтира с помощта на отвор за болт, като може да се закрепва със стандартни винтове с всяка дължина, което осигурява гъвкавост при различни конструкции. Шарнирният механизъм е от типа две състезания с топка, което осигурява плавно въртене и стабилно поведение при смяна на посоката на движение. Корпусът е изработен от среден стоманен лист, който осигурява необходимата якост и устойчивост на натоварване. Колелото има диаметър 75 mm, плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, а тялото му е от полипропилен. Общата височина на колелото е 100 mm, което е необходимо за правилното проектиране на монтажното пространство. Статичният товар е 150 kg, а динамичният товар е 75 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Колелото се монтира чрез отвор за болт, като могат да се използват стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва конструкция „Две състезания с топка“, която осигурява въртене на колелото около вертикалната ос. Самото колело е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и осигурява стабилна работа. Корпусът на колелото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина е 100 mm. Статичното натоварване е до 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство и производствени колички. Колелото се монтира посредством правоъгълна плака, която осигурява стабилна и равномерна опора на товарното средство и улеснява фиксирането към шасито. Корпусът е от тежък стоманен лист и е оборудван със система за завъртане тип „Две състезания с топка“. Колелото е с диаметър 125 mm и ролков лагер, който осигурява плавен ход и ниско съпротивление при движение. Протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана към полиамидния корпус на колелото, което осигурява сцепление и тих ход. Общата височина на изделието е 155 mm. Статичното натоварване е 500 kg, а динамичното натоварване е 250 kg при скорост 4 km/h, като тези стойности определят допустимия експлоатационен режим.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за широк спектър индустриални и търговски приложения. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака. Корпусът е от тежък стоманен лист и разполага с две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане. Колелото с диаметър 80 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото на колелото, изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 108 mm. Статичната товароносимост е 400 kg, а динамичната е 200 kg при скорост 4 km/h. Изделието се използва в автомобилното производство, кетъринга, контейнерното строителство, електронните системи, пожарната техника, машиностроенето, логистиката, производствените колички, транспортните клетки, шкафовете за инструменти и работните маси. Конструкцията осигурява стабилна работа и надеждно натоварване при експлоатация.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална и търговска употреба. Фитингът е от тип Отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото е с диаметър 75 mm, оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и тяло от полипропилен, електропроводим. Общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното е 75 kg при скорост 3 km/h. Натоварванията се отнасят за едно колело. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, подходящо за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и работни маси. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията на оборудването. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, тежък, който осигурява висока механична якост. Колелото с диаметър 125 mm е оснастено с ролков лагер за плавно въртене и ниско съпротивление при движение, а протекторът е от полиуретан, екструдиран, докато тялото на колелото е изработено от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Статичното натоварване е 400 kg, а динамичното натоварване е 200 kg при скорост 4 km/h. Посочените стойности са за нормални експлоатационни условия.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за професионално и битово използване в широк спектър от приложения, включително болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е с квадратна плоча, която осигурява стабилно закрепване към рамата или корпуса на съоръжението. Корпусът се изгражда от две съсテзани с топка, изработени от стомана, среден лист, което осигурява здравина и устойчивост при експлоатация. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, като протекторът е изработен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 100 mm, което определя габаритните размери при монтаж. Колелото е проектирано за статично натоварване до 150 kg, а при динамично натоварване до 75 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Фитингът е квадратна плоча, осигуряваща стабилно закрепване към рамата на оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от термопластичен каучук. Тялото на колелото е от полипропилен, което осигурява ниско тегло и устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 100 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, машиностроене, производствени колички, пощенски логистични системи и оборудване за изхвърляне на отпадъци. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и е оборудван с две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер. Протекторът е идентичен с тялото на колелото, а тялото е изработено от полиамид. Общата височина на колелото е 155 mm. Колелото понася статично натоварване 550 kg, а динамично натоварване 275 kg при скорост 4 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha е Въртящо се колело с пълно закрепване, предназначено за промишлено и транспортно оборудване. Закрепването е реализирано чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна монтажна основа. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 200 mm, оборудвано е с ролков лагер, а протекторът е от еластична гума, без маркировка, вулканизирана; тялото на колелото е от полиамид. Общата височина е 240 mm. Статичната товароносимост е 800 kg, а динамичната е 400 kg при скорост 4 km/h. Области на приложение: автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарна техника, машиностроене и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за тежки експлоатационни условия. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от тежка неръждаема стомана, която осигурява устойчивост на корозия. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер с неръждаемост, а протекторът е от екструдиран полиуретан, докато тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 128 mm. Статичното натоварване е до 300 kg, а динамичното натоварване е до 150 kg при скорост 4 km/h. Предназначено е за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha stainless е вартящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху подвижни системи, където се изисква надеждна и устойчива конструкция. Фитингът представлява правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция и лесен монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка, с два съсténни лагера с топка и е оборудван с набор от въртящи се части, които осигуряват плавно управление при завъртане. Колелото е с диаметър 100 mm и е снабдено с ролков лагер с нерждаемост, а протекторът е изработен от полиамид, който осигурява ниско триене и добра износоустойчивост. Общата височина на колелото е 128 mm. Статичното натоварване е 400 kg, а динамичното натоварване е 200 kg при скорост до 4 km/h. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за индустриални и транспортни приложения. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с ролков лагер, а протекторът е от еластична гума без маркировка, вулканизирана, при полиамидна основа. Общата височина на колелото е 128 mm. Статичното натоварване е до 320 kg, а динамичното натоварване е до 160 kg при скорост 4 km/h. Приложенията включват автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарна техника, машиностроене и пощенски логистични системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мобилно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, с която колелото се закрепва към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, среден, който осигурява стабилна опора и точно въртене. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук и тяло от полипропилен. Общата височина е 135 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални и битови приложения. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 125 мм е оборудвано с конусен сачмен лагер и плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от стомана от лист. Общата височина на колелото е 160 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното натоварване е 100 кг при скорост 3 км/ч. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно закlaчване, предназначено за професионални и битови приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Правоъгълната плака на фитинга осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията на съответното оборудване. Корпусът на колелото е изработен от стоманен лист със средна дебелина и е оборудван с две съсténни, т.е. въртящи се, стъпки с топка, които осигуряват лесно и плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е изработено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук, който осигурява тихо придвижване и добро сцепление с повърхността. Колелото е снабдено с плъзгащ лагер, който осигурява равномерно въртене и дълъг експлоатационен живот. Общата височина на колелото е 160 mm, което определя височината на монтажа спрямо основата на оборудването. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост от 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж в промишлени и транспортни системи, като типичните му приложения включват автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, транспортни колички, шкафове за инструменти, производствени и платформени колички, както и работни маси. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията и разпределя натоварването равномерно върху монтажната повърхност. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, който гарантира надеждна работа при натоварване. Протекторът е идентичен с тяло на колелото, а самото тяло е изработено от полиамид, който осигурява ниско тегло, устойчивост на износване и тиха работа. Общата височина на колелото е 128 mm, което позволява лесна интеграция в съществуващи конструкции. Статичното натоварване е 400 kg, а динамичното натоварване е 200 kg при скорост 4 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за промишлено и транспортно приложение. Монтажната част е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер. Работната повърхност е от плътна гума (черен), а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 155 mm. Статичният товар е до 200 kg, а динамичният товар е до 100 kg при скорост 4 km/h. Изделието е подходящо за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, транспортни килери, производствени и платформени колички, транспортни клетки и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Фитингът е правоъгълна плака. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, тежък. Колелото е с диаметър 80 мм, с протектор от плътна гума черен и корпус от полипропилен, а лагерът е плъзгащ лагер. Общата височина на продукта е 108 мм. Статичното натоварване е 140 кг, а динамичното натоварване е 70 кг при скорост 4 км/ч.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha stainless е Въртящ се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионално използване. Приспособлението е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът представлява Две състезания с топка и е изработен от Нержаваема стомана, тежка, която гарантира устойчивост на корозия и механична издръжка. Колелото има диаметър 200 mm и е оборудвано с Ролков лагер, Нержаваемост, осигуряващ плавно и надеждно въртене. Протекторът е от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която защитава подовата настилка и намалява шума при движение. Общата височина на колелото е 240 mm. Статичният товар е 800 kg, а динамичният товар е 400 kg при скорост 4 km/h. Продуктът се използва в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи за чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална употреба. Монтажът се извършва чрез Отвор за болт, като колелата могат да се закрепват със стандартни болтове с всяка дължина. Корпусът е изработен от Неръждаема стомана, средна, и разполага с Две състезания с топка, които осигуряват стабилно въртене на вилката. Колелото има диаметър 125 мм, оборудвано е с Плъзгащ лагер, а протекторът е от Термопластичен каучук, докато тялото на колелото е от Полипропилен. Общата височина е 160 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното е 100 кг при скорост 3 км/ч. Приложения: Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за промишлено приложение. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото. Колелото с диаметър 80 mm е оборудвано с ролков лагер, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото е от полиамид. Общата височина на изделието е 108 mm. Статичният товар е 300 kg, а динамичният товар е 150 kg при скорост 4 km/h. Изделието е подходящо за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, пожарна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки и шкафове за инструменти.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, автомобилните OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Закрепването е изпълнено с правоъгълна плака, която осигурява стабилно монтиране към конструкцията на съоръжението и позволява лесна интеграция в съществуващи системи. Корпусът е изработен от много тежък стоманен лист и включва две състезания с топка, закалени или неръждаеми, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 200 mm е с плъзгащ лагер, а протекторът е идентичен с тялото, изработено от полиамид. Общата височина на изделието е 240 mm. Статичното натоварване е 1200 kg, а динамичното натоварване е 480 kg при скорост 6 km/h и 600 kg при скорост 4 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta е завъртане на колело със закрепване по посочка, предназначено за индустриални и транспортни приложения, включително авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Закрепването е правоъгълна плака, която осигурява стабилна и директна монтажна основа към конструкцията на носещата рама. Корпусът на колелото е изработен от алуминий, което съчетава ниска маса с висока устойчивост на корозия и механична якост. Корпусът включва две сътезания с топка, закалени или неръждаеми, които осигуряват плавно и точно завъртане на вилката около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който минимизира триенето и осигурява надеждна работа при натоварване. Протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, която осигурява добро сцепление, ниско шумово ниво и защита на настилката. Общата височина на изделието е 164 mm, измерена от монтажната повърхност до най-високата точка на конструкцията. Статичният товароносимост е 600 kg. При динамично натоварване товароносимостта е от 240 kg при скорост 6 km/h до 300 kg при скорост 4 km/h.
Предимства на колела със спирачки
Колелата със спирачки са проектирани да осигурят сигурна мобилност и прецизен контрол чрез комбиниране на плавно движение с надеждни заключващи механизми. Създадени с трайни материали и интегрирани спирачни системи, те осигуряват стабилност и безопасност при необходимост - както при движение, така и при неподвижно положение.
Колелата TENTE със спирачки предлагат различни предимства:
Повишена Безопасност - Заключващият механизъм спира неочаквано движение, като ви дава спокойствие и стабилност.
Сигурно заключване - Гарантира, че приложението ви остава сигурно на място, когато е необходимо, предотвратявайки всяко нежелано движение.
Повишена ефективност - Сигурното приложение води до по-безопасна и по-продуктивна работна среда, позволяваща по-ефективни работни процеси.
Издръжливост - колелата TENTE са изградени така, че да издържат на тежки натоварвания и честа употреба, без да се прави компромис с надеждността.
Видове механизми за спиране на рициновите
В професионално отношение спирачният механизъм обикновено се нарича заключващ механизъм. Има няколко вида заключващи механизми за колела, всеки от които предлага уникални предимства за различни нужди:
Колело спирачка
Колесната спирачка е ръчно заключване на педала, което предотвратява единичното движение на колелото, като същевременно позволява на колелото да се върти свободно. Този заключващ механизъм е идеален за приложения, като работна станция или количка, които трябва да останат неподвижни, но също така изискват лесно движение.
Насочено заключване
Насоченият заключващ механизъм позволява заключване на въртящото се, като същевременно позволява на колелото на колелото да се върти. Идеален за подобрено управление около завои, както и за движение по права линия на голямо разстояние.
Общо заключване
Това заключва както колелото, така и въртящия се корпус, предотвратявайки всяко движение на колелото. Тоталната ключалка е идеална за оборудване, което се нуждае от сигурно стояние.
Централно заключване
Централното заключване позволява едновременно заключване на повече от един рицин с помощта на централен лост за задействане. Механизмът за централно заключване може да се комбинира с насочени и пълно заключващи колела, както и със спирачен механизъм на колелата. Комбинирана насочена ключалка за подобрено управление около завои, както и движение по права линия на дълги разстояния. Също така пълна ключалка за едновременно заключване на колелото и въртящия се корпус за сигурно стояние.
Периодично заключване
Прекъсващата ключалка се включва, когато върху рицинът се постави някаква тежест. В повечето случаи този заключващ механизъм предотвратява движението, като спира работата, докато товарът не бъде отстранен. Прекъсващите спирачки често се използват за приложение като офис столове или други мебели.
Области на приложение за колела със спирачки
Колелата със спирачки се използват в широк спектър от индустрии, осигурявайки както мобилност, така и стабилност, когато е необходимо. В индустриална среда те например помагат за преместването на тежки машини и транспортни колички, като същевременно гарантират, че остават сигурно на място по време на работа. Медицинското оборудване като болнични легла и подвижни IV стойки разчита на тях за плавно движение, съчетано с твърда ключалка, когато е неподвижна. В логистична обстановка те поддържат приложения като колички за събиране и ролкови клетки маневрени, но сигурни при товарене или разтоварване на стоки. Търговските и търговските пространства се възползват от тях в дисплеи и мобилни работни станции, предлагайки гъвкавост, като същевременно предотвратяват нежеланото движение. Дори в мебелите и домашните приложения те се намират на офис столове, медийни мебели и устройства за съхранение, което улеснява ежедневните задачи. Независимо от индустрията, спирачните колела постигат перфектния баланс между движение и контрол, подобрявайки безопасността, ефективността и удобството.