Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990036331
EAN:
4031582349955
Номер на продукта:
7477PJO125P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монти...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на колелото е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана