Термоустойчиви ролки
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat е специализирано колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от алуминий, което осигурява оптимално съотношение между здравина и тегло, докато протекторът е направен от материал със замърсяване и устойчивост на температура, гарантиращ надеждна работа в разнообразни условия. Хъбът има дължина 45,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото разполага със суха носеща хръст, която осигурява гладко движение без необходимост от смазване. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 80 kg, което го прави подходящо за приложения с умерени товари и честа употреба в индустриални и търговски среди.
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat е специализирано колело за касторни приложения, проектирано с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm, което осигурява оптимална производителност в различни условия на експлоатация. Хъбът на колелото има дължина 45 mm, а отворът на оста е с диаметър 8,3 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Протекторът е изработен от материал със замърсяване и устойчивост на температура, което гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация в различни температурни диапазони. Тялото на колелото е от алуминий, което осигурява лекота и здравина, докато прецизният сачмен лагер с нержавеемост обезпечава гладко въртене и минимално триене. Статичната носеща способност на колелото е 160 kg, а динамичната носеща способност е 80 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящ за широк спектър от индустриални и търговски приложения.
Колело 80 mm
Колелото Duratech heat е специализирано колело за касторни приложения, изработено от термоустойчива пластмаса с диаметър 80 мм и ширина на протектора 35 мм. Хъбът има дължина 45,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция, докато лагерната система използва суха носеща хръст за надеждна работа. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 100 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от термоустойчива пластмаса, термосет, което осигурява надеждност при повишени температури. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и дълготрайност. Хъбът има дължина 45,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хръст, която осигурява гладко движение без необходимост от смазване. Статичната носеща способност е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 75 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Колелото е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, което осигурява надеждна работа в различни условия. Главината има дължина 31,8 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хрущ, която гарантира плавно движение без необходимост от смазване. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 100 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 50 kg, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната и търговската логистика.
Колело 75 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Колелото е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, което осигурява дълготрайност и надеждност при експлоатация. Главината на колелото има дължина 27 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща храст, която обезпечава гладко и безшумно движение. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция. Статичната товароносимост на колелото е 100 kg, докато динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриални и търговски среди.
Frequently Asked Questions
Предимства на топлоустойчивите колела
Термоустойчиви ролки са проектирани така, че да поддържат оборудването мобилно при продължителна или периодична топлина. Със устойчиви на температура материали и компоненти те запазват здравина, геометрия и маневреност там, където конвенционалните колела биха омекнали или деформирали. От хлебни линии и автоклави до термични процеси в производството, те съчетават издръжливост, ефективност и безопасност в трудни среди. Високотемпературните колела TENTE предлагат различни предимства:
Термична цялост и постоянна мобилност — Специализираните съединения на колела и топлинните компоненти ограничават деформацията и плоските петна при повишени температури. Резултатът е предсказуемо поведение при търкаляне и надеждно насочване чрез цикли на отопление и охлаждане.
Оперативна ефективност - Поддържайки стабилно движение във фурни, пекарни, търговски кухни и други горещи зони, високотемпературните колела намаляват вероятността от спиране, свързано с колелата. Това поддържа по-гладки работни процеси и помага за защита както на операторите, така и на стоките.
Гладка, предсказуема мобилност — Термоустойчиви ролки не правят компромис с характеристиките на гладкото търкаляне. Термоустойчивите смеси на протектора, прецизните лагери и смазочните материали с номинална температура спомагат за поддържането на ниските сили на натискане/изтегляне и минимизират плъзгането по време на термичните цикли.
Видове топлоустойчиви колела
TENTE предлага различни варианти на топлоустойчиви колела, проектирани да работят надеждно при повишени температури до +280 °C. Изборът на най-подходящия вариант изисква цялостен поглед върху приложението: условия на пода, размер и необходимото натоварване на колело. Също толкова важен е корпусът на рицина, който управлява общата степен на натоварване на системата, страничната стабилност и експлоатационния живот.
IDG Високотемпературни колела
Колелата TENTE IDG са специално създадени термоустойчиви рицинови колела за горещи процеси. Алуминиевото колело с топлоустойчив протектор от силиконова гума и самосмазваща се втулка осигурява стабилна геометрия и амортизация при температура с определен диапазон от —30 °C до +250 °C; допустими са кратки експозиции до +310 °C за 5 минути, при условие че самият протектор не надвишава 250 °C. Това прави IDG отличен избор, когато се нуждаете от високотемпературни колела за фурни, автоклави или линии за печене. все още поддържа предсказуемо поведение при търкаляне по време на топло-охлаждащи За хигиена или богата на пара среда съчетайте колелото с подходящо оценен корпус от неръждаем (миещ се), за да завършите високотемпературна система за рициново колело.
BOG Високотемпературни колела
Колелата TENTE BOG са проектирани специално за високотемпературно обслужване. Корпусът на колелото е термоустойчива пластмаса със суха (самосмазваща се) лагерна втулка, предназначена за непрекъснато излагане от —40 °C до +280 °C. На практика това прави BOG стабилен избор за фурни, автоклави и горещи производствени линии, където топлоустойчивите рицинови колела трябва да запазят геометрията и характеристиките на търкаляне. Колелата BOG се предлагат в диаметър на колелата 80 мм или 100 мм. За цялостно решение за високотемпературно рициново колело съчетайте BOG с корпус, ос и смазочни материали, които са оценени с температури в същия диапазон, за да запазите номиналната стойност на натоварването и експлоатационния живот.
WOG Високотемпературни колела
Термоустойчивите рицинови колела WOG са предназначени за стерилизация с пара, като се използва термоустойчив синтетичен термопласт с плъзгащ лагер. Колелата WOG осигуряват надеждна мобилност между —40 °C до +200 °C. Серията се предлага с диаметър на колелото 75 мм с две различни дължини на главините, подходящи за автоклави и други критични за хигиената среди, които изискват недеформиращи се, миещи се колела.
IOG Високотемпературни алуминиеви джанти
Високотемпературните колела IOG използват алуминиев корпус и протектор със суха лагерна лагера и са предназначени за непрекъсната употреба от -40 °C до +280 °C. Предлага се с диаметър 100 мм и ширина на протектора 35 мм, осигурявайки товароносимост от 125 кг на колело, което го прави компактен вариант за управление в гореща зона, където се предпочита стабилността на металните колела.
Области на приложение за топлоустойчиви колела
Термоустойчиви ролки се избират навсякъде, където повишените температури са част от ежедневните операции. Типичните приложения включват хлебни линии, търговски кухни, оборудване за производство на храни, което влиза във фурни или минава покрай нагряти повърхности, и автоклави в критични за хигиената процеси. В производството те оборудват колички, стелажи и транспортни колички, които преминават през фурни за втвърдяване, сушене или боядисване, без да жертват мобилността или допустимото натоварване. Нашите високотемпературни колела също са предназначени за работа под нулата, което ги прави подходящи за маршрути, които преминават между горещи зони и хладилно съхранение, при условие че пакетът колело-корпус е съответно определен; в зависимост от модела, високотемпературните колела TENTE покриват диапазони от приблизително —40/—30 °C до +200—280 °C.