Колело 80 mm
Duratech heat
Номер на поръчка:
199035369
EAN:
4031582317695
Номер на продукта:
BOG 080x35 HL45,5 asm.
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Постоянна топлоустойчивост
Колелото Duratech heat е специализирано колело за касторни приложения, изработено от термоустойчива пластмаса с диаметър 80 мм и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Duratech heat е специализирано колело за касторни приложения, изработено от термоустойчива пластмаса с диаметър 80 мм и ширина на протектора 35 мм. Хъбът има дължина 45,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция, докато лагерната система използва суха носеща хръст за надеждна работа. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване
Постоянна топлоустойчивост
Колела, изработени от термоустойчив материал за използване в екстремни условия