- Начало
- Industry
- Healthcare
- Хирургическо оборудване
-
Микроскопско оборудване
Колела и ролки за лабораторно оборудване
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящо се Колело Linea clinic load е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид с въртящ лагер, състоящ се от две състезания с топка, изпълнени от закалено или неръждаемо материал за дълготрайна употреба. Колелото притежава корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, който гарантира отлично сцепление и тих ход, а прецизният сачмен лагер осигурява плавно движение. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Linea clinic load представлява въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за специализирани медицински приложения. Колелото е оборудвано с щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдиран полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е специално разработен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Linea clinic load представлява завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът е предназначен за болнични легла, болници, микроскопско оборудване, домове за възрастни и стари хора, хирургични роботи и операционни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Integral twin torsion е оборудвано с Твърдо Щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има тяло от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване, а Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост осигурява дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 150 mm. Динамичният товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h и 125 kg при 4 km/h, докато статичният товароносимост е 250 kg. Продуктът намира приложение в С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла, Микроскопско оборудване, Хирургични роботи и Операционни маси.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с централно, Пълно заключване Integral twin torsion е оборудвано с Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия, като перещите се легла трябва да бъдат изолирани в зоната за поставяне от производителя на болничното легло. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и включва Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото разполага с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 150 mm. Динамичната товароносимост е 125 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 375 kg. Приложенията включват С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Болнични легла, Микроскопско оборудване, Хирургични роботи и Операционни маси.
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Integral twin load е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за специализирани медицински и научни приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за екцентрик за профилни профили, тангенциална версия, което позволява гъвкаво и надежно закрепване на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък тип, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене на колелото, гарантирайки дълготрайност и стабилност при експлоатация. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретанов протектор, което осигурява отлична устойчивост на износване и химическа резистентност. Лагерът на колелото е прецизен сачмен тип, който намалява триенето и позволява плавно движение. Общата височина на устройството е 193 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 750 kg, а динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 4 km/h и 250 kg при скорост 3 km/h, което го квалифицира за приложения в CT сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни машини.
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Integral twin load е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, кътна версия. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртене, който осигурява гладко и надеждно функциониране. Колелото има диаметър 150 mm и е конструирано с полиамидно тяло и екструдиран полиуретан протектор, което гарантира издържливост и отличен контакт с повърхностите. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер, който позволява плавно въртене и намалява триенето. Общата височина на продукта е 193 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция в различни системи. Продуктът поддържа статична товароносимост от 750 kg, което го квалифицира за тежки приложения, и динамична товароносимост от 250 kg при скорост 4 km/h. Integral twin load е идеален за приложения в медицинското оборудване, включително C-рамена, CT сканери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни машини, където се изискват висока прецизност, надеждност и способност да се справят със значителни натоварвания.