Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Integral twin torsion е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицинско и промишлено оборудване. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който според указанията на производителя трябва да бъде изолиран в зоната за монтаж на болничното легло. Корпусът е изработен от тежък стоманен лист и включва прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер с неръждаема конструкция и протектор от екструдиран полиуретан. Общата височина на колелото е 150 mm. Статичната товароносимост е 375 kg, а динамичната при скорост 3 km/h е 125 kg. Приложенията включват С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентгенови системи, болнични легла, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
EAN
4031582382556
Основни атрибути
Сертифициране
Тествано и наблюдавано от TÜV Süd
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
62 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
375 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Име на продукта
Integral twin torsion
Стандартен
EN12531 – Легло за болнични заведения
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт
32 mm
Дължина на Болт
51 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
200 mm
Изместване
37.5 mm
Радиус на завъртане
100 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Комплект дръжки
Намек
Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Германска награда за Дизайн

Германска награда за Дизайн

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Здрава стойка
Изключителна усукваща устойчивост гарантира стабилност на операционни маси или тежки приложения
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
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin torsion
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP

Този продукт е Integral twin torsion, колело със заварено заключване на централното съединение, тип „Завъртане на колело с централно, пълно или закл ючване по посока“, което се доставя като компонент за монтаж в системи, изискващи надеждно и повторяемо движение. Фитингът (щифтът за закрепване) е предназначен за монтаж към рамката или конструкцията на изделието, като перещите се бързо и лесно монтират и демонтират при поддръжка; според указанията на производителя той трябва да бъде изолиран в зоната на поставяне, като монтажът се извършва от правоспособен персонал в съответствие с приложимите нормативни изисквания. Корпусът (housing) на колелото е изработен от полиамид и е снабден с презиционен сачмен лагер, който осигурява плавно завъртане на колелото около вертикалната ос; корпусът е изработен от стоманен лист, тежък вариант, което гарантира висока якост и устойчивост на натоварвания. Колелото има диаметър 125 mm и е с протектор от полиуретан, екструдиран, който осигурява добро сцепление, ниско износване и устойчивост на абразия при експлоатация по твърди повърхности. Общата височина на изделието е 149 mm. Статичният товароносимост е 375 kg, а динамичното натоварване е 125 kg за всяко от двете колела при скорост 4 km/h и 3 km/h съответно. Продуктът е предназначен за приложения в С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни маси, където са необходими прецизност и висока товароносимост.

125 mm
149 mm
125 kg
125 mm
149 mm
125 kg