Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 125 mm
Integral twin torsion
Номер на поръчка:
990039670
Номер на продукта:
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Награден дизайн
Integral twin torsion е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за специализирани медици...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Integral twin torsion е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за специализирани медицински и научни приложения. Монтажът се осъществява чрез щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, касова версия, като производителят препоръчва леглата да бъдат изолирани в зоната за поставяне на болничното легло. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, и е оборудван с прецизен сачмен лагер за свободното въртене и стабилност. Колелото има диаметър 125 милиметра с полиамидно тяло и екструдиран полиуретан протектор, което осигурява издържливост и гладко движение. Лагерът е прецизен сачмен лагер с нержавеемост, гарантиращ дълготрайност и надеждност в критични среди. Общата височина на устройството е 149 милиметра. Статичната товароносимост достига 375 килограма, докато динамичната товароносимост е 125 килограма при скорост 4 километра в час и 125 килограма при скорост 3 километра в час. Продуктът е идеален за С-рамена, КТ сканери, ЯМР, рентген, болнични легла, микроскопско оборудване, хирургични роботи и операционни машини.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Здрава стойка
Изключителна усукваща устойчивост гарантира стабилност на операционни маси или тежки приложения
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Удобна маневреност
Лесно преминаване през препятствия с големи колела и еластични центрове
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Защита на пода чрез разпределение на натоварването
Две колела разпределят товара и минимизират следите по пода