- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
-
Колела по товароносимост
Колела по товароносимост
Колело 85 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 85 mm и ширина на протектора 75 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържа статичен товар до 1400 kg и динамичен товар до 700 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, което позволява оптимална адаптивност към различни условия на експлоатация. Това колело е идеално решение за приложения, изискващи висока носеща способност и надежност в мобилни системи.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е колело за касетка с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 mm, изработено от полипропилен с мек протектор. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h. Материалът на корпуса е неопределен. Това колело е подходящо за приложения, които изискват надеждна мобилност и висока товароносимост в различни условия на експлоатация.
Колело 75 mm
Novatech е колело за касетка с диаметър 75 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1000 kg и динамично натоварване до 500 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна работа в различни индустриални приложения, където се изискват стабилност и дълготрайност при работа с касетки.
Колело 75 mm
Novatech е колело за касетка с диаметър 75 mm и ширина на протектора 60 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статичен товар до 1100 kg и динамичен товар до 550 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, а протекторът е от полипропилен, мек, което осигурява надежда работа в различни условия на експлоатация.
Колело 75 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 75 mm и ширина на протектора 80 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1400 kg и динамично натоварване до 700 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна производителност за различни приложения в индустриалната логистика и транспортни системи.
Колело 78 mm
Колелото Novatech е колело за касетка с диаметър 78 mm и ширина на протектора 78 mm, изработено от полипропилен, мек материал. Продуктът поддържа статично натоварване до 1400 kg и динамично натоварване от 840 kg при скорост 6 km/h или 700 kg при скорост 4 km/h. Материалът на корпуса е неопределен. Това колело е предназначено за приложения, които изискват надеждна мобилност и способност да издържат значителни натоварвания в различни условия на експлоатация.
Колело 80 mm
Novatech е колело за касетка с диаметър 80 mm и ширина на протектора 62 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1200 kg и динамично натоварване до 600 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна производителност за различни индустриални приложения.
Колело 80 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 80 мм и ширина на протектора 75 мм, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1400 кг и динамично натоварване до 700 кг при скорост 3 км/ч. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна работа в различни индустриални приложения.
Колело 82 mm
Novatech е колело за касторна конструкция с диаметър 82 mm и ширина на протектора 62 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек тип, което осигурява добра амортизация и защита на повърхностите. Колелото поддържа статична товароносимост от 1200 kg, което го прави подходящо за тежки приложения. При динамични условия, при скорост до 3 km/h, товароносимостта е 600 kg. Материалът на корпуса е неопределен според техническите спецификации. Това колело е идеално решение за индустриални касторни системи, които изискват висока надеждност и дълготрайност при работа с тежки товари.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 68 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек тип, което осигурява добра амортизация и защита на повърхностите. Колелото има статична носеща способност от 1400 kg и динамична носеща способност от 700 kg при скорост до 3 km/h. Материалът на тялото е неопределен. Това колело е подходящо за приложения, които изискват висока товароносимост и надежда при работа с касетори.
Колело 82 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 100 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване до 800 kg при скорост 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределено, а техническите характеристики го правят подходящ за различни приложения в индустриалната логистика и транспортни системи.
Колело 85 mm
Novatech е колело за касторна конструкция с диаметър 85 mm и ширина на протектора 80 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек вариант, който осигурява добра амортизация и издържливост при различни условия на експлоатация. Колелото поддържа статична товароносимост от 1600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения, както и динамична товароносимост от 800 kg при скорост до 3 km/h. Материалът на корпуса е неопределен според техническите спецификации. Тази конфигурация го позиционира като надежден компонент за мобилни системи и касторни конструкции с висока товароносимост.
Колело 100 mm
Novatech е колело за касетор с диаметър 100 mm и ширина на протектора 40 mm, изработено от полипропилен, мек. Колелото е проектирано да издържи статично натоварване до 1000 kg и динамично натоварване до 500 kg при скорост 3 km/h. Материалът на тялото е неопределено, но конструкцията осигурява надеждна производителност за различни индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е колело за касетор с диаметър 82 mm и ширина на протектора 96 mm, изработено от полипропилен, мек. Продуктът е проектиран да издържи статично натоварване до 1500 kg и динамично натоварване до 750 kg при скорост 3 km/h. Техническите характеристики го правят подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват надеждност и устойчивост на натоварване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е колело за касетор с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Протекторът е изработен от полипропилен, мек вариант, което осигурява добра амортизация и защита на повърхностите. Колелото има статична носеща способност от 320 kg и динамична носеща способност от 160 kg при скорост до 4 km/h. Материалът на корпуса е неопределен според техническите спецификации. Това колело е подходящо за приложения, които изискват надеждна мобилност и защита на подовите покрития.
Колело 200 mm
Колелото Elastech е колело за касторна система, изработено от стомана (желязо) с еластична гума, черна, вулканизирана. Диаметърът на колелото е 200 mm, а ширината на протектора е 75 mm. Продуктът е предназначен за приложения в AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси. Статичната носимоспособност е 1000 kg, докато динамичната носимоспособност е 500 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h.
Колело 100 mm
Колелото Supratech е професионално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 32 mm. Тялото е изработено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук, което осигурява отлична издържливост и съпротива на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надеждно движение. Хъбът има дължина 34,9 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност е 200 kg, докато динамичната носеща способност е 100 kg при скорост до 3 km/h. Колелото е идеално за транспортни клетки, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за разнообразни индустриални приложения. Колелото разполага с диаметър 125 мм и ширина на протектора 32 мм, като е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Главината има дължина 35,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Корпусът е от цинков лят, осигуряващ надеждност и устойчивост на корозия. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана, гарантиращ плавно движение и дълготрайност. Статичната носеща способност е 300 кг, докато динамичната носеща способност е 150 кг при скорост 3 км/ч. Продуктът е подходящ за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и доставки, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени платформи, професионално почистване, транспортни клетки, скелета, инструментални шкафове и работни маси.
Колело 150 mm
Колелото Elastech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни индустриални приложения. Колелото има диаметър 150 мм с ширина на протектора 32 мм и е изработено от еластична гума без маркировка, вулканизирана за оптимална издръжливост. Корпусът е от цинков лят материал, който осигурява надеждност и дълготрайност, докато лагерът е прецизен сачмен лагер от неръждаемост за гладко и безпроблемно движение. Хъбът има дължина 35,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Колелото поддържа статична товароносимост от 300 кг и динамична товароносимост от 150 кг при скорост 3 км/ч, което го прави подходящо за AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други професионални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 37 mm, като е изработено от полипропилен с протектор от плътна гума черен. Главината на колелото има дължина 48 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 200 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 100 kg. Колелото е подходящо за приложение в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Puretech е проектирано като компонент за касторни системи с диаметър 100 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът на оста е с диаметър 12 mm. Тредът е изработен от плътна гума без маркировка с ширина 35 mm, а корпусът е от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко въртене и намалено триене. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е подходящ за разнообразни приложения, включително скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12,1 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Колело 80 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината на колелото има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира дълготрайност и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с роликов лагер, осигуряващ гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 250 kg, докато динамичната носимоспособност при скорост 4 km/h е 125 kg, което го прави подходящо за различни приложения в логистиката и търговията.
Колело 125 mm
Basetech колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за транспортни клетки и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото разполага с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm, което осигурява оптимална стабилност и маневреност. Главината има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото на колелото е изработено от полипропилен, идентичен с материала на протектора, което гарантира надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с ролков лагер, обезпечаващ гладко и безшумно движение. Статичната носимоспособност достига 400 kg, докато динамичната носимоспособност е 200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения.