Колело 85 mm
Novatech
Номер на поръчка:
190800581
EAN:
4031582329001
Номер на продукта:
RK.ETP085x90-Ø47x14
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Гладко плъзгане
Колелото Novatech е колело за касетка с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 mm, изработено от полипропилен с мек протектор....
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Колелото Novatech е колело за касетка с диаметър 85 mm и ширина на протектора 90 mm, изработено от полипропилен с мек протектор. Колелото поддържа статично натоварване до 1600 kg и динамично натоварване от 640 kg при скорост 6 km/h или 800 kg при скорост 4 km/h. Материалът на корпуса е неопределен. Това колело е подходящо за приложения, които изискват надеждна мобилност и висока товароносимост в различни условия на експлоатация.
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
Гладко плъзгане
Плъзгаща повърхност от полипропилен за меки подове и тефлонова за твърди подове