- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени Колела
- Колела по тип лагер
-
Плъзгащ лагер
Колела с плъзгащ лагер
Колело 200 mm
Колелото Elastech е колело за касторна система, изработено от стомана (желязо) с еластична гума, черна, вулканизирана. Диаметърът на колелото е 200 mm, а ширината на протектора е 75 mm. Продуктът е предназначен за приложения в AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси. Статичната носимоспособност е 1000 kg, докато динамичната носимоспособност е 500 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12,1 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Колело 75 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm, като е изработено от полипропилен с плътна гума без маркировка. Дължината на втулката е 26,5 mm, а отворът за оста има диаметър 8 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 120 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 60 kg. Продуктът е идеален за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, като корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна гума черен. Хъбът има дължина 58 mm, а отворът за оста е с диаметър 20,1 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява надеждна работа. Статичната носеща способност е 500 kg, докато динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за употреба в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 36 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Протекторът е идентичен със тялото на колелото и е изработен от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който гарантира гладко въртене. Статичната товароносимост на колелото е 400 kg, докато динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 3 km/h. Това колело е идеално подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждни и издръжливи решения за мобилност.
Колело 65 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 65 mm и ширина на протектора 30 mm. Протекторът е идентичен със тялото на колелото и е изработен от полипропилен, което осигурява надеждност и дълготрайност. Колелото разполага с пълзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 34,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната товароносимост на колелото е 240 kg, докато динамичната товароносимост е 120 kg при скорост 4 km/h. Колелото е идеално подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изисква надежден и икономичен транспортен елемент.
Колело 80 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 80 mm и ширина на протектора 34 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с пълзгащ лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носимоспособност е 250 kg, докато динамичната носимоспособност е 125 kg при скорост 4 km/h. Това колело е идеално за транспортни клетки и магазинно оборудване, включително дисплеи, където е необходима надеждна и издържлива мобилност.
Колело 100 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 36 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост 4 km/h. Това колело е подходящо за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждни и издръжливи касторни решения.
Колело 125 mm
Колелото Basetech е полипропиленово колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът на оста е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 400 kg, докато динамичната носеща способност е 200 kg при скорост 3 km/h. Това колело е идеално за транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност и дълготрайност.
Колело 125 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 43 mm. Колелото разполага с хъб с дължина 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, идентично със материала на протектора, което осигурява надеждност и издържливост. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за гладко движение. Статичната носеща способност е 600 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 4 km/h. Duratech е подходящо за различни приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 80 mm
Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 80 mm и ширина на протектора 35 mm, като е изработено от полиамид с протектор от плътна гума черен цвят. Хъбът на колелото има дължина 46 mm, а отворът за оста е с диаметър 8,3 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява гладко и надежно движение. Статичната носимоспособност на колелото е 200 kg, докато динамичната носимоспособност е 100 kg при скорост до 4 km/h. Колелото е подходящо за приложения в скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Elastech heat е специализирано колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от алуминий, което осигурява оптимално съотношение между здравина и тегло, докато протекторът е направен от материал със замърсяване и устойчивост на температура, гарантиращ надеждна работа в разнообразни условия. Хъбът има дължина 45,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото разполага със суха носеща хръст, която осигурява гладко движение без необходимост от смазване. Статичната носеща способност е 160 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 80 kg, което го прави подходящо за приложения с умерени товари и честа употреба в индустриални и търговски среди.
Колело 100 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Колелото е изработено от алуминий, което осигурява лекота и издържливост, а протекторът е идентичен със тялото на колелото за оптимална хомогенност. Хъбът има дължина 45 mm, а отворът на оста е с диаметър 8,4 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хръст, която гарантира надеждна работа без необходимост от смазване. Статичната товароносимост достига 250 kg, докато динамичната товароносимост е 125 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящ за различни индустриални приложения с умерени натоварвания.
Колело 80 mm
Колелото Duratech heat е специализирано колело за касторни приложения, изработено от термоустойчива пластмаса с диаметър 80 мм и ширина на протектора 35 мм. Хъбът има дължина 45,5 мм, а отворът за оста е с диаметър 8 мм. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция, докато лагерната система използва суха носеща хръст за надеждна работа. Колелото поддържа статична товароносимост от 200 кг и динамична товароносимост от 100 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 100 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm. Корпусът е изработен от термоустойчива пластмаса, термосет, което осигурява надеждност при повишени температури. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и дълготрайност. Хъбът има дължина 45,5 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хръст, която осигурява гладко движение без необходимост от смазване. Статичната носеща способност е 250 kg, докато динамичната носеща способност е 125 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения.
Колело 75 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Колелото е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, което осигурява надеждна работа в различни условия. Главината има дължина 31,8 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща хрущ, която гарантира плавно движение без необходимост от смазване. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 100 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 50 kg, което го прави подходящ за различни приложения в индустриалната и търговската логистика.
Колело 75 mm
Duratech heat е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 75 mm и ширина на протектора 25 mm. Колелото е изработено от термопластична синтетика с устойчивост на температура, което осигурява дълготрайност и надеждност при експлоатация. Главината на колелото има дължина 27 mm, а отворът за оста е с диаметър 8 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано със суха носеща храст, която обезпечава гладко и безшумно движение. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки еднородна конструкция. Статичната товароносимост на колелото е 100 kg, докато динамичната товароносимост е 50 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни приложения в индустриални и търговски среди.
Колело 38 mm
Basetech Колело е предназначено за употреба в касторни системи и представлява висококачествено решение за мобилност на оборудване. Колелото разполага с диаметър 38 mm и ширина на протектора 20 mm, което осигурява оптимална стабилност и контрол при движение. Дължината на главината е 21,5 mm, а отворът на оста е с диаметър 6 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Тялото е изработено от полипропилен, материал идентичен на протектора, което гарантира еднородност и дълготрайност на конструкцията. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, обезпечаващ гладко и надежно въртене. Статичната носимоспособност достига 70 kg, докато динамичната носимоспособност е 35 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящо за различни приложения в лека и средна индустрия.
Колело 100 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява надеждност и издържливост при експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, което гарантира равномерно разпределение на натоварванията. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm, позволяващ лесна монтаж на различни касторни конструкции. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, който осигурява гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност е 1200 kg, докато динамичната носеща способност достига 600 kg при скорост 6 km/h или 720 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за производителност.
Колело 250 mm
Колелото Elastech е колело за касторна система, изработено от стомана желязо с диаметър 250 mm и ширина на протектора 60 mm. Протекторът е от еластична гума, черна, вулканизирана, което осигурява надеждна работа в разнообразни приложения. Колелото поддържа статична товароносимост от 1050 kg, докато динамичната товароносимост достига 525 kg при скорост 6 km/h или 630 kg при скорост 4 km/h. Продуктът е предназначен за AMR системи, автоматизирани шатълни системи, автомобилни OEM производители, кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси.
Frequently Asked Questions
Предимства на колелата с обикновен лагер
Плъзгащ лагер лагерни колела използват прост интерфейс на втулката между главината и оста - без топки, без ролки. Товарът се пренася върху широка контактна повърхност, което прави дизайна по своята същност здрав, толерантен на мръсотия и влага и лесен за поддържане. Колелата с плъзгащ лагер са интелигентен избор за оборудване с ниска скорост със скромни изисквания за управление, където здравата надеждност има повече значение от високоскоростната производителност или ултра ниското съпротивление при търкаляне. Колелата TENTE с плъзгащи лагери предлагат различни предимства:
Ниска поддръжка - Без деликатни търкалящи се елементи, няма какво да се регулира или износва. Правилно съчетаните материали на втулките и смазването поддържат гладкото движение на колелото през дълги интервали, намалявайки престоите и усилията за обслужване.
Икономичен — Опростената конструкция намалява сложността на производството и броя на частите. По-малко износващи се компоненти означават предвидими разходи във времето - идеално място, когато е необходима трайна мобилност в голям автопарк.
Ударопоглъщане - Непрекъснатата лагерна повърхност разпространява ударни натоварвания, устойчива на вдлъбнатини и деформации. Тази здравина помага да се поддържа постоянно поведение при търкаляне на сурови подове и чрез честа употреба със стоп-старт.
Устойчивост на корозия - Втулките могат да се доставят в полимерни, метални или синтеровани варианти, а опции от неръждаема стомана се предлагат за мокри или чувствителни към хигиена среда. Резултатът е надеждна мобилност дори когато цикълът на влага и почистване са част от ежедневната работа.
Видове колела с плъзгащ лагер
Колелата с плъзгащи лагери се предлагат в голямо разнообразие от конструкции, всяка от които е оптимизирана за специфични условия на работа и цели за експлоатация. В TENTE предлагаме обикновени лагерни колела от множество материали за колела, твърдост на протектора, диаметри и опции за главини, за да отговорим на изискванията на различните приложения и индустрии. Независимо дали приоритетът е тихо пътуване без маркиране по деликатни подове, устойчивост на влага и химикали в критични за хигиената зони или здрава производителност за външна и промишлена употреба, всеки вариант осигурява собствен баланс между товароносимост, усилие при търкаляне и издръжливост. По-долу са дадени някои от често използваните колела с плъзгащ лагер:
Полиамид колела с плъзгащ лагер
Полиамидната конструкция от една част с плъзгащ лагер осигурява висока твърдост, компактна височина на изграждане и твърда, прецизна работа — идеална, когато максималната плътност на натоварването и стабилността на размерите са приоритет. Сред нашите продуктови предложения серията TENTE UOO служи като отличен пример за полиамидни колела с плъзгащ лагер. Тези колела се предлагат в диаметър на колелата от 80 мм до 200 мм — с товароносимост от 200 кг до 800 кг в зависимост от размера.
Твърди гумени колела с обикновен лагер
Комбинирайки полипропиленов център с немаркиращ плътен гумен протектор, тези колела предлагат тихо, удобно за пода търкаляне с лесна поддръжка — подходящо за движение с ниска скорост на по-твърди подове. В рамките на нашата селекция серията PIO се откроява като забележителен пример. Тези плътни гумени колела на протектора се предлагат в диаметри на колелата от 80 мм до 200 мм. Товароподемността им варира от 70 кг до 205 кг на колело, в зависимост от размера.
Термопластични гумени колела с обикновен лагер
Термопластичната гума (TentePrene) върху полипропиленов център с плъзгащ лагер осигурява ниско ниво на шум, без маркиране движение и лесно търкаляне, което прави тези колела идеални за чиста и чувствителна подова среда. Серията колела PJO е един пример от нашето продуктово портфолио. Диаметърите на колелата обхващат от 50 mm до 150 mm с представителни стойности на натоварване от 50 kg до 100 kg - в зависимост от конфигурацията.
Области на приложение за колела с обикновени лагери
Колелата с плъзгащ лагер са практичен избор, където издръжливостта, ниската поддръжка и надеждната поддръжка на товара надвишават необходимостта от високоскоростно маневриране. Техният прост интерфейс на втулки осигурява постоянна производителност в промишленото производство и обработката на материали - например движещо се транспортно оборудване и монтажни тела с стабилно валцуване с ниско усилие. При операции, фокусирани върху хигиената, устойчивите на корозия опции (като полиамидни колела) издържат на чести измивания, което ги прави подходящи за колички за обществено хранене и системи за доставка на храна. Те също така виждат редовна употреба в условия за дистрибуция и търговия на дребно - от среда за търговци на хардуер и самостоятелно магазин до осветителни тела за съхранение - където компактният дизайн, плавната мобилност и надеждната товароносимост са от съществено значение.