Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 43 mm. Колелото разполага с хъб с дължина 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, идентично със материала на протектора, което осигурява надеждност и издържливост. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за гладко движение. Статичната носеща способност е 600 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 4 km/h. Duratech е подходящо за различни приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
UOO125x43-Ø12 HL 58
EAN
4031582419023
Основни атрибути
Тип
Колело
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0.24 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
58 mm
Ширина на Резба
43 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване