Колела и ролки за технология за почистване
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксирано колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като тип крепежен елемент, която осигурява стабилна и надеждна монтаж на различни видове оборудване и мобилни системи. Корпусът на колелото е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Самото колело има диаметър 100 милиметра и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и безшумно въртене. Протектора на колелото е направен от термопластичен каучук, материал, който осигурява отлично сцепление, устойчивост на износване и защита на подовите повърхности. Полипропиленовото тяло на колелото допринася за намаляване на общото тегло на системата, без да се жертва здравината. Общата височина на колелото е 135 милиметра, което позволява лесна интеграция в различни конструкции и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 километра в час е 100 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, коли за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи коли и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер с диаметър 75 mm. Общата височина на конструкцията е 100 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото се монтира с помощта на отвор за болт, като може да се закрепва със стандартни винтове с всяка дължина, което осигурява гъвкавост при различни конструкции. Шарнирният механизъм е от типа две състезания с топка, което осигурява плавно въртене и стабилно поведение при смяна на посоката на движение. Корпусът е изработен от среден стоманен лист, който осигурява необходимата якост и устойчивост на натоварване. Колелото има диаметър 75 mm, плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, а тялото му е от полипропилен. Общата височина на колелото е 100 mm, което е необходимо за правилното проектиране на монтажното пространство. Статичният товар е 150 kg, а динамичният товар е 75 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Колелото се монтира чрез отвор за болт, като могат да се използват стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва конструкция „Две състезания с топка“, която осигурява въртене на колелото около вертикалната ос. Самото колело е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който намалява триенето и осигурява стабилна работа. Корпусът на колелото е от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина е 100 mm. Статичното натоварване е до 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 75 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионално използване в различни индустриални и медицински приложения. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни видове оборудване и мебели. Корпусът е изработен от стоманен лист със средна дебелина, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия при дълготрайна експлоатация. Колелото разполага с диаметър от 75 милиметра и е оснащено с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Тредът е произведен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира леката конструкция с отличната механична устойчивост. Общата височина на колелото е 100 милиметра, което го прави подходящо за различни видове мебели и оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 150 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост от 3 километра в час е 75 килограма. Agila е идеално решение за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална и търговска употреба. Фитингът е от тип Отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото е с диаметър 75 mm, оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и тяло от полипропилен, електропроводим. Общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното е 75 kg при скорост 3 km/h. Натоварванията се отнасят за едно колело. Приложенията включват болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен, електропроводим, с протектор от термопластичен каучук, електропроводим, и е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, което осигурява надеждност и дълготрайност при експлоатация в различни среди. Колелото разполага с диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Протектора е от термопластичен каучук с електропроводими свойства, а тялото на колелото е от полипропилен, също електропроводимо, което го прави подходящо за среди, където е необходимо разсейване на статичното електричество. Общата височина на продукта е 135 мм, което позволява лесна интеграция в различни системи и конструкции. Статичната носеща способност е 160 килограма, докато динамичната носеща способност при скорост 3 км/ч е 80 килограма. Agila е идеален избор за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи, където се изискват надеждност, безопасност и електростатична защита.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно закючване, предназначено за професионално и битово използване в широк спектър от приложения, включително болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е с квадратна плоча, която осигурява стабилно закрепване към рамата или корпуса на съоръжението. Корпусът се изгражда от две съсテзани с топка, изработени от стомана, среден лист, което осигурява здравина и устойчивост при експлоатация. Колелото има диаметър 75 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, като протекторът е изработен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 100 mm, което определя габаритните размери при монтаж. Колелото е проектирано за статично натоварване до 150 kg, а при динамично натоварване до 75 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионална и битова употреба. Фитингът е квадратна плоча, осигуряваща стабилно закрепване към рамата на оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, осигуряващи плавно завъртане. Колелото с диаметър 75 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от термопластичен каучук. Тялото на колелото е от полипропилен, което осигурява ниско тегло и устойчивост на износване. Общата височина на колелото е 100 mm. Статичното натоварване е 150 kg, а динамичното е 75 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксиран Колело 100 mm
Agila е фиксиран колело, предназначено за професионални и индустриални приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна фиксация към различни видове оборудване и мобилни системи. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден по качество, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия при дълготрайна употреба в различни среди. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с плъзгащ лагер за гладко и безшумно движение. Гумата е от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление, амортизация и устойчивост на износване при интензивна експлоатация. Общата височина на колелото е 135 мм, което позволява оптимално разпределение на товара и лесна маневреност. Статичната носеща способност е 160 кг, докато динамичната носеща способност е 80 кг при скорост до 3 км/ч, което го прави подходящ за приложения, изискващи надежна и стабилна поддръжка на оборудване и товари в медицински и търговски среди.
Въртящ се Колело 75 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 75 mm
Agila е въртящо се колело, предназначено за професионално и комерческо използване, което се монтира със стандартни винтове с отвор за болт при всякаква дължина. Корпусът е изработен от стоманен лист, средно качество, и е оборудван с две състезания с топка, което осигурява плавно и надеждно въртене. Колелото има диаметър 75 mm и е конструирано с тяло от полипропилен, което го прави лекотежко и устойчиво на корозия. Протектора е изготвен от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност при различни условия на работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко движение и минимално триене. Общата височина на устройството е 100 mm, което го прави компактно и лесно за интегриране в различни системи. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 3 km/h. Agila е идеално решение за болнични легла за гриженост, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху мобилно оборудване. Фитингът е правоъгълна плака, с която колелото се закрепва към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от стоманен лист, среден, който осигурява стабилна опора и точно въртене. Колелото с диаметър 100 mm е оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук и тяло от полипропилен. Общата височина е 135 mm, което позволява компактен монтаж. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, с два състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва стомана от лист за основната конструкция, плътна гума без маркировка за протектора и конусен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 160 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални и битови приложения. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът е изработен от среден стоманен лист и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 125 мм е оборудвано с конусен сачмен лагер и плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от стомана от лист. Общата височина на колелото е 160 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното натоварване е 100 кг при скорост 3 км/ч. Колелото е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно закlaчване, предназначено за професионални и битови приложения, включително болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Правоъгълната плака на фитинга осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията на съответното оборудване. Корпусът на колелото е изработен от стоманен лист със средна дебелина и е оборудван с две съсténни, т.е. въртящи се, стъпки с топка, които осигуряват лесно и плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е изработено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук, който осигурява тихо придвижване и добро сцепление с повърхността. Колелото е снабдено с плъзгащ лагер, който осигурява равномерно въртене и дълъг експлоатационен живот. Общата височина на колелото е 160 mm, което определя височината на монтажа спрямо основата на оборудването. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост от 3 km/h.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila stainless е оборудвано с отвор за болт за монтиране, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото е изработено от полипропилен, а протекторът от термопластичен каучук с плъзгащ лагер. Общата височина на колелото е 160 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за професионална употреба. Монтажът се извършва чрез Отвор за болт, като колелата могат да се закрепват със стандартни болтове с всяка дължина. Корпусът е изработен от Неръждаема стомана, средна, и разполага с Две състезания с топка, които осигуряват стабилно въртене на вилката. Колелото има диаметър 125 мм, оборудвано е с Плъзгащ лагер, а протекторът е от Термопластичен каучук, докато тялото на колелото е от Полипропилен. Общата височина е 160 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното е 100 кг при скорост 3 км/ч. Приложения: Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Професионални почистващи колички.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело Agila stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаема стомана, средна с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от Полипропилен и протектор от Термопластичен каучук, осигуряващ отлична устойчивост на износване. Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост гарантира дълготрайна работа и минимална поддръжка. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално проектиран за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Професионални почистващи колички, където са необходими високи хигиенни стандарти и надеждност.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и плъзгащ лагер, като диаметърът му е 100 mm. Общата височина на конструкцията достига 135 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Колело 200 mm
Колелото Elastech е колело за касторна система, изработено от стомана (желязо) с еластична гума, черна, вулканизирана. Диаметърът на колелото е 200 mm, а ширината на протектора е 75 mm. Продуктът е предназначен за приложения в AMR системи, автоматизирани складови системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранене, контейнерно строителство, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, професионални почистващи колички, транспортни клетки, скелета, шкафове за инструменти, транспортно оборудване и работни маси. Статичната носимоспособност е 1000 kg, докато динамичната носимоспособност е 500 kg при скорост 6 km/h или 600 kg при скорост 4 km/h.