Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Agila е оборудвано с квадратна плоча за монтаж и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен, електропроводим и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, като използва плъзгащ лагер за ефективна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 100 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2470YGO075P40
EAN
4031582342543
Номер на материал S4
990029053
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.25 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Квадратна плоча
Диаметър на отвора на плаката
6.3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38 mm
Дължина на плаката
60 mm
Ширина на плаката
60 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
43 mm
Интерференция при завъртане
123 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
61.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен, електропроводим
Материал на реазбата
Термопластичен каучук, електропроводим
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (подобен RAL7001)
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
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
2477YGO075P40

Agila е въртящо се колело с пълно заключване за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и доставка на храна, болници, домове за възрастни хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е квадратна плоча за стабилно монтиране към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от средно стоманен лист, осигуряващ здравина при експлоатация. Тялото на изделието е изработено от полипропилен, електропроводим, и обединява функционалните елементи на колелото. Колелото с диаметър 75 mm е оснастено с плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, осигуряващ сцепление и отвеждане на статичния заряд. Общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване, при неподвижно състояние, е 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при движение със скорост 3 km/h, което определя допустимите режими на експлоатация.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg