Въртящ се Колело с Пълно заключване 75 mm
Agila
Номер на поръчка:
990030328
EAN:
4031582342550
Номер на продукта:
2477YGO075P40
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila е въртящо се колело с пълно заключване за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и доставка на храна, болници, домов...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila е въртящо се колело с пълно заключване за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и доставка на храна, болници, домове за възрастни хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е квадратна плоча за стабилно монтиране към конструкцията. Корпусът включва две състезания с топка и е изработен от средно стоманен лист, осигуряващ здравина при експлоатация. Тялото на изделието е изработено от полипропилен, електропроводим, и обединява функционалните елементи на колелото. Колелото с диаметър 75 mm е оснастено с плъзгащ лагер и протектор от термопластичен каучук, електропроводим, осигуряващ сцепление и отвеждане на статичния заряд. Общата височина на изделието е 100 mm. Статичното натоварване, при неподвижно състояние, е 150 kg, а динамичното натоварване е 75 kg при движение със скорост 3 km/h, което определя допустимите режими на експлоатация.