- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по тип монтаж
-
Щифт фитинги
Колела с Щифт
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. С диаметър на колелото 100 mm и обща височина 138 mm, продуктът осигурява динамична товароносимост от 80 kg при скорост 3 km/h и статична товароносимост 160 kg. Подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 163 mm при диаметър на колелото 125 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Агила е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионално използване в болнични легла, колички за гриж, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Скобата на колелото е изработена от стоманен лист, средна твърдост, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и леко завъртане на колелото в хоризонтална равнина. Корпусът (скобата) е с конструкция от стоманен лист, средна твърдост, която осигурява стабилна опора за монтажа на колелото. Фитингът е от тип твърд щифт кръгло, който позволява надеждно закрепване към рамата на мебелта или оборудването. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който осигурява ниско триене и дълъг експлоатационен живот. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление и не оставя следи върху подовите покрития. Общата височина на колелото е 163 mm. Статичният товароносен капацитет е 200 kg, а динамичният товароносен капацитет е 100 kg при скорост до 3 km/h.
Завъртане на Колело със Спирачка 50 mm
Агила е завъртане на колело със спирачка, предназначено за монтаж върху мебели и специализирано оборудване, като поставя колелото в основата на продукта. Щифтът за захващане е с прът за закрепване, който позволява сигурно и стабилно фиксиране в съответното приспособление, а свързването с основата се осигурява чрез стандартизиран монтажен елемент. Корпусът представлява две състезани с топка, изработени от стомана, средна по дебелина, които осигуряват здравина и надеждна работа при експлоатация. Колелото има диаметър 50 mm и е оборудвано с конусен самочлен лагер, който осигурява плавно въртене и ниско съпротивление. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която осигурява добро сцепление, тиха работа и защита на повърхностите. Колелото е предназначено за работа с горна тежест до 80 kg в статично състояние и до 40 kg при динамично натоварване със скорост до 3 km/h. Общата височина на продукта е 72 mm, което позволява компактен монтаж без допълнително пространство. Продуктът е подходящ за болнични легла, колички за гриж и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден, който използва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila е Въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е от тип Твърд Шифт кръгло, което осигурява директно закрепване към конструкцията на изделието. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден, и включва Две състезания с топка като поворотен лагерен механизъм, който позволява свободно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 100 mm, като лагерът на колелото е Плъзгащ лагер, протекторът е от Термопластичен каучук, а основната част на колелото е от Полипропилен. Общата височина на изделието е 138 mm, което определя габаритите при монтаж и необходимия свободен просвет. Статичното натоварване е 160 kg, а динамичното натоварване е 80 kg при скорост 3 km/h, като стойностите са посочени за експлоатация при номинални условия.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Агила е заваряване на колело с закрепване по поставка, предназначено за професионално и битово използване в различни среди. Фитингът е твърд щифт кръгло сечение, който осигурява стабилно и надеждно закрепване към конструкцията. Корпусът на колелото е изработен от стоманен лист със среден профил и включва две съсътезания с топка, които позволяват свободно завъртане на колелото на 360 градуса. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който осигурява плавен ход и ниско съпротивление при въртене. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която не оставя следи по подовата настилка и осигурява добро сцепление и тихо движение. Общата височина на колелото е 163 mm, което определя необходимото свободно пространство при монтаж и експлоатация. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за болнични легла за гриж, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, и е снабдено с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото включва тяло от стомана от лист с плътна гума без маркировка като протектор и конусен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 188 mm при диаметър на колелото 150 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Агила е завъртане на колело с заключване по посока, предназначено за болнични легла, колички за кеттеринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло и осигурява стабилно закрепване към конструкцията на съоръжението. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно и надеждно завъртане около вертикалната ос. Колелото с диаметър 100 mm е с плътна гума без маркировка, подходяща за употреба на твърди подове, и е оборудвано с конусен сачмен лагер, който намалява триенето и подобрява издръжливостта при продължителна експлоатация. Общата височина на изделието е 138 mm, което позволява монтаж в ограничено пространство. Статичното натоварване при неподвижно състояние е 160 kg, а динамичното натоварване при движение със скорост 3 km/h е 80 kg.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Агила е завъртане на колело с заключване по посоката, предназначено за подвижни конструкции, където се изисква лесно маневриране и управление на посоката на движение. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и е оборудван с Две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с конусен сачмен лагер. Протекторът е от плътна гума без маркировка, която осигурява тихо движение и щади подовата настилка. Материалът на тялото на колелото е стоманена от лист. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден, който включва две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Агила е завъртане на колело с заключване по пососка за болнични легла за грижа, колички за кетъринг, болници, домове за възрастни хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване на колелото към носещата конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват надеждно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и прецизен сачмен лагер, протекторът е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 138 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното е 100 kg при скорост 3 km/h, което определя допустимите условия на експлоатация.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Агила е завъртане на колело със закрепване по посока на поставката, предназначено за професионално и индустриално използване. Фитингът представлява твърдо щифт кръгло присъединяване, което осигурява стабилна и надеждна връзка с конструкцията на рамката. Корпусът е изработен от стоманен лист със среден профил и включва две съсътезани неща с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, като протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 163 mm, което позволява съвместимост с типови конструкции за монтаж. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост до 3 km/h. Изделието е подходящо за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и за магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Agila е завъртане на колело с закрепване по посоката, предназначено за подвижни конструкции и съоръжения. Закрепването е реализирано чрез твърд щифт кръгло, който осигурява стабилна връзка с основата на изделието. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, осигуряващи плавно въртене около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 150 mm и плъзгащ лагер, като протекторът е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за болнични легла, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер, осигуряващи надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Продуктът Agila представлява Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за надеждно управление на движението при товарни и транспортни приложения. Фитингът е от тип Твърд Щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване и точно позициониране на колелото спрямо носещата конструкция. Корпусът е изграден с Две състезания с топка и е изработен от Стоманен лист, среден, което гарантира механична якост и устойчивост на натоварване. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с Плъзгащ лагер за плавно въртене, като протектор е от Термопластичен каучук за добро сцепление и тих ход, а тялото е изработено от Полипропилен за ниско тегло и устойчивост на корозия. Общата височина на изделието е 138 mm, което определя необходимия вертикален монтажен просвет. Статичният товароносимост е 160 kg, а динамичната товароносимост е 80 kg при скорост 3 km/h.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Агила е Завъртане на Колело с Заключване по пососка, предназначено за професионално и битово приложение. Закрепването е Твърд Щифт кръгло и осигурява стабилна връзка с рамата. Корпусът е изработен от Стоманен лист, среден, и е оборудван с Две състезания с топка за плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 150 mm има протектор от Термопластичен каучук, тяло от Полипропилен и Прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичният товар е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват: Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Болници, Домове за възрастни и стари хора, Професионални почистващи колички и Магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден, който разполага с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm и се състои от полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 163 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира приложение в болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина достига 188 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 150 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 188 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 100 mm със стомана от лист за основата и плътна гума черен, електропроводим за контактната повърхност, поддържано от конусен сачмен лагер за дълготрайна работа. Общата височина на конструкцията е 138 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Frequently Asked Questions
Предимства на стъбловите колела
Колелата с монтаж на стъблото са компактно и универсално решение за мобилност, предназначено за мебели, медицински изделия и леки промишлени приложения. Монтажът им на стъблото позволява бърз и сигурен монтаж, което ги прави отличен избор, когато пространството е ограничено или се предпочита дискретна връзка. С опции в въртящи се, фиксирани и спирачни версии, както и различни материали и диаметри на колелата, колелата за монтиране на стъблото могат да бъдат адаптирани, за да отговарят на специфичните изисквания за натоварване, пода и околната среда.
Колелата TENTE с монтаж на стъблото предлагат различни предимства:
Компактен и спестяващ място Дизайн - Стъблото позволява монтаж без голяма плоча или вилица, което прави тези колела идеални за приложения с ограничено пространство или елегантни изисквания за дизайн.
Бърза и сигурна инсталация - Те могат да бъдат прецизно закрепени в подготвени монтажни точки, осигурявайки надеждно закрепване и структурна стабилност без необходимост от допълнителни монтажни компоненти.
Лесна подмяна и поддръжка - Стъбловите колела могат да се отвинтват и сменят поотделно, без да се демонтират други компоненти, като по този начин се намалява времето за престой.
Видове стъблови колела
Колелата за монтиране на стъблото се предлагат в широка гама от дизайни, за да отговорят на изискванията на промишлените, здравните и мебелните приложения. В зависимост от типа, те могат да осигурят лесна маневреност, стабилност на права линия, сигурно заключване, миене, електрическа проводимост и др. От въртящи се и фиксирани колела до спирачни и нископрофилни версии, всеки тип е проектиран да предлага специфични предимства за управление и безопасност, осигурявайки надеждна мобилност за различни приложения и среди. По-долу са общи колела за монтиране на стъблото и техните предимства:
Въртящи се колела на Щифт
Въртящи колела стъбло осигуряват пълно завъртане на 360°, което позволява на приложенията да променят плавно посоката и да се ориентират с лекота в затворени пространства. Монтажът на стъблото създава сигурна, спестяваща място връзка, която поддържа монтажа дискретен и стабилен. Този тип рицин се използва широко в мебелни приложения като офис столове и медийни мебели или медицински приложения като столове за лечение, болнични легла и повдигачи на пациенти, където прецизното движение, безпроблемното преместване и изчистеният дизайн са от ключово значение.
Стъблови фиксирани колела
Стъбловите колела осигуряват надеждно движение по права линия, което ги прави идеални за приложения, които следват насочени или предвидими пътеки. Когато се комбинират с въртящи се колела, те създават балансирана настройка, която предлага както стабилност, така и маневреност. Тази комбинация позволява на приложенията да проследяват направо, когато е необходимо, като същевременно са лесни за преместване, което я прави изключително практично решение за нуждите на търговията на дребно и медицинска мобилност.
Стъблови колела със спирачка
Колелата със спирачни стъбла съчетават гъвкава мобилност с безопасност и контрол. Те могат да се движат свободно, когато е необходимо, и да се заключват на място за сигурна стационарна употреба, което помага да се предотврати непредвидено търкаляне по време на товарене, разтоварване и работа със стоки или пациент. Този дизайн не само подобрява безопасността, но и запазва чистия външен вид на приложения, където видимият хардуер трябва да остане минимален. Интегрираните заключващи механизми на колелата за монтиране на стеблото са особено важни в медицински среди, където безопасността на пациентите е от съществено значение.
Области на приложение за колела с монтаж на Щифт
Колелата със стъбло се използват широко в мебелите, здравеопазването и леките промишлени приложения, където компактният монтаж, изчистеният дизайн и гъвкавата мобилност са важни. Едноточковият монтаж позволява монтаж, спестяващ място, което прави тези колела предпочитан избор за приложения с ограничени монтажни повърхности или където визуалният външен вид е ключово съображение. В здравните заведения стъбловите колела се намират на повдигачи на пациенти, столове за лечение, нощни шкафчета и болнични легла, осигурявайки гладка мобилност и надеждна стабилност. Техният компактен и сигурен монтаж гарантира, че медицинските приложения могат да бъдат управлявани безопасно, като същевременно се поддържа чист, ненатрапчив дизайн, който поддържа хигиената и ежедневната употреба. В мебелите и мобилните приложения тези колела обикновено се използват за приложения като офис столове, медийни мебели и малки мобилни дисплеи. Приставката на стъблото опростява както монтажа, така и подмяната, като същевременно поддържа монтажа дискретен за естетически чисто покритие, което допълва модерния дизайн на мебелите. В леки промишлени среди колелата за стъбла обикновено се използват върху ролкови палети и кукли, професионални колички за почистване и шкафове с инструменти, където са необходими гъвкавост, надеждна работа при търкаляне и бърза поддръжка.