Въртящ се Колело 100 mm
Agila
EAN:
4031582300765
Номер на продукта:
2470PJO100R05-32
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Agila е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване и корпус от стоманен лист, среден с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полипропиленов корпус с термопластичен каучук протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.