Полиетиленови ролки
Колело 200 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Тялото е изработено от полиамид, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който гарантира плавно и надежно въртене. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20,1 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност е 800 kg при скорост 4 km/h. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 88 mm. Тялото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява издържливост и надеждност при различни условия на експлоатация. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и оптимална производителност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 90 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm, което го прави съвместимо със стандартни касторни системи. Статичната носеща способност е 1800 kg, докато динамичната носеща способност е 900 kg при скорост 3 km/h. Колелото е подходящо за приложения в автомобилната промишленост, контейнерното строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Duratech silent е колело за касторна система, което се характеризира с диаметър 100 мм и ширина на протектора 36 мм. Протекторът е изработен от полиамид, а корпусът е от замърсяване, хибридния материал, който осигурява дълготрайност и тишина при работа. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Хъбът има дължина 44 мм, а отворът на оста е с диаметър 12 мм, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 320 кг, докато динамичната носеща способност при скорост 4 км/ч е 160 кг, което го прави подходящ за средни до тежки приложения в индустриални и търговски среди.
Колело 125 mm
Duratech silent е колело за касетка, предназначено за професионална употреба, с диаметър 125 мм и ширина на протектора 36 мм. Колелото е изработено от хибридна материал със замърсяване, което осигурява издържливост и тиха работа. Протекторът е от полиамид, обезпечавайки отлична абразивна устойчивост и дълготрайност. Хъбът има дължина 44 мм, а отворът за оста е с диаметър 12 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касетки. Колелото е оборудвано с роликов лагер за гладко и надеждно въртене. Статичната носеща способност е 400 кг, докато динамичната носеща способност е 200 кг при скорост до 4 км/ч, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения и мобилни решения.
Колело 125 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 43 mm. Колелото разполага с хъб с дължина 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Тялото е изработено от полиамид, идентично със материала на протектора, което осигурява надеждност и издържливост. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за гладко движение. Статичната носеща способност е 600 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 4 km/h. Duratech е подходящо за различни приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 150 мм и ширина на протектора 46 мм. Колелото е изработено от полиамид, като протекторът е идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Оборудвано е с ролков лагер за гладко въртене и намалено триене. Хъбът на колелото има дължина 58 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 1000 кг, докато динамичната носеща способност е 500 кг при скорост 4 км/ч. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени и платформени колички, транспортни клетки, магазинно оборудване и дисплеи, както и транспортно оборудване.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 36 mm. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото за максимална интегрираност. Колелото е оборудвано с роликов лагер, който гарантира гладко и надежно въртене. Главината има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 400 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни промишлени приложения с различни нива на натоварване.
Колело 125 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и дълготрайност, докато протекторът е идентичен със тялото на колелото. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и безшумно движение. Хъбът има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, което го прави подходящо за тежки приложения, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 4 km/h, гарантирайки стабилна работа при нормални условия на експлоатация.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява отличната издръжливост и устойчивост на износване. Колелото е оборудвано с ролков лагер за гладко и надежно въртене. Главината има дължина 48,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, което позволява лесна монтаж на различни касторни конструкции. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, осигурявайки равномерно разпределение на натоварването. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 4 km/h е 300 kg, което го прави подходящ за разнообразни индустриални приложения.
Колело 100 mm
Duratech silent е колело за касторни приложения, което се отличава с надеждна конструкция и висока производителност. Колелото има диаметър 100 mm с протектор от полиамид с ширина 36 mm, осигуряващ отлична устойчивост на износване и тиха работа. Тялото е изработено от замърсяване и хибридни материали, което гарантира дълготрайност и стабилност при различни условия на експлоатация. Хъбът има дължина 44 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с роликов лагер, който обезпечава гладко въртене и намалено триене. Статичната носеща способност е 320 kg, докато динамичната носеща способност е 160 kg при скорост до 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 100 mm
Duratech silent е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 36 mm. Колелото е изработено от полиамид, като протекторът е идентичен със тялото на колелото, което осигурява еднородност и издържливост. Хъбът има дължина 45 mm, а отворът за оста е с диаметър 8,4 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира плавно и тихо движение. Статичната носеща способност е 500 kg, докато динамичната носеща способност е 250 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 125 mm
Duratech silent е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm. Корпусът е изработен от полиамид, а протекторът е идентичен със тяло на колелото, което осигурява издържливост и тихо движение. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, намокрен, който гарантира гладко и надежно функциониране. Дължината на втулката е 45 mm, а отворът на оста има диаметър 8,4 mm. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност е 300 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 250 mm
Duratech е колело предназначено за употреба в касторни системи, изработено от полиамид, супер тежък, с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото разполага с хъб с дължина 60 mm и отвор за ос с диаметър 40 mm, което осигурява надеждно закрепване и стабилна работа. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълготрайност. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, което осигурява равномерно износване и оптимална производителност. Статичната носеща способност на колелото е 8400 kg, докато динамичната носеща способност достига 3500 kg при скорост 6 km/h или 4200 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява висока издръжливост и надеждност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 800 kg при 6 km/h и 960 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни приложения в индустриалната среда.
Колело 100 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 100 мм и ширина на протектора 50 мм. Колелото е изработено от полиамид, тежък материал, който осигурява издържливост и надеждност при експлоатация. Главината на колелото има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм, позволяващ стандартна монтаж. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, което гарантира хомогенна структура и равномерно износване. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носеща способност на колелото е 1200 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 600 кг при 6 км/ч и 720 кг при 4 км/ч. Тези спецификации го правят подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват надеждност и висока производителност.
Колело 160 mm
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора 50 мм. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 20 мм. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и трайност. Протекторът е от същия материал като тялото, гарантирайки хомогенна конструкция. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко и надежно въртене. Статичната товароносимост е 1700 кг, докато динамичната товароносимост достига 850 кг при скорост 6 км/ч или 1020 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за различни промишлени приложения с различни изисквания за скорост и натоварване.
Колело 100 mm
Колелото Duratech е професионално колело за касторни приложения, изработено от полиамид, супер тежък, с диаметър 100 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът на оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 2800 kg, докато динамичната носеща способност достига 1400 kg при скорост 6 km/h или 1680 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за различни индустриални и търговски приложения.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело за касторни приложения, изработено от полиамид, супер тежък, с диаметър 125 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и протектор, идентичен със тялото на колелото. Статичната носеща способност е 3400 kg, докато динамичната носеща способност достига 1700 kg при скорост 6 km/h или 2040 kg при скорост 4 km/h, което го прави идеално решение за различни индустриални и търговски приложения с висока натовареност.
Колело 150 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 150 mm и ширина на протектора 50 mm. Колелото е изработено от полиамид, супер тежък материал, което осигурява отличната му издържливост и дълготрайност. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородна конструкция. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 30 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Статичната носеща способност е 4200 kg, докато динамичната носеща способност достига 2100 kg при скорост 6 km/h или 2520 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 160 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 160 мм и ширина на протектора 50 мм. Колелото е изработено от полиамид, супер тежък материал, което осигурява отличната му издръжливост и надеждност. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки равномерно износване и оптимална производителност. Хъбът има дължина 60 мм, а отворът за оста е с диаметър 30 мм, позволяващ лесна монтаж на стандартни касторни системи. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обеспечава гладко въртене и дълга експлоатационна живот. Статичната носимоспособност е 4500 кг, докато динамичната носимоспособност варира в зависимост от скоростта: 2250 кг при 6 км/ч и 2700 кг при 4 км/ч, което позволява гъвкаво приложение в различни индустриални среди.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е висококачествено колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Корпусът е изработен от полиамид, супер тежък материал, който осигурява отлична издръжливост и устойчивост на износване. Протекторът е идентичен със тялото на колелото, гарантирайки еднородност и надеждност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно въртене. Главината има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 35 mm, което осигурява съвместимост със стандартни касторни системи. Статичната носеща способност на колелото е 5600 kg, докато динамичната носеща способност е 2800 kg при скорост 6 km/h или 3360 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за разнообразни промишлени приложения с различни изисквания за натоварване и скорост.
Колело 250 mm
Колелото Duratech е индустриално колело с диаметър 250 mm и ширина на протектора 50 mm, предназначено за употреба в касторни системи. Протекторът е изработен от материал, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Корпусът е от полиамид, тежък тип, обезпечаващ висока механична устойчивост. Колелото разполага с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно въртене. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът за оста е с диаметър 25 mm. Статичната носеща способност на колелото е 2200 kg. Динамичната носеща способност е 1100 kg при скорост 6 km/h или 1320 kg при скорост 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни условия на експлоатация.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е индустриално колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 200 mm и ширина на протектора 50 mm. Хъбът има дължина 60 mm, а отворът на оста е с диаметър 25 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и издържливост. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и безшумно движение. Статичната носеща способност на колелото е 1600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 1000 kg при 6 km/h и 1200 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят идеален избор за тежкотоварни приложения в промишлени среди.
Колело 82 mm
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 80 mm. Хъбът има дължина 82 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и ефективно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1500 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 600 kg при 6 km/h и 750 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват висока товароносимост и надежност.
Frequently Asked Questions
Предимства на найлоновите колела
Найлоновите колела TENTE съчетават здравина, издръжливост и отлични характеристики при търкаляне, което ги прави надеждно решение за взискателни изисквания за мобилност. Полиетиленови ролки са особено ценени заради леката си конструкция, висока товароносимост и устойчивост на химикали, влага и абразия, осигурявайки постоянна работа дори при най-тежките условия. Когато решавате дали найлоновите колела са правилният избор за вашия индивидуален случай на употреба, трябва да се вземат предвид фактори като условия на пода, изисквания за товароносимост, размер на колелата и вида на използвания корпус на рицина, за да се постигне оптимално решение за мобилност.
Найлоновите колела TENTE предлагат няколко ключови предимства:
Висока товароносимост и ниско Устойчивост при търкаляне - Полиетиленови ролки са проектирани да се справят с тежки товари, като същевременно поддържат гладко и ефективно търкаляне на твърди, равномерни повърхности. Ниското им съпротивление при търкаляне ги прави идеални за транспортиране на стоки без усилие в среда с гладка и издръжлива подова настилка.
Устойчивост на химикали и влага - Благодарение на своите непорести и здрави свойства на материала, найлоновите колела са устойчиви на химикали, масла, мазнини и влага. За да се гарантира оптимална производителност в взискателна среда, те трябва да бъдат съчетани с подходящия корпус на рицина, осигурявайки пълна защита срещу корозия и външни влияния.
Висока издръжливост и ниска поддръжка - Създадени да издържат на интензивна употреба, найлоновите колела предлагат изключителна устойчивост на абразия, износване и деформация. Дългият им експлоатационен живот намалява необходимостта от подмяна и намалява цялостната поддръжка, осигурявайки рентабилно и надеждно решение за мобилност.
Видове найлонови колела
Найлоновите колела TENTE се предлагат в различни дизайни, размери и товароносимост, което ви позволява да изберете идеалното решение за вашите специфични изисквания за мобилност. Нашето портфолио варира от компактни колела за приложения с по-леко тегло до тежки найлонови рицинови колела, проектирани да се справят с екстремни натоварвания в взискателна среда. Докато материалните свойства на найлона допринасят значително за ефективността на търкаляне и устойчивостта на износване, изборът на корпус на рициново дърво е също толкова важен. Корпусът също така определя общата товароносимост, стабилността и дълготрайността на решението за мобилност. Избирайки правилната комбинация от колело и корпус, вие осигурявате безпроблемна работа, безопасност и дълготрайна работа. По-долу са дадени някои от често търсените видове найлонови колела:
Тежкотоварни найлонови Колело колела
Проектирани да дават приоритет на здравината, стабилността на размерите и високата товароносимост, тежкотоварните найлонови рицинови колела осигуряват ефективно търкаляне на твърди, равномерни подове с минимална деформация при натоварване. Те са естествено подходящи за взискателна промишлена употреба, където стабилното, предсказуемо управление и дългите сервизни интервали от значение. Свързването им с подсилени корпуси отключва потенциала им за пълно натоварване и подобрява стабилността при непрекъсната работа, докато прецизните сачмени лагери спомагат за поддържане на ниски сили на натискане и дърпане и стабилна производителност. Сред нашите продуктови предложения MOP колелата служат като отличен пример. Тези колела комбинират супер тежък полиамид TENTE Duratech с прецизен сачмен лагер. Предлагат се в диаметри на колелата от 75 мм до 400 мм, а в най-голямата си конфигурация предлагат статична товароносимост до 15.000 кг. MOP колелата обикновено се използват например в нашия двоен кастор Omikron, който съчетава тези тежкотоварни найлонови колела със здрав чугунен корпус с двойно колело.
Малки найлонови колела
Проектирани за компактни инсталации и тесни маневри, малките найлонови колела дават приоритет на ниското съпротивление при търкаляне, точното позициониране и минималната обща височина. На гладки подове те осигуряват прецизно, предсказуемо управление и са идеални за леки до средни натоварвания, където отпечатъкът и маневреността са от решаващо значение. Сдвоете с леки корпуси, за да подобрите пъргавостта; изберете подсилени корпуси, когато са необходими по-високи допустими натоварвания в рамките на едни и същи ограничения на пространството, без да се компрометира контрола. Една представителна продуктова линия в нашата гама са колелата UOO. Тези малки найлонови колела се предлагат до 50 мм диаметър на колелото и комбинират полиамидно тяло на колелото и протектора с плъзгащи лагери. Колелата TENTE UOO обикновено се използват например в нашите двойни колела Agila или Agila, които използват корпус от едно или две колела от стоманена ламарина и предлагат различни опции за монтаж и заключване. С малката си обща височина тези колела, използващи найлонови рицинови колела, са идеални за приложения, които предлагат само ограничено пространство за монтаж.
Области на приложение за найлонови колела
Полиетиленови ролки се използват в множество сектори поради тяхната механична якост, стабилност на размерите и почистваемост. Тяхната годност за специфични приложения зависи от фактори като размер на колелата, условията на пода и вида на избрания корпус на рициновия корпус. За промишлена употреба найлоновите колела се използват например за професионални почистващи колички, машини и оборудване за работилници, тежки транспортни решения и др. В мобилни и търговски контексти найлоновите колела са интегрирани например в ролкови клетки, кукли и други приложения, свързани с логистиката на дребно. Чрез избора на правилната комбинация от найлоново колело и корпус на рициновия корпус, найлоновите колела TENTE могат да бъдат конфигурирани да работят надеждно - от критични за хигиената приложения като професионални колички за почистване до тежки индустриални и мобилни случаи на употреба.