Колело 82 mm
Duratech
Номер на поръчка:
199802945
EAN:
4031582322606
Номер на продукта:
TOP 082x80-Ø20 HL82
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Колела с ниско износване
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 80 mm. Хъбът има дължин...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Duratech е колело, предназначено за употреба в касторни системи, с диаметър 82 mm и ширина на протектора 80 mm. Хъбът има дължина 82 mm, а отворът за оста е с диаметър 20 mm. Колелото е изработено от тежък полиамид, идентичен със тялото на колелото, което осигурява надеждност и дълготрайност. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за гладко и ефективно въртене. Статичната носеща способност на колелото е 1500 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 600 kg при 6 km/h и 750 kg при 4 km/h. Тези характеристики го правят подходящ за различни индустриални приложения, където се изискват висока товароносимост и надежност.
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
Колела с ниско износване
Издръжливи колела с изключително ниско износване