- Начало
- Ролки и колела
- Висококачествени колела
- Колела по материал на вилката
-
Полиамидни колела
Полиамидни колела
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Продуктът ICS представлява въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа. Фитингът е правоъгълна плака, която служи за механичното закрепване на колелото към конструкцията на леглото. Корпусът е изработен от полиамид и включва щифт за завъртане, който осигурява въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно движение и ниско съпротивление при въртене. Протекторът на колелото е изработен от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен. Общата височина на колелото е 141 mm, което определя необходимия монтажен просвет под рамата. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният товароносимост е 100 kg при скорост на движение 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Продуктът ICS е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за приложения при Болнични легла за грижа. Фитингът е Правоъгълна плака, която служи за монтаж и осигурява стабилно закрепване към носещата конструкция. Корпусът е изработен от Полиамид и включва елемент с етикет „Щифт, завъртане“, който осигурява плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото с диаметър 125 mm е с протектор от Термопластичен каучук, който осигурява тиха работа и добро сцепление с пода, а тялото му е от Полипропилен и разполага с Прецизен сачмен лагер, осигуряващ ниско триене и висока точност при движение. Общата височина на изделието е 166 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е подходящо за експлоатация при посочените параметри, като превишаването им не се допуска.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Изделието ICS е Въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа и подобни приложения, където се изисква маневреност и стабилност. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява здраво и равномерно закрепване към рамката на леглото и разпределя натоварването върху монтажната повърхност. Корпусът е изработен от Полиамид и включва Щифт, завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос и гарантира плавно управление при промяна на посоката. Колелото има диаметър 125 mm, а общата височина на монтажа е 166 mm, което позволява съвместимост с типовите конструкции на легла. Колелото е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран, който намалява триенето, поддържа ниско съпротивление при движение и защитава лагера от навлизане на замърсявания. Бандажът е изработен от Термопластичен каучук, който осигурява добро сцепление с пода и тихо движение, а тялото на колелото е от Полипропилен, което съчетава лекота с достатъчна механична якост. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h, като тези стойности трябва да се спазват при проектиране и експлоатация на системата.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
ICS е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към оборудване, което изисква надеждно и контролирано придвижване. Закрепването се осъществява чрез ос с резба с шестоъгълен отвор горен, която осигурява стабилно свързване с конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва шифт за завъртане, който позволява свободното въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавен ход и ниско съпротивление при движение. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е изработено от полипропилен. Общата височина на изделието е 137 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за приложение в болнични легла за грижа.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Продуктът ICS представлява Въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж към болнични легла за грижа. Фитингът е ос с резба с шестостен отвор горен, която осигурява сигурно и бързо свързване с конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва Щифт, завъртане, който позволява свободно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е с диаметър 125 mm и разполага с прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавен и тих ход. Протекторът е от термопластичен каучук, а тялото на колелото е от полипропилен, което съчетава износоустойчивост, амортизация и ниско тегло. Общата височина на колелото е 162 mm. Статичният товар е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост 3 km/h.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и плавно движение, а прецизният сачмен лагер гарантира безпроблемна работа при продължителна експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от индустриални приложения.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
ICS е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за болнично оборудване и подвижни конструкции. Закрепването се осъществява чрез твърд щифт кръгъл тип, който осигурява стабилна и предвидима връзка с основата. Корпусът е от полиамид и включва щифт за завъртане, който осигурява плавно въртене около вертикалната ос. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, осигуряващ ниско триене и равномерно търкаляне. Протекторът е от екструдиран полиуретан, който осигурява добро сцепление и устойчивост на износване. Общата височина на изделието е 137 mm, което позволява интеграция в конструкции с ограничено вертикално пространство. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за болнични легла за грижа.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Продуктът ICS представлява Въртящо се колело с Пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа. Фитингът е Твърд щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва Щифт, завъртане, позволяващ свободно завъртане на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран, който осигурява плавно въртене. Протекторът е от Полиуретан, екструдиран, с добро сцепление и висока износоустойчивост, а телото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 162 mm. Статичният товар е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
ICS е Въртящо се колело с пълно затваряне, предназначено за болнични легла за грижа. Монтажът се извършва чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид и включва лагер за завъртане (Щифт, завъртане), който позволява свободно управление на посоката на движение. Колелото с диаметър 125 mm има протектор от екструдиран електропроводим полиуретан, който осигурява плавно търкаляне и разсейване на статичното електричество. Лагерът е прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран, който гарантира надеждна работа и защита от замърсявания. Общата височина на изделието е 166 mm. Статичната товароносимост е 200 kg, а динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
ICS е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за болнични легла за грижа. Монтажният елемент е твърд кръгъл щифт, който осигурява стабилно закрепване към рамата. Корпусът е изработен от електропроводим полиамид, а щифтът за завъртане, интегриран в корпуса, позволява свободно въртене на колелото. Колелото с диаметър 125 мм има протектор от екструдиран електропроводим полиуретан и прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран. Сачменият лагер осигурява ниско съпротивление при въртене и защита от навлизане на замърсявания. Протекторът осигурява добро сцепление с опорната повърхност и плавно движение. Електропроводимостта на корпуса и протектора позволява отвеждане на статичния заряд от конструкцията към опорната повърхност. Общата височина на изделието е 162 мм, което определя монтажните габарити и необходимия свободен просвет. Статичното натоварване е до 200 кг, а динамичното натоварване е до 100 кг при скорост 3 км/ч.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се колело с пълно заключване ICS е предназначено за монтаж на болнични легла за грижа и се характеризира с надеждна конструкция и висока експлоатационна устойчивост. Фитингът е от тип твърд щифт кръгло, който осигурява стабилно закрепване към рамата на леглото. Корпусът е изработен от полиамид, електропроводим, и включва щифт за завъртане, който позволява свободно и плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото има диаметър 125 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан, изолиран, който осигурява ниско съпротивление при въртене и защита от замърсяване. Протекторът е от полиуретан, екструдиран, електропроводим, което гарантира добро сцепление с пода и отвеждане на статичното електричество. Общата височина на колелото е 162 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното натоварване е до 100 kg при скорост 3 km/h, което определя експлоатационните граници на изделието.
Фиксиран Колело 100 mm
ICS е фиксирано колело, предназначено за болнични легла за грижа, оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и устойчивост на корозия в медицинската среда. Колелото има диаметър 100 mm и е оснащено с термопластичен каучук като протектор, който обеспечава добро сцепление и плавно движение по различни повърхности. Лагерът е прецизен сачмен лагер, който гарантира дълготрайност и минимално триене при експлоатация. Общата височина на устройството е 141 mm, което позволява оптимално интегриране в конструкцията на болничното легло. Статичната носеща способност на колелото е 200 kg, докато динамичната носеща способност при скорост 3 km/h е 100 kg, което отговаря на строгите изисквания за безопасност и стабилност в медицинските приложения. Комбинацията от материали и прецизния дизайн гарантира надежден и безопасен транспорт на болничното легло в различни условия на работа.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело ICS е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за плавно движение. Колелото се състои от тяло от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, осигуряващи отлична проводимост. Лагеруването се осъществява чрез прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където електропроводимостта и прецизността са от критично значение.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно въртене в хоризонтална плоскост. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, а прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и безшумна работа.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело ICS е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в хоризонтална равнина. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и надеждност при ежедневна употреба.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно въртене в хоризонтална плоскост. Колелото се състои от полипропиленово тяло с покритие от термопластичен каучук, което осигурява отлично сцепление и тиха работа, а прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайна експлоатация без необходимост от поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа и други медицински приложения.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело ICS е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага със щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се отличава с тяло от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 137 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват високи стандарти за качество и функционалност.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящо се Колело ICS е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер с диаметър 100 mm. Общата височина на конструкцията е 137 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и надеждност при ежедневна употреба в медицински условия.
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно движение в различни посоки. Колелото се състои от полипропиленово тяло с покритие от термопластичен каучук, което осигурява отлично сцепление и тиха работа, а прецизният сачмен лагер гарантира дълготрайна експлоатация без необходимост от честа поддръжка. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа и други медицински приложения.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящо се Колело ICS е оборудвано с ос с резба с шестоъгълен отвор горен за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където електропроводимите свойства осигуряват безопасност при работа с медицинско оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
ICS е фиксирано колело, предназначено за болнични легла за грижа, оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и устойчивост на корозия в медицинската среда. Колелото има диаметър 125 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко и безшумно движение. Протектора на колелото е от термопластичен каучук, материал, който обеспечава отлично сцепление и дълготрайност при ежедневна употреба в болнични условия. Общата височина на устройството е 166 мм, което позволява оптимално интегриране в конструкцията на медицинския мебел. Статичната носимоспособност на колелото е 200 кг, докато динамичната носимоспособност при скорост 3 км/ч е 100 кг, което гарантира безопасност и стабилност при преместване на болничното легло. Комбинацията от висококачествени материали и прецизна конструкция прави ICS идеално решение за професионални медицински приложения.
Фиксиран Колело 125 mm
ICS е фиксирано колело, предназначено за болнични легла за грижа, оборудвано с правоъгълна плака като фитинг за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид, което осигурява надеждност и устойчивост на корозия в медицинската среда. Колелото има диаметър 125 милиметра и е оснащено с термопластичен каучук като протектор, който обеспечава добро сцепление и защита на подовите повърхности. Вътрешната конструкция на колелото включва прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран, което гарантира плавно движение и дълготрайност на механизма. Общата височина на колелото е 166 милиметра, което позволява оптимално позициониране на медицинското оборудване. Статичната носеща способност на колелото е 200 килограма, докато динамичната носеща способност е 100 килограма при скорост до 3 километра в час, което е достатъчно за безопасното преместване на болнични легла в медицински учреждения. Комбинацията от материали и инженерния дизайн гарантира надеждна работа в условията на болничната среда.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно въртене в експлоатация. Колелото се състои от полипропиленово тяло с протектор от термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и тиха работа, а прецизният сачмен лагер е запечатан и изолиран за дълготрайна работа без поддръжка. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 166 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и безшумна работа.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело ICS е оборудвано с твърдо щифт кръгло свързване, което осигурява надеждно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от полиамид с щифт за завъртане, който гарантира плавно и прецизно движение в различни посоки. Колелото се състои от корпус от електропроводим полиамид и протектор от екструдирано електропроводимо полиуретаново покритие, което осигурява отлична устойчивост на износване и електростатична защита. Лагерната система включва прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за дълготрайна работа без поддръжка. Колелото има диаметър 125 mm при обща височина 162 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват високи стандарти за хигиена и безопасност.
Frequently Asked Questions
Предимства на полиамидните колела
Полиамидни колела колела са проектирани да предлагат перфектен баланс на здравина, лека конструкция и елегантен дизайн. С корпуси, изработени от висококачествен синтетичен материал, те осигуряват отлична издръжливост, устойчивост на удар и лекота на почистване. Тези свойства ги правят идеални за приложения като медицинско оборудване, офис мебели и дисплеи на дребно, където както надеждната мобилност, така и модерната естетика са важни.
Полиамидните колела TENTE предлагат различни предимства:
Доказана здравина - Полиамидните корпуси са известни със своята отлична здравина и устойчивост на удар. Те осигуряват стабилна, надеждна производителност дори при честа употреба.
Лека конструкция - Полиамидни колела впечатляваща издръжливост, като същевременно остават леки, което ги прави лесни за инсталиране и работа. Ниското им тегло помага за намаляване на общото натоварване, което прави честото преместване много по-лесно.
Модерен Дизайн - Полиамидни колела отличават с елегантен, съвременен дизайн, който подобрява външния вид на модерните мебели и оборудване. С разнообразие от налични размери и цветове, те могат лесно да бъдат съчетани с различни стилове и настройки.
Лесно почистване - Гладката, непореста повърхност на полиамидните корпуси ги прави лесни за почистване и поддръжка. Това ги прави особено подходящи за медицинската област и здравните заведения, където хигиената е приоритет.
Химическа Устойчивост - Полиамидни колела могат да издържат на широк спектър от почистващи препарати. Тази издръжливост осигурява дълъг експлоатационен живот, дори в среда, която изисква често почистване или излагане на химикали.
Видове Полиамид колела
Полиамидни колела колела се предлагат в различни конфигурации и дизайни, за да отговорят на разнообразните нужди на мебели, медицински и търговски приложения. Всеки тип е проектиран да предлага уникални предимства, от сигурно спиране и плавно завъртане до компактни конструкции за тесни пространства. По-долу са дадени някои от най-често срещаните видове полиамидни колела и техните ключови предимства:
Полиамид въртящи се колела
Полиамидните въртящи се колела предлагат 360° завъртане, което улеснява преместването и позиционирането на оборудване или мебели с минимални усилия. Те са идеални за медицински колички, където плавните и чести промени в посоката са от съществено значение, офис мебели и подвижни търговски тела, където е необходима гъвкавост по време на настройката или реорганизацията.
Малки полиамидни колела
Малките полиамидни колела са създадени за плавно преместване на леки мебели или оборудване, дори в тесни пространства. Компактният им дизайн се смесва безпроблемно, без да заема допълнително място, докато здравият полиамиден корпус ги поддържа едновременно издръжливи и лесни за работа. Най-малката ни полиамидна рицинова лампа е TENTE Linea, която започва с обща височина едва 50,5 мм.
Спирачни Полиамид колела
Спирачните полиамидни колела са проектирани да съчетават безпроблемната мобилност с опцията за сигурно и стабилно позициониране, когато е необходимо. Полиамидните колела TENTE могат да бъдат конфигурирани с няколко заключващи механизма, включително спирачки на колелата (заключване само на колелото), тотални ключалки (заключване както на колелото, така и на въртящата се глава) и насочени ключалки (фиксиране на посоката на въртене, като същевременно позволява на колелото да се търкаля). Тази гъвкавост гарантира, че можете да адаптирате нивото на контрол към вашите специфични нужди, независимо дали поддържате стабилно приложение или поддържате точна посока, когато го движите.
Области на приложение за полиамидни колела
Полиамидни колела колела са предназначени за приложения, при които е необходим баланс между здравина, дизайн и плавна маневреност. Техният издръжлив корпус и чист, модерен външен вид ги правят особено подходящи за мебели, търговия на дребно и здравни среди. В мебелите и мобилните приложения полиамидните колела обикновено се използват на офис столове, офис мебели, медийни мебели и осветителни тела и дисплеи за магазини. Тяхната гладка маневреност и чист дизайн ги правят идеални за приложения, които се нуждаят от надеждна мобилност или изискана естетика. В здравните заведения полиамидните колела могат да бъдат намерени на медицински мебели като нощни шкафчета, медицински колички като колички за лекарства или компютри на колела и приложения за медицински изображения като мобилни ултразвукови скенери, където лесното почистване и леката работа са приоритети. Тяхната гъвкавост се разпростира и до монтирането на магазините и дизайнерските мебели, осигурявайки както стил, така и функционалност, като същевременно осигуряват надеждно и лесно движение.