Въртящ се Колело 100 mm
ICS
Номер на поръчка:
990004094
EAN:
4031582309713
Номер на продукта:
5320UAP100P50 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело ICS е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с щифт за завъртане, който гарантира плавно и надеждно въртене в хоризонтална плоскост. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, а прецизният сачмен лагер гарантира безшумна работа и минимално триене. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 141 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, където се изискват висока маневреност и безшумна работа.